Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight IoT 無線測試解決方案為 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 和 WLAN (802.11a / b / g / n / ac) 裝置的傳導式和空中傳輸 (OTA) 測試提供全面的平台。我們的 IoT 無線測試解決方案旨在提高生產吞吐量,可同時對多達四個裝置進行真正的平行測試。它們提供發射器和接收器量測,包括通道功率、功率封包、封包錯誤率 (PER) 和掃描回應吞吐量。憑藉直觀的軟體工具,可簡化測試開發和自動化,我們的解決方案非常適合製造、研發驗證和最終組裝測試。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
同時測試多達四個 BLE 或 WLAN 裝置,顯著提高生產吞吐量並減少每個受測單位的時間。
支援 BLE 和 WLAN 標準的傳導式和 OTA 測試,可對各種無線 IoT 裝置進行完整的性能驗證。
適用於各種測試條件,具有寬廣的動態範圍 — 輸入功率從 -50 到 +17 dBm,輸出功率從 -28 到 -100 dBm。
軟體前面板和訊號量測自動化軟體可簡化測試開發並自動化製造測試。
Number of DUTs
1 至 4
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
建立對 IoT 裝置的信心。 為了建立對其高價值或關鍵任務型物聯網(IoT)裝置的高度自信, 客戶需要在更短測試時間內,涵蓋最完整的測試項目。
Keysight IOT8700 系列是一套完整的 WLAN 和 Bluetooth® 低功耗裝置無線測試解決方案,包含硬體、軟體和射頻屏蔽外殼。 利用我們的解決方案,您可在生產過程中,簡化對執行最終韌體的裝置進行 OTA(Over-the-air)訊號測試。 這套經濟實惠的解決方案包含基本量測功能、訊號測試功能,以及深度無線控制和 UUID 讀/寫等增強功能,為您提供最佳的投資報酬率。 為了簡化並加速推展測試開發流程,您可考慮使用基於 Keysight PathWave 的自動化軟體,為您的測試解決方案打好基礎。
IOT8700 系列專為 IoT 裝置的製造測試而設計。 這些省時的解決方案,可協助測試開發團隊按照既定時程推出新產品,而且它們具有卓越的體積、速度和功能優勢,可進一步降低整體測試成本。 有了 IOT8700 系列解決方案,研發驗證工程師可快速洞察裝置效能,並建立重要的測試參數和邊界。 此外,它還支援 BLE 和 WLAN 訊號測試,是建立企業內部或獨立相符性測試實驗室的最佳選擇。
將測試速度提高 4 倍,建立對 IoT 裝置的信心。 客戶為了建立對高價值或關鍵任務型物聯網(IoT)裝置的高度自信, 他們需要在更短的時程內,以涵蓋最完整範圍內執行測試。 是德科技解決方案支援真正的並聯測試,能將測試速度提高 4 倍,助您建立對 IoT 裝置的信心。
Keysight IOT8700 系列是一套完整的 WLAN 和 Bluetooth® 低功耗裝置無線測試解決方案,包含硬體、軟體和射頻屏蔽外殼。 利用我們的解決方案,您可在生產流程中,輕易對執行最終韌體的裝置進行 OTA(Over-the-air)訊號測試。 這套經濟實惠的解決方案包含必備量測功能、訊號測試功能,以及深度無線控制和 UUID 讀/寫等增強功能,為您提供最佳的投資報酬率。 為了簡化並加速推展測試開發流程,您可考慮使用 Keysight PathWave 自動化軟體,為您的測試解決方案打好基礎。
IOT8700 系列專為 IoT 裝置的製造測試而設計。 這些省時的解決方案,可協助測試開發團隊按照既定時程推出新產品,搭配它們具有卓越的體積、速度和功能優勢,可進一步降低整體測試成本。 有了 IOT8700 系列解決方案,研發驗證工程師可快速洞察裝置效能,並建立重要的測試參數和邊界。 此外,它還支援 BLE 和 WLAN 訊號測試,是建立企業內部或獨立相符性測試實驗室的最佳選擇。
無線裝置無處不在,從醫療保健到消費性及工業應用,在擁擠的 RF 環境中實現可靠運作至關重要。Keysight 無線共存測試解決方案透過自動化 ANSI C63.27 標準測試、減少手動設定並提高可重複性,簡化了符合性測試。對於醫療裝置等受監管產業,它有助於及早識別干擾風險、最大限度地減少返工並加速產品上市時間,讓您能夠自信地從開發階段邁向法規提交。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
物聯網無線測試可驗證物聯網裝置(例如 BLE、Wi-Fi 和其他通訊協定)中無線連線的功能性、可靠性和性能。它涵蓋發射器和接收器量測、訊號完整性、傳輸量、延遲以及實際的空中傳輸 (OTA) 行為。此測試可確保裝置符合無線標準、維持穩定的連線,並在密集的網路環境中表現出可預測的行為。適當的測試有助於防止現場故障、提升裝置可靠性並增強使用者滿意度。它還支援符合法規和互通性要求,從而降低保固成本,並在快速擴張的物聯網市場中培養品牌信任。
平行測試允許在相同條件下同時測試多個物聯網裝置,顯著提升製造產能。相較於一次驗證一個裝置的循序測試,平行測試方法可讓製造商同時對多個單元執行測試,從而加速發射器和接收器性能、OTA 行為和通訊協定相符性的驗證。
這可縮短週期時間、降低生產成本,並加速生產線的擴展。此外,平行測試有助於維持各單元之間的一致性,並支援高效的品質管制,使其非常適合高產量的物聯網裝置製造。
依賴穩健可靠無線連線的裝置,例如智慧家電、穿戴式健康監測器、工業感測器和智慧城市基礎設施,可從無線測試中顯著受益。這些裝置必須在不同環境中維持可靠的連線、低延遲和高效的電力使用。無線測試解決方案有助於最佳化射頻性能、OTA 可靠性、與網路的互通性以及能源效率。
透過在實際條件下驗證性能,開發人員可以確保產品符合消費者期望、支援長電池續航力並避免現場故障。此外,測試可確保產品符合認證和法規要求,從而促進產品進入市場並取得長期成功。