Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供桌上型數位萬用電錶(DMM),涵蓋基礎、進階和旗艦等三種性能等級,同時亦提供模組化與可攜式型號。
探索我們適用於教育和計量實驗室的廣泛數位萬用電錶
透過精巧外型提供桌上型功能,節省機架空間
在嚴苛的工作環境中進行可靠的測量
Keysight 桌上型數位萬用電錶可協助您特性分析和除錯裝置、執行設計驗證、在設計期間監測子系統的關鍵介面,並確保您的產品經過適當測試以符合規格。它們提供四種功能級別,涵蓋三種性能等級。我們的入門級數位萬用電錶「基礎」包含 DM5 級,提供 5.5 位數的解析度。「進階」包含 DM6 級和 DM7 級,解析度最高可達 7.5 位數。「旗艦」包含 DM8 級,提供 8.5 位數的解析度以及更高的取樣率。「可攜式」包含 DM4 級,提供掌上型便利性。豐富的數位萬用電錶資源庫可協助您找到最適合實驗室的性能等級和級別。
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionKeysight 模組化數位萬用電錶提供桌上型數位萬用電錶的強大功能,採用精巧、靈活的外形尺寸,可節省寶貴的機架空間。我們頂級的模組化數位萬用電錶提供卓越的直流電壓 (DCV) 準確度和更快的讀數速率,優於我們的進階型號,全部整合在高密度 PXI / PXIe 模組中。共有四種型號可供選擇,其 1 年直流電壓 (DCV) 準確度範圍從 21 ppm 到 90 ppm,請選擇適合您應用的模組化數位萬用電錶。
Keysight DM4 級可攜式數位萬用電錶包含 U1200 手持式數位萬用電錶。可攜式數位萬用電錶專為承受惡劣工作環境而設計,可提高安全性,並提供手持便利性,無論您是進行電子產品故障排除,還是執行機械安裝和維護。配備整合式頻率計數器和過電壓保護等智慧功能,我們的可攜式數位萬用電錶可協助您快速偵測問題並在現場取得準確量測結果。探索我們最受歡迎的型號,以找到最適合您應用的產品。
Keysight 桌上型數位萬用電錶可協助您特性分析和除錯裝置、執行設計驗證、在設計期間監測子系統的關鍵介面,並確保您的產品經過適當測試以符合規格。它們提供四種功能級別,涵蓋三種性能等級。我們的入門級數位萬用電錶「基礎」包含 DM5 級,提供 5.5 位數的解析度。「進階」包含 DM6 級和 DM7 級,解析度最高可達 7.5 位數。「旗艦」包含 DM8 級,提供 8.5 位數的解析度以及更高的取樣率。「可攜式」包含 DM4 級,提供掌上型便利性。豐富的數位萬用電錶資源庫可協助您找到最適合實驗室的性能等級和級別。
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionKeysight 模組化數位萬用電錶提供桌上型數位萬用電錶的強大功能,採用精巧、靈活的外形尺寸,可節省寶貴的機架空間。我們頂級的模組化數位萬用電錶提供卓越的直流電壓 (DCV) 準確度和更快的讀數速率,優於我們的進階型號,全部整合在高密度 PXI / PXIe 模組中。共有四種型號可供選擇,其 1 年直流電壓 (DCV) 準確度範圍從 21 ppm 到 90 ppm,請選擇適合您應用的模組化數位萬用電錶。
Keysight DM4 級可攜式數位萬用電錶包含 U1200 手持式數位萬用電錶。可攜式數位萬用電錶專為承受惡劣工作環境而設計,可提高安全性,並提供手持便利性,無論您是進行電子產品故障排除,還是執行機械安裝和維護。配備整合式頻率計數器和過電壓保護等智慧功能,我們的可攜式數位萬用電錶可協助您快速偵測問題並在現場取得準確量測結果。探索我們最受歡迎的型號,以找到最適合您應用的產品。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
萬用電錶是指一種測量儀器,可進行多種類型的測量,例如交流 (AC) 或直流 (DC) 電壓、交流或直流電流、電阻、溫度、電容以及更多參數。現代數位萬用電錶採用數位和邏輯技術,使其內部系統小型化並實現多種功能。憑藉數位技術,數位萬用電錶可以具有圖形顯示、執行資料記錄和訊號數位化功能、可編程性,並可與外部裝置通訊。
數位萬用電錶 (DMM) 是電氣測試和故障排除的基本工具,可提供關鍵電氣參數的精確量測,以協助工程師和技術人員驗證效能、找出故障並評估電路行為。大多數數位萬用電錶支援以下核心量測項目:
性能更優異的數位萬用電錶 (DMM) 提供更高的解析度、準確度和更快的量測速度,使其適用於實驗室、生產和現場使用。無論是在現場執行維護檢查,還是在實驗室進行精確量測,DMM 都能提供所需的彈性,以量測日常電氣和電子故障排除所需的參數。
最佳的數位萬用電錶取決於應用對準確度、可靠度、安全性和操作環境的要求。針對實驗室、設計驗證和自動測試應用,工程師通常會優先考量量測準確度、長期穩定性和自動化功能。對於工業和現場環境,耐用性、安全等級和可靠度可能同樣重要。在比較 DMM 時,請考慮準確度規格、解析度、安全等級、連接選項和長期效能等因素,以決定最適合您應用的產品。
選擇精密數位萬用電錶時,應根據應用所需的準確度、解析度、量測速度和連接能力來進行評估。對於自動測試系統,也應考慮 DMM 是否支援 LAN、USB、GPIB 或 LXI 介面,以便於系統整合。通常會根據所需的量測精度水準,來選擇更高解析度的 DMM,例如 6.5、7.5 或 8.5 位數的型號。最佳選擇能夠兼顧量測效能、測試產能和自動化需求。
您所需的安全等級取決於數位萬用電錶的使用地點以及所量測的電壓環境。量測類別等級(例如 CAT II、CAT III 和 CAT IV)有助於界定 DMM 可以安全使用的電力環境。CAT 等級之所以重要,是因為電力系統可能會使儀表暴露在高能量瞬時脈衝或過壓事件中。選擇具備適當等級的 DMM 有助於保護使用者和儀表。對於用於實驗室、設計驗證、製造和自動化測試系統的桌上型數位萬用電錶,請考量最大輸入等級、輸入保護、保險絲保護、測試引線等級以及量測環境。務必選擇適用於使用時之電壓位準與應用的 DMM 及配件。
常見的數位萬用電錶量測誤差包括使用錯誤的功能或輸入端子、選擇錯誤的範圍、使用未具備適當等級的測試引線、在儀表指定限制之外進行量測,或者忽略雜訊與信號干擾的來源。為了減少量測誤差,請在連接至待測裝置之前驗證 DMM 設定、確認預期的信號範圍、使用具備適當等級的引線和配件,並選擇具備量測所需的準確度、解析度、速度和穩定度的 DMM。對於精密桌上型量測,使用者還應考量暖機時間、校驗狀態、佈線、接地、觸發以及可能影響量測重複性的環境條件。
所需的解析度和讀取速度取決於應用的準確度和產能需求。較高解析度的量測通常能提供更高的精度,但可能需要較長的時間才能完成;而較快的讀取速度則有助於縮短測試時間並提高產能。理想的 DMM 能夠兼顧量測精度、速度和重複性,以滿足生產測試的需求。