3458A 8.5 位數數位萬用電錶

計量級性能

旗艦數位萬用電錶 (DMM) 提供 8.5 位數精準度、出色的直流電壓 (DCV) 線性度,以及極低的內部雜訊。其取樣率是我們進階 DMM 的兩倍,每秒可擷取高達 100,000 個讀數,非常適合高產量製造環境。其計量級準確度可確保量測精確,是校驗實驗室、研究實驗室,以及電源電子、交換式電源供應器和半導體測試等嚴苛應用的理想計量標準。立即索取報價或訂購 Keysight 旗艦 DMM。需要協助選擇?請參閱下方資源。

計量級精密度

具備 8.5 位數解析度和極低 0.01 ppm RMS 內部雜訊的校準實驗室級精密量測。

高速量測 

可程式整合速度高達每秒 100,000 次讀數,確保製造測試中的高吞吐量。

高準確度、可靠性 

DCV 準確度每年高達 4 ppm,0.1 ppm DCV 線性度可確保量測結果精確且一致。

高解析度數位化 

提供 24 位元數位化器解析度、12 MHz 頻寬和每秒 100,000 個取樣的取樣率。

產品影像
  • Digits of resolution

    8 ½

  • Basic 1-year DCV accuracy

    4 ppm

  • Memory

    148,000 readings

  • Interface

    GPIB

  • Maximum reading rate

    100,000 readings/s

常見問題