Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Proデジタルマルチメータ(DMM)は、8.5桁の精度、優れたDC電圧(DCV)直線性、および最小限の内部ノイズを提供します。Advanced DMMの2倍のサンプリングレートで、毎秒最大100,000回の測定値を捕捉するため、高スループットの製造環境に最適です。その計測グレードの精度は正確な測定を保証し、校正ラボ、研究ラボ、およびパワーエレクトロニクス、スイッチング電源、半導体テストなどの要求の厳しいアプリケーションにおける計測標準として理想的な選択肢となります。今すぐKeysight Pro DMMの見積もりを請求またはご注文ください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
8.5桁の分解能と極めて低い0.01 ppm RMS内部ノイズによる校正ラボレベルの精密測定。
最大100,000回/秒のプログラマブルな統合速度により、製造テストにおける高いスループットを保証します。
DCV確度が年間最大4 ppm、および0.1 ppmのDCVリニアリティにより、高精度かつ一貫した測定が保証されます。
24ビットデジタイザ分解能、12 MHzの帯域幅、および1秒あたり100,000サンプルのサンプリングレートを提供します。
Digits of resolution
8 ½
Basic 1-year DCV accuracy
4 ppm
Memory
148,000 readings
Interface
GPIB
Maximum reading rate
100,000 readings/s
3458A
キーサイトの3458Aは、高速で柔軟性があり、正確な8.5桁のマルチメータです。システムまたはベンチ上で、3458Aデジタルマルチメータは低い保有コストを提供します。
Keysight 3458A、8.5桁マルチメータは30年にもわたって並外れたDC精度と安定性で業界のベンチマーク的な存在でした。 また再設計された3458Aマルチメータは、最先端のDCVリニアリティの精度と最小の内部雑音を備えた8.5桁標準ラボ向け精密機器で、RoHS指令に準拠しています。
3458Aは、高性能なデジタルマルチメータの標準として世界中で認められており、研究開発室、生産テストフロア、校正ラボで速度と精度の双方を提供します。 Keysight 3458Aは、キーサイト・テクノロジーがこれまでに提供した中で最も高速で柔軟性があり、最も正確なマルチメータです。 Keysight 3458Aは、システム内またはベンチで、これまでにないテストシステムのスループットと確度で時間とコストを削減します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
デジタルマルチメータ(DMM)における計測器グレードの精度とは、多くの場合、百万分率(ppm)で測定される不確かさで、可能な限り最高の確度、安定性、再現性を提供するように設計されていることを意味します。これらのDMMは、校正ラボ、国家標準機関、高度な製造など、わずかな測定誤差でも重大な結果を招く可能性のある環境向けに構築されています。国際的な測定標準へのトレーサビリティを提供し、結果が世界中で信頼され、検証されることを保証します。パワーエレクトロニクスや半導体テストを超えて、計測器グレードのDMMは、妥協のない測定の完全性が不可欠な航空宇宙、医療、研究用途でも使用されます。このレベルの精度は、正確な測定値だけでなく、データの一貫性に対する長期的な信頼性も保証します。
ダイレクトサンプリングはDCVデジタイジングに似ており、各連続サンプルが先行サンプルから指定された時間間隔で配置され、リアルタイムでサンプルが取得されます。両者の違いは、ダイレクトサンプリングがマルチメータのトラック&ホールド回路を使用し、より広い帯域幅の入力パス(12 MHz帯域幅)を持つことです。さらに、ダイレクトサンプリングはDCVデジタイジングよりもトリガジッタが少ないですが、測定ノイズは大きくなります。
自己校正、または自動校正は、頻繁な手動校正を必要とせずに長期的な精度と信頼性を維持するのに役立つため、デジタルマルチメータ (DMM) において重要です。温度、湿度、部品の経年劣化などの環境要因は、測定精度にドリフトを引き起こす可能性があります。自己校正を実行することで、DMMは内部的に基準レベルを調整し、これらの変化を補償して、さまざまな条件下で測定が正確に保たれるようにします。この機能により、ダウンタイムが短縮され、メンテナンスコストが削減され、特に精度が重要となるアプリケーションにおいて、結果に対するユーザーの信頼性が向上します。