Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os multímetros digitais profissionais da classe DM8 da Keysight incluem o 3458A.
Os multímetros digitais profissionais (DMMs) oferecem precisão de 8,5 dígitos, linearidade excepcional de tensão CC (DCV) e ruído interno mínimo. Com uma taxa de amostragem duas vezes maior que a dos nossos DMMs avançados, ele captura até 100.000 leituras por segundo, tornando-o adequado para ambientes de fabricação de alto rendimento. Sua precisão de nível metrológico garante medições precisas, tornando-o a escolha ideal como padrão metrológico em laboratórios de calibração, laboratórios de pesquisa e aplicações exigentes, como eletrônica de potência, fontes de alimentação comutadas e testes de semicondutores. Solicite uma cotação ou encomende um DMM profissional da Keysight hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Medições de precisão de laboratório de calibração com resolução de 8,5 dígitos e um ruído interno extremamente baixo de 0,01 ppm RMS.
A integração programável com velocidades de até 100.000 leituras por segundo garante alto rendimento em testes de fabricação.
A precisão do DCV de até 4 ppm por ano e a linearidade do DCV de 0,1 ppm garantem medições precisas e consistentes.
Oferece resolução de digitalizador de 24 bits, largura de banda de 12 MHz e taxa de amostragem de 100.000 amostras por segundo.
Digits of resolution
8 ½
Basic 1-year DCV accuracy
4 ppm
Memory
148,000 readings
Interface
GPIB
Maximum reading rate
100,000 readings/s
3458A
O Keysight 3458A é um multímetro de 8,5 dígitos rápido, flexível e preciso. Seja integrado a um sistema ou utilizado em bancada, o multímetro digital 3458A oferece um baixo custo de propriedade.
O multímetro Keysight 3458A, de 8,5 dígitos, possui um histórico de 30 anos como referência no setor industrial por sua notável precisão e estabilidade em corrente contínua. O multímetro 3458A, com design renovado, também oferece precisão padrão de laboratório de 8,5 dígitos, com precisão de linearidade em tensão contínua (DCV) de ponta, o menor ruído interno e está em conformidade com a diretiva RoHS.
O 3458A é reconhecido mundialmente como o padrão em multímetros digitais de alto desempenho, oferecendo velocidade e precisão tanto em laboratórios de P&D quanto em áreas de teste de produção e em laboratórios de calibração. O Keysight 3458A é simplesmente o multímetro mais rápido, mais flexível e mais preciso já oferecido pela Keysight Technologies. Seja em seu sistema ou na bancada, o Keysight 3458A economiza seu tempo e dinheiro com um rendimento e uma precisão sem precedentes no sistema de testes.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A precisão de nível metrológico em um multímetro digital (DMM) significa que o instrumento foi projetado para oferecer a maior precisão, estabilidade e repetibilidade possíveis, geralmente com incertezas medidas em partes por milhão (ppm). Esses DMMs são construídos para ambientes onde mesmo o menor erro de medição pode ter consequências significativas, como laboratórios de calibração, institutos nacionais de padrões ou manufatura avançada. Eles fornecem rastreabilidade para padrões internacionais de medição, garantindo que os resultados sejam confiáveis e verificáveis globalmente. Além dos testes de eletrônica de potência e semicondutores, os DMMs com precisão metrológica também são usados para aplicações aeroespaciais, médicas e de pesquisa, onde a integridade da medição é essencial. Esse nível de precisão garante não apenas leituras precisas, mas também confiança a longo prazo na consistência dos dados.
A amostragem direta é semelhante à digitalização DCV, pois as amostras são coletadas em tempo real, com cada amostra sucessiva espaçada por um intervalo de tempo especificado da amostra anterior. A diferença entre as duas é que a amostragem direta usa o circuito de rastreamento e retenção do multímetro e tem um caminho de entrada de largura de banda mais ampla (largura de banda de 12 MHz). Além disso, a amostragem direta tem menos instabilidade de disparo, mas maior ruído de medição do que a digitalização DCV.
A autocalibração é importante em um multímetro digital (DMM) porque ajuda a manter a precisão e a confiabilidade a longo prazo sem a necessidade de calibração manual frequente. Fatores ambientais como temperatura, umidade e envelhecimento dos componentes podem causar desvios na precisão das medições. Ao realizar a autocalibração, o DMM ajusta internamente seus níveis de referência e compensa essas alterações, garantindo que as medições permaneçam precisas em condições variáveis. Esse recurso reduz o tempo de inatividade, diminui os custos de manutenção e aumenta a confiança do usuário nos resultados, especialmente em aplicações onde a precisão é fundamental.