Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Pro 디지털 멀티미터(DMM)는 8.5디지트 정밀도, 탁월한 DC 전압(DCV) 선형성 및 최소한의 내부 노이즈를 제공합니다. Advanced DMM의 두 배에 달하는 샘플링 속도로 초당 최대 100,000개의 판독값을 캡처하여 고처리량 제조 환경에 매우 적합합니다. 계측 등급 정확도는 정밀한 측정을 보장하여 교정 실험실, 연구 실험실 및 전력 전자, 스위칭 전원 공급 장치, 반도체 테스트와 같은 까다로운 애플리케이션에서 계측 표준으로 이상적인 선택이 됩니다. 지금 키사이트 Pro DMM 견적을 요청하거나 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
8.5디지트 분해능과 극히 낮은 0.01ppm RMS 내부 노이즈를 갖춘 교정 연구소 수준의 정밀 측정.
초당 최대 100,000회 판독 속도를 제공하는 프로그래밍 가능한 통합은 제조 테스트에서 높은 처리량을 보장합니다.
연간 최대 4ppm의 DCV 정확도와 0.1ppm의 DCV 선형성으로 정밀하고 일관된 측정을 보장합니다.
24비트 디지타이저 분해능, 12MHz 대역폭, 초당 100,000 샘플의 샘플링 속도를 제공합니다.
Digits of resolution
8 ½
Basic 1-year DCV accuracy
4 ppm
Memory
148,000 readings
Interface
GPIB
Maximum reading rate
100,000 readings/s
3458A
키사이트의 3458A는 빠르고 유연하며 정확한 8.5 디지트 멀티미터입니다. 시스템 또는 벤치에서 3458A 디지털 멀티미터는 낮은 소유 비용을 제공합니다.
키사이트 3458A 8.5 디지트 멀티미터는 30년 동안 산업 벤치마크를 주도하면서 놀라운 DC 정확度和 안정성을 입증해 왔습니다. 또한 새롭게 설계된 3458A 멀티미터는 표준 실험실 8.5 디지트 정밀도가 특징이고 최첨단 DCV 선형 정확도, 가장 낮은 내부 노이즈가 강점이며 RoHS를 준수합니다.
3458A는 고성능 디지털 멀티미터의 표준으로 전 세계적으로 인정받고 있으며 R&D 실험실, 생산 테스트 현장 및 교정 실험실에 속도와 정확성을 모두 제공합니다. 키사이트 3458A는 키사이트테크놀로지스에서 제공하는 가장 빠르고 유연하며 정확한 멀티미터입니다. 시스템 또는 벤치에서 키사이트 3458A는 전례 없는 테스트 시스템 처리량과 정확성으로 시간과 비용을 절약합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
디지털 멀티미터(DMM)의 계측 등급 정밀도는 기기가 가능한 최고의 정확도, 안정성 및 반복성을 제공하도록 설계되었음을 의미하며, 종종 불확실성이 백만분율(ppm) 단위로 측정됩니다. 이러한 DMM은 교정 연구소, 국가 표준 기관 또는 고급 제조와 같이 아주 작은 측정 오류도 심각한 결과를 초래할 수 있는 환경을 위해 제작되었습니다. 국제 측정 표준에 대한 추적성을 제공하여 결과가 전 세계적으로 신뢰되고 검증될 수 있도록 합니다. 전력 전자 및 반도체 테스트 외에도 계측 등급 DMM은 타협할 수 없는 측정 무결성이 필수적인 항공 우주, 의료 및 연구 응용 분야에도 사용됩니다. 이러한 수준의 정밀도는 정확한 판독값뿐만 아니라 데이터 일관성에 대한 장기적인 신뢰를 보장합니다.
직접 샘플링은 DCV 디지털화와 유사하게 샘플이 실시간으로 취해지며, 각 연속 샘플이 이전 샘플로부터 지정된 시간 간격으로 떨어져 있다는 점에서 동일합니다. 둘의 차이점은 직접 샘플링이 멀티미터의 트랙 앤 홀드 회로를 사용하고 더 넓은 대역폭 입력 경로(12MHz 대역폭)를 갖는다는 것입니다. 또한 직접 샘플링은 DCV 디지털화보다 트리거 지터는 적지만 측정 노이즈는 더 큽니다.
자체 보정 또는 자동 보정은 디지털 멀티미터(DMM)에서 빈번한 수동 교정 없이 장기적인 정확도와 신뢰성을 유지하는 데 중요합니다. 온도, 습도, 부품 노화와 같은 환경적 요인은 측정 정확도에 편차를 유발할 수 있습니다. DMM은 자체 보정을 수행함으로써 내부적으로 기준 레벨을 조정하고 이러한 변화를 보상하여 다양한 조건에서도 측정값이 정밀하게 유지되도록 합니다. 이 기능은 가동 중단 시간을 줄이고 유지보수 비용을 낮추며, 특히 정확도가 중요한 애플리케이션에서 결과에 대한 사용자 신뢰도를 높입니다.