Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den professionellen Digitalmultimetern der Keysight DM8-Klasse gehört das Modell 3458A.
Professionelle Digitalmultimeter (DMMs) bieten eine 8,5-stellige Genauigkeit, eine außergewöhnliche Linearität der Gleichspannung (DCV) und minimales internes Rauschen. Mit einer Abtastrate, die doppelt so hoch ist wie die unserer Advanced Das Digitalmultimeter (DMM) erfasst bis zu 100.000 Messwerte pro Sekunde und eignet sich daher ideal für Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz. Seine metrologische Genauigkeit gewährleistet präzise Messungen und macht es zur idealen Wahl als Metrologiestandard in Kalibrierlaboren, Forschungslaboren und anspruchsvollen Anwendungen wie Leistungselektronik, Schaltnetzteilen und Halbleiterprüfung. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie ein Keysight Pro DMM. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Kalibrierlabor-Präzisionsmessungen mit 8,5-stelliger Auflösung und einem extrem niedrigen internen Rauschen von 0,01 ppm RMS.
Programmierbare Integrationsgeschwindigkeiten von bis zu 100.000 Messwerten pro Sekunde gewährleisten einen hohen Durchsatz bei Fertigungstests.
Eine DCV-Genauigkeit von bis zu 4 ppm pro Jahr und eine DCV-Linearität von 0,1 ppm gewährleisten präzise und konsistente Messungen.
Bietet eine 24-Bit-Digitalisiererauflösung, eine Bandbreite von 12 MHz und eine Abtastrate von 100.000 Abtastungen pro Sekunde.
Digits of resolution
8 ½
Basic 1-year DCV accuracy
4 ppm
Memory
148,000 readings
Interface
GPIB
Maximum reading rate
100,000 readings/s
3458A
Das Keysight 3458A ist ein schnelles, flexibles und präzises 8,5-stelliges Multimeter. Ob im System oder auf dem Labortisch – das digitale Multimeter 3458A bietet niedrige Betriebskosten.
Das Keysight 3458A, ein 8,5-stelliges Multimeter, gilt seit 30 Jahren als Maßstab in der Industrie und zeichnet sich durch herausragende Genauigkeit und Stabilität im Gleichstrombereich aus. Die überarbeitete Version des 3458A bietet zudem Laborpräzision mit 8,5 Stellen, modernste Gleichspannungslinearität, minimales internes Rauschen und ist RoHS-konform.
Das 3458A gilt weltweit als Standard für Hochleistungs-Digitalmultimeter und bietet Geschwindigkeit und Genauigkeit im Forschungs- und Entwicklungslabor, in der Produktionsprüfung und im Kalibrierlabor. Das Keysight 3458A ist schlichtweg das schnellste, flexibelste und präziseste Multimeter, das Keysight Technologies je angeboten hat. Ob in Ihrem System oder auf dem Prüfstand – das Keysight 3458A spart Ihnen Zeit und Geld dank beispielloser Testsystemleistung und -genauigkeit.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Digitale Multimeter (DMMs) in Metrologiequalität zeichnen sich durch höchste Genauigkeit, Stabilität und Wiederholbarkeit aus, oft mit Messunsicherheiten im ppm-Bereich. Sie sind für Umgebungen konzipiert, in denen selbst kleinste Messfehler erhebliche Auswirkungen haben können, wie beispielsweise Kalibrierlabore, nationale Normungsinstitute oder die moderne Fertigung. Die Rückführbarkeit auf internationale Messstandards gewährleistet weltweit verwertbare und verifizierbare Ergebnisse. Neben der Leistungselektronik und Halbleiterprüfung werden DMMs in Metrologiequalität auch in der Luft- und Raumfahrt, der Medizin und der Forschung eingesetzt, wo kompromisslose Messgenauigkeit unerlässlich ist. Diese hohe Präzision sichert nicht nur präzise Messwerte, sondern auch langfristiges Vertrauen in die Datenkonsistenz.
Die direkte Abtastung ähnelt der DCV-Digitalisierung, da die Messwerte in Echtzeit erfasst werden, wobei zwischen den einzelnen Messwerten ein festgelegtes Zeitintervall liegt. Der Unterschied besteht darin, dass die direkte Abtastung die Track-and-Hold-Funktion des Multimeters nutzt und über einen Eingangspfad mit größerer Bandbreite (12 MHz) verfügt. Darüber hinaus weist die direkte Abtastung weniger Triggerjitter, aber ein höheres Messrauschen als die DCV-Digitalisierung auf.
Die Selbstkalibrierung, auch Autokalibrierung genannt, ist bei digitalen Multimetern (DMM) wichtig, da sie die langfristige Genauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet und häufige manuelle Kalibrierungen überflüssig macht. Umwelteinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Alterung von Bauteilen können die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Durch die Selbstkalibrierung passt das DMM seine Referenzpegel intern an und kompensiert diese Veränderungen. So bleiben die Messungen auch unter wechselnden Bedingungen präzise. Diese Funktion reduziert Ausfallzeiten, senkt die Wartungskosten und erhöht das Vertrauen des Anwenders in die Messergebnisse, insbesondere in Anwendungen, bei denen höchste Genauigkeit entscheidend ist.