Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los multímetros digitales profesionales de clase DM8 de Keysight incluyen el modelo 3458A.
Los multímetros digitales profesionales (DMM) ofrecen una precisión de 8,5 dígitos, una linealidad excepcional en tensión continua (DCV) y un ruido interno mínimo. Con una frecuencia de muestreo que duplica la de nuestros Advanced , capturan hasta 100 000 lecturas por segundo, lo que los hace idóneos para entornos de fabricación de alto rendimiento. Su precisión de grado metrológico garantiza mediciones exactas, lo que lo convierte en la opción ideal como patrón metrológico en laboratorios de calibración, laboratorios de investigación y aplicaciones exigentes como la electrónica de potencia, las fuentes de alimentación conmutadas y las pruebas de semiconductores. Solicite un presupuesto o pida hoy mismo un DMM Pro de Keysight. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Mediciones de precisión de laboratorio de calibración con una resolución de 8,5 dígitos y un ruido interno RMS extremadamente bajo de 0,01 ppm.
La integración programable con velocidades de hasta 100 000 lecturas por segundo garantiza un alto rendimiento en las pruebas de fabricación.
La precisión del DCV de hasta 4 ppm al año y la linealidad del DCV de 0,1 ppm garantizan mediciones precisas y consistentes.
Ofrece una resolución de digitalizador de 24 bits, un ancho de banda de 12 MHz y una frecuencia de muestreo de 100 000 muestras por segundo.
Digits of resolution
8 ½
Basic 1-year DCV accuracy
4 ppm
Memory
148,000 readings
Interface
GPIB
Maximum reading rate
100,000 readings/s
3458A
El Keysight 3458A es un multímetro rápido, flexible y preciso de 8,5 dígitos. Tanto en un sistema como en un banco de pruebas, el multímetro digital 3458A ofrece un bajo coste de propiedad.
El multímetro Keysight 3458A, de 8,5 dígitos, cuenta con una trayectoria de 30 años como referente del sector por su extraordinaria precisión y estabilidad en corriente continua. El multímetro 3458A, rediseñado, también ofrece una precisión de laboratorio estándar de 8,5 dígitos con una precisión de linealidad de tensión continua (DCV) de vanguardia, el ruido interno más bajo y cumple con la normativa RoHS.
El 3458A es reconocido en todo el mundo como el estándar en multímetros digitales de alto rendimiento, ya que ofrece velocidad y precisión en laboratorios de I+D, en plantas de pruebas de producción y en laboratorios de calibración. El Keysight 3458A es, sencillamente, el multímetro más rápido, flexible y preciso que ha ofrecido Keysight Technologies. Tanto en su sistema como en el banco de pruebas, el Keysight 3458A le ahorra tiempo y dinero con un rendimiento y una precisión sin precedentes en el sistema de pruebas.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La precisión de grado metrológico en un multímetro digital (DMM) significa que el instrumento está diseñado para ofrecer la mayor precisión, estabilidad y repetibilidad posibles, a menudo con incertidumbres medidas en partes por millón (ppm). Estos DMM están fabricados para entornos en los que incluso el más mínimo error de medición puede tener consecuencias significativas, como laboratorios de calibración, institutos nacionales de normalización o fabricación avanzada. Proporcionan trazabilidad con respecto a las normas internacionales de medición, lo que garantiza que los resultados sean fiables y verificables a nivel mundial. Más allá de las pruebas de electrónica de potencia y semiconductores, los DMM de grado metrológico también se utilizan en aplicaciones aeroespaciales, médicas y de investigación, donde es esencial una integridad de medición sin concesiones. Este nivel de precisión garantiza no solo lecturas precisas, sino también una confianza a largo plazo en la coherencia de los datos.
El muestreo directo es similar a la digitalización DCV en que las muestras se toman en tiempo real, con cada muestra sucesiva separada de la anterior por un intervalo de tiempo específico. La diferencia entre ambos es que el muestreo directo utiliza el circuito de seguimiento y retención del multímetro y tiene una ruta de entrada de mayor ancho de banda (12 MHz). Además, el muestreo directo tiene menos fluctuación de disparo, pero mayor ruido de medición que la digitalización DCV.
La autocalibración es importante en un multímetro digital (DMM) porque ayuda a mantener la precisión y la fiabilidad a largo plazo sin necesidad de realizar calibraciones manuales frecuentes. Factores ambientales como la temperatura, la humedad y el envejecimiento de los componentes pueden provocar desviaciones en la precisión de las mediciones. Al realizar la autocalibración, el DMM ajusta internamente sus niveles de referencia y compensa estos cambios, lo que garantiza que las mediciones sigan siendo precisas en condiciones variables. Esta función reduce el tiempo de inactividad, disminuye los costes de mantenimiento y aumenta la confianza del usuario en los resultados, especialmente en aplicaciones en las que la precisión es fundamental.