Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight DM4 級可攜式數位萬用電錶專為承受惡劣的工作條件而設計,可提高安全性,並提供手持的便利性,無論您是進行電子產品故障排除,還是執行機械安裝和維護。我們的可攜式數位萬用電錶配備整合式頻率計數器和過壓保護等智慧功能,可協助您快速偵測問題並在現場獲得準確的量測結果。探索我們最受歡迎的型號,以找到最適合您應用的產品。需要協助選擇?請查看以下資源。
800 hours of battery life enable you to perform tests in the field without interruptions and downtime, ensuring reliable measurements and productivity.
無需額外的頻率計數器,即可排除具有振盪或變動訊號的電路故障,例如電源供應器或通訊裝置。
透過 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 過電壓保護,保護您自己並防止您的 DMM 受高壓電氣危險損壞。
在長時間內持續監控和記錄量測結果,非常適合量測電壓、電流或溫度波動。
Digits of resolution
3 ½ 至 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s 至 40 readings/s
量測功能
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test, Temperature, Continuity test with visual and audio alerts
Display type
OLED, LCD
Battery life
8 hours 至 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO 至 600 MΩ
隨附的選項:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
可攜式數位萬用電錶 (DMM) 的主要目的是為現場工作、故障排除和現場診斷提供便利性和靈活性。可攜式 DMM 體積小巧、電池供電且專為行動性而設計,非常適合需要在不同地點進行快速、可靠測量的電工、技術人員或工程師。相較之下,桌上型 DMM 則優先考慮更高的準確度、穩定性和進階測量功能。桌上型型號通常用於實驗室、研發或生產測試,在這些環境中,精確度、重複性和進階分析能力比可攜性更為關鍵。
可攜式數位萬用電錶可用作溫度資料記錄器。例如,Keysight 可攜式 DMM 可接受多種不同類型的熱電偶感測器。並提供配套的電腦或行動軟體,以執行資料記錄和溫度曲線分析。
以下是使用 DMM 執行資料記錄的步驟:
可攜式數位萬用電錶 (DMM) 的低輸入阻抗功能旨在消除測量中的虛假或感應電壓。此功能透過在引線兩端呈現低阻抗來實現更精確的測量。低阻抗可降低在懷疑存在虛假電壓的區域中出現錯誤讀數的可能性。這些雜散電壓通常是由帶電線路與相鄰未使用線路之間的電容耦合所引起。
低阻抗功能的主要用途: