Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 DM4 클래스 휴대형 디지털 멀티미터는 전자 장치 문제 해결 또는 기계 설치 및 유지보수 작업 시 거친 작업 조건을 견디고 안전성을 개선하며 편리함을 제공하도록 설계되었습니다. 통합 주파수 카운터 및 과전압 보호와 같은 스마트 기능을 갖춘 키사이트 휴대형 DMM은 현장에서 문제를 신속하게 감지하고 정확한 측정을 얻을 수 있도록 지원합니다. 가장 인기 있는 모델을 살펴보고 애플리케이션에 가장 적합한 모델을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
800시간의 배터리 수명으로 현장에서 중단 없이 테스트를 수행하여 신뢰할 수 있는 측정과 생산성을 보장합니다.
발진하거나 변화하는 신호(예: 전원 공급 장치 또는 통신 장치)가 있는 회로를 추가 주파수 카운터 없이 문제 해결하십시오.
CAT III 1000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호 기능을 통해 고전압 전기 위험으로부터 사용자를 보호하고 DMM 손상을 방지하십시오.
장기간에 걸쳐 측정을 지속적으로 모니터링하고 기록하며, 전압, 전류 또는 온도 변동 측정에 이상적입니다.
Digits of resolution
3 ½ ~ 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s ~ 40 readings/s
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Continuity test, Temperature
Display type
LCD, OLED
Battery life
8 hours ~ 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO ~ 600 MΩ
U1242C
10K 카운트 디지털 멀티미터, 방진성/방수성 및 플래시 라이트, 저입력 Z 모드, 비접촉 전압 탐지, 고조파 및 듀얼/차동 온도
포함 내역:
U1252B
주파수 카운터와 사각파 출력을 제공하는 50K 카운트 DMM 모바일 디바이스에서 원격 모니터링을 할 수 있는 키사이트 원격 링크 솔루션
포함 내역:
U1282A
3미터 낙하를 견뎌낼 수 있는 내구성을 갖춘 견고한 60K 카운트, IP67 내수 및 내분진성의 DMM. 800시간의 배터리 수명. 카운터, 비접촉식 전압 검출 및 사각파 출력을 포함합니다.
포함 내역:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
휴대형 디지털 멀티미터(DMM)의 주요 목적은 현장 작업, 문제 해결 및 현장 진단을 위한 편의성과 유연성을 제공하는 것입니다. 휴대형 DMM은 작고 배터리로 작동하며 이동성을 위해 설계되어 다양한 위치에서 빠르고 신뢰할 수 있는 측정이 필요한 전기 기술자, 기술자 또는 엔지니어에게 이상적입니다. 이와 대조적으로 벤치탑 DMM은 더 높은 정확도, 안정성 및 고급 측정 기능을 우선시합니다. 벤치탑 모델은 휴대성보다 정밀도, 반복성 및 고급 분석 기능이 더 중요한 실험실, R&D 또는 생산 테스트에서 주로 사용됩니다.
휴대형 디지털 멀티미터는 온도 데이터 로거로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 키사이트 휴대형 DMM은 다양한 유형의 열전대 센서를 수용할 수 있습니다. 데이터 로깅 및 온도 프로파일링을 수행하기 위한 PC 또는 모바일 소프트웨어가 함께 제공됩니다.
DMM으로 데이터 로깅을 수행하는 단계는 다음과 같습니다.
휴대형 DMM의 낮은 입력 임피던스 기능은 측정에서 유령 전압 또는 유도 전압을 제거하도록 설계되었습니다. 이 기능은 리드에 낮은 임피던스를 제공하여 더 정확한 측정을 얻는 방식으로 작동합니다. 낮은 임피던스는 유령 전압의 존재가 의심되는 영역에서 잘못된 판독 가능성을 줄여줍니다. 이러한 부유 전압은 일반적으로 전원이 공급되는 배선과 인접한 사용되지 않는 배선 사이의 용량성 결합으로 인해 발생합니다.
낮은 임피던스 기능의 주요 용도: