Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den tragbaren Digitalmultimetern der Keysight DM4-Klasse gehören die U1200 Handmultimeter.
Die tragbaren Digitalmultimeter der Keysight DM4-Klasse sind für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen konzipiert und bieten erhöhte Sicherheit sowie hohen Bedienkomfort – egal ob Sie Elektronikgeräte warten oder Maschinen installieren und warten. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen wie einem integrierten Frequenzzähler und Überspannungsschutz helfen Ihnen unsere tragbaren DMMs, Probleme schnell zu erkennen und präzise Messungen im Außeneinsatz durchzuführen. Entdecken Sie unsere beliebtesten Modelle und finden Sie das passende für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Dank einer Akkulaufzeit von 800 Stunden können Sie Tests im Außendienst ohne Unterbrechungen und Ausfallzeiten durchführen und so zuverlässige Messungen und Produktivität gewährleisten.
Fehlersuche in Schaltungen mit oszillierenden oder variierenden Signalen, wie z. B. Stromversorgungen oder Kommunikationsgeräten, ohne dass ein zusätzlicher Frequenzzähler erforderlich ist.
Schützen Sie sich und Ihr Digitalmultimeter vor Schäden durch Hochspannungsgefahren mit dem Überspannungsschutz CAT III 1000 V und CAT IV 600 V.
Kontinuierliche Überwachung und Aufzeichnung von Messwerten über einen längeren Zeitraum, ideal zur Messung von Spannungs-, Strom- oder Temperaturschwankungen.
Digits of resolution
3 ½ bis 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s bis 40 readings/s
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test, Temperature, Continuity test with visual and audio alerts
Display type
OLED, LCD
Battery life
8 hours bis 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO bis 600 MΩ
U1242C
10K-Counts-Digitalmultimeter, staub- und wassergeschützt mit Taschenlampe, Modus für niedrige Eingangsimpedanz, berührungslose Spannungserkennung, Oberwellenverhältnis- und Dual-/Differenztemperaturmessung
U1252B
50K-Counts-Digitalmultimeter mit Frequenzzähler und Rechteckwellenausgang.
Was enthalten ist:
U1282A
Robustes, staub- und wassergeschütztes Digitalmultimeter (IP67) mit 60.000 Messpunkten, das Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe unbeschadet übersteht. 800 Stunden Akkulaufzeit. Mit berührungsloser Spannungserkennung.
Was enthalten ist:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Der Hauptzweck eines tragbaren Digitalmultimeters (DMM) besteht darin, Komfort und Flexibilität bei Außeneinsätzen, Fehlersuche und Diagnose vor Ort zu bieten. Tragbare DMMs sind kompakt, batteriebetrieben und für den mobilen Einsatz konzipiert. Dadurch eignen sie sich ideal für Elektriker, Techniker und Ingenieure, die schnelle und zuverlässige Messungen an verschiedenen Orten benötigen. Im Gegensatz dazu legen Tisch-DMMs Wert auf höhere Genauigkeit, Stabilität und erweiterte Messfunktionen. Tischmodelle werden typischerweise in Laboren, in der Forschung und Entwicklung oder in der Produktionsprüfung eingesetzt, wo Präzision, Wiederholbarkeit und erweiterte Analysemöglichkeiten wichtiger sind als die Tragbarkeit.
Tragbare Digitalmultimeter können als Temperaturdatenlogger dienen. Beispielsweise können die tragbaren DMMs von Keysight viele verschiedene Thermoelement-Sensoren aufnehmen. Zur Datenerfassung und Temperaturprofilierung steht entsprechende PC- oder Mobilsoftware zur Verfügung.
Hier sind die Schritte zur Datenprotokollierung mit einem Digitalmultimeter:
Die Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz in einem tragbaren Digitalmultimeter dient dazu, Störspannungen oder induzierte Spannungen bei Messungen zu eliminieren. Diese Funktion arbeitet mit einer niedrigen Impedanz an den Messleitungen, um genauere Messwerte zu erzielen. Die niedrige Impedanz verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlmessungen in Bereichen, in denen Störspannungen vermutet werden. Diese Streuspannungen entstehen üblicherweise durch kapazitive Kopplung zwischen stromführenden und benachbarten, ungenutzten Leitungen.
Wichtigste Anwendungsbereiche der Niederimpedanzfunktion: