Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre tre livelli di prestazioni per i multimetri digitali da banco (DMM): Essential, Advanced e Pro, oltre a modelli modulari e portatili.
Scopri la nostra vasta gamma di multimetri digitali per laboratori didattici e di metrologia
Risparmia spazio su rack con funzionalità da banco in un fattore di forma compatto
Effettua misurazioni affidabili in ambienti di lavoro difficili
I multimetri digitali da banco Keysight consentono di caratterizzare e risolvere i problemi dei dispositivi, eseguire la convalida dei progetti, monitorare le interfacce chiave dei sottosistemi durante la progettazione e garantire che i prodotti siano testati correttamente per soddisfare le specifiche. Sono disponibili in quattro classi di funzionalità distribuite su tre livelli di prestazioni. Essential, il nostro multimetro digitale entry-level, include la classe DM5, che offre una risoluzione di 5,5 cifre. Advanced le classi DM6 e DM7, con una risoluzione che arriva fino a 7,5 cifre. La linea Pro comprende la classe DM8, che offre una risoluzione di 8,5 cifre e una maggiore frequenza di campionamento. La linea Portable comprende la classe DM4, che offre praticità nel palmo della mano. È disponibile una libreria completa di risorse sui multimetri digitali per aiutarvi a trovare il livello di prestazioni e la classe più adatti al vostro laboratorio.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionI multimetri digitali modulari Keysight offrono le prestazioni di un multimetro da banco in un formato compatto e flessibile, consentendo di risparmiare prezioso spazio nel rack. I nostri migliori multimetri digitali modulari offrono una precisione DCV superiore e velocità di lettura più elevate rispetto Advanced nostri Advanced , il tutto all'interno di moduli PXI / PXIe ad alta densità. Con quattro modelli che vanno da 21 ppm a 90 ppm di precisione DCV su 1 anno, scegliete il multimetro digitale modulare più adatto alla vostra applicazione.
I multimetri digitali portatili Keysight di classe DM4 includono i multimetri digitali portatili U1200. I multimetri digitali portatili sono progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, migliorare la sicurezza e offrire praticità nel palmo della mano, sia che si tratti di risolvere problemi elettronici o di eseguire l'installazione e la manutenzione di macchinari. Dotati di funzioni intelligenti come un contatore di frequenza integrato e una protezione da sovratensione, i nostri multimetri digitali portatili consentono di individuare rapidamente i problemi e ottenere misurazioni accurate sul campo. Esplora i nostri modelli più popolari per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
I multimetri digitali da banco Keysight consentono di caratterizzare e risolvere i problemi dei dispositivi, eseguire la convalida dei progetti, monitorare le interfacce chiave dei sottosistemi durante la progettazione e garantire che i prodotti siano testati correttamente per soddisfare le specifiche. Sono disponibili in quattro classi di funzionalità distribuite su tre livelli di prestazioni. Essential, il nostro multimetro digitale entry-level, include la classe DM5, che offre una risoluzione di 5,5 cifre. Advanced le classi DM6 e DM7, con una risoluzione che arriva fino a 7,5 cifre. La linea Pro comprende la classe DM8, che offre una risoluzione di 8,5 cifre e una maggiore frequenza di campionamento. La linea Portable comprende la classe DM4, che offre praticità nel palmo della mano. È disponibile una libreria completa di risorse sui multimetri digitali per aiutarvi a trovare il livello di prestazioni e la classe più adatti al vostro laboratorio.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionI multimetri digitali modulari Keysight offrono le prestazioni di un multimetro da banco in un formato compatto e flessibile, consentendo di risparmiare prezioso spazio nel rack. I nostri migliori multimetri digitali modulari offrono una precisione DCV superiore e velocità di lettura più elevate rispetto Advanced nostri Advanced , il tutto all'interno di moduli PXI / PXIe ad alta densità. Con quattro modelli che vanno da 21 ppm a 90 ppm di precisione DCV su 1 anno, scegliete il multimetro digitale modulare più adatto alla vostra applicazione.
I multimetri digitali portatili Keysight di classe DM4 includono i multimetri digitali portatili U1200. I multimetri digitali portatili sono progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, migliorare la sicurezza e offrire praticità nel palmo della mano, sia che si tratti di risolvere problemi elettronici o di eseguire l'installazione e la manutenzione di macchinari. Dotati di funzioni intelligenti come un contatore di frequenza integrato e una protezione da sovratensione, i nostri multimetri digitali portatili consentono di individuare rapidamente i problemi e ottenere misurazioni accurate sul campo. Esplora i nostri modelli più popolari per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Elettronica di consumo
Effettua misurazioni accurate della resistenza eliminando gli effetti della resistenza dei cavi.
Automotive
Progettazione e collaudo di sistemi di batterie con misurazioni precise su ampi intervalli di temperatura e canali multipli.
Comunicazione cablata
Effettuare misurazioni multicanale della corrente durante la fase di progettazione del prodotto utilizzando un sistema DAQ.
Semiconduttori
Caratterizzare un componente elettronico attivo, come un diodo, eseguendo una misurazione della curva IV.
Automotive
Configurare misurazioni della temperatura multipunto in base alla complessità del progetto.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un multimetro è uno strumento di misura che effettua diversi tipi di misurazioni, quali tensione in corrente alternata (CA) o continua (CC), corrente CA o CC, resistenza, temperatura, capacità e altri parametri. Un multimetro digitale moderno utilizza la tecnologia digitale e logica per miniaturizzare e abilitare molte funzioni nel suo sistema interno. Grazie alla tecnologia digitale, i multimetri digitali possono avere display grafici, eseguire la registrazione dei dati e la digitalizzazione dei segnali, essere programmabili e comunicare con dispositivi esterni.
Un multimetro digitale (DMM) è uno strumento fondamentale per i test elettrici e la ricerca dei guasti, in quanto fornisce misurazioni accurate dei principali parametri elettrici per aiutare ingegneri e tecnici a verificare le prestazioni, individuare i guasti e valutare il comportamento dei circuiti. La maggior parte dei multimetri digitali supporta le seguenti misurazioni principali:
I multimetri digitali di fascia alta offrono una risoluzione e una precisione superiori, oltre a velocità di misurazione più elevate, rendendoli ideali per l'uso in laboratorio, in produzione e sul campo. Sia che si tratti di eseguire controlli di manutenzione sul campo o di effettuare misurazioni precise in laboratorio, un multimetro digitale offre la flessibilità necessaria per misurare i parametri richiesti nella risoluzione quotidiana dei problemi elettrici ed elettronici.
La scelta del miglior multimetro digitale dipende dai requisiti dell’applicazione in termini di precisione, affidabilità, sicurezza e ambiente operativo. Per le applicazioni di laboratorio, di convalida della progettazione e di test automatizzati, gli ingegneri spesso danno priorità alla precisione di misura, alla stabilità a lungo termine e alle capacità di automazione. Per gli ambienti industriali e sul campo, la durata, i livelli di sicurezza e l’affidabilità possono essere altrettanto importanti. Quando si confrontano i multimetri digitali, è opportuno considerare fattori quali le specifiche di precisione, la risoluzione, i livelli di sicurezza, le opzioni di connettività e le prestazioni a lungo termine per determinare la soluzione più adatta alla propria applicazione.
La scelta di un multimetro digitale di precisione dovrebbe basarsi sulla precisione, sulla risoluzione, sulla velocità di misurazione e sulla connettività richieste dall’applicazione. Per i sistemi di test automatizzati, occorre inoltre verificare se il multimetro digitale (DMM) supporti interfacce LAN, USB, GPIB o LXI per facilitare l’integrazione nel sistema. I multimetri digitali con risoluzione più elevata, come i modelli a 6,5, 7,5 o 8,5 cifre, vengono in genere scelti in base al livello di precisione di misura richiesto. La scelta ottimale garantisce un equilibrio tra prestazioni di misura, produttività dei test e requisiti di automazione.
Il grado di sicurezza richiesto dipende dal luogo in cui verrà utilizzato il multimetro digitale e dall'ambiente di tensione da misurare. Le classificazioni di categoria di misura, quali CAT II, CAT III e CAT IV, aiutano a definire gli ambienti elettrici in cui un multimetro digitale può essere utilizzato in sicurezza. Le classificazioni CAT sono importanti perché gli impianti elettrici possono esporre lo strumento a transitori ad alta energia o a eventi di sovratensione. La scelta di un multimetro digitale con la classificazione appropriata aiuta a proteggere sia l'utente che lo strumento. Per i multimetri digitali da banco utilizzati in laboratorio, nella validazione della progettazione, nella produzione e nei sistemi di test automatizzati, occorre considerare i valori massimi di ingresso, la protezione in ingresso, la protezione tramite fusibili, i valori dei cavi di misura e l'ambiente di misura. Scegliere sempre un multimetro digitale e accessori classificati per il livello di tensione e l'applicazione in cui saranno utilizzati.
Tra gli errori di misurazione più comuni con i multimetri digitali figurano l'utilizzo di una funzione o di un terminale di ingresso errato, la selezione di un intervallo di misura non corretto, l'uso di puntali non adeguati, la misurazione al di fuori dei limiti specificati dallo strumento o la mancata considerazione delle fonti di rumore e delle interferenze di segnale. Per ridurre gli errori di misurazione, verificare la configurazione del multimetro digitale prima di collegarlo al dispositivo in prova, confermare l'intervallo di segnale previsto, utilizzare puntali e accessori con caratteristiche adeguate e scegliere un multimetro digitale con la precisione, la risoluzione, la velocità e la stabilità richieste per la misurazione. Per misurazioni da banco di precisione, gli utenti dovrebbero anche considerare il tempo di riscaldamento, lo stato di calibrazione, il cablaggio, la messa a terra, il trigger e le condizioni ambientali che possono influire sulla ripetibilità della misurazione.
La risoluzione e la velocità di lettura richieste dipendono dai requisiti di precisione e produttività dell'applicazione. Le misurazioni a risoluzione più elevata garantiscono in genere una maggiore precisione, ma possono richiedere più tempo per essere completate, mentre velocità di lettura più elevate possono contribuire a ridurre i tempi di prova e ad aumentare la produttività. Il multimetro digitale ideale garantisce un equilibrio tra precisione di misura, velocità e ripetibilità per soddisfare i requisiti dei test di produzione.