Choose a country or area to see content specific to your location
基礎數位萬用電錶經濟實惠、入門級,且非常適合教育實驗室使用。它配備一個大型 7 吋雙量測彩色顯示器,方便檢視並同時監測輸出。我們的基礎數位萬用電錶具有 5.5 位數的解析度,可量測各種訊號,包括直流電壓、直流電流、真實均方根 (RMS) 交流電壓、交流電流、二線和四線電阻、頻率、導通性、二極體測試、溫度和電容。它隨附遠端控制和資料記錄軟體,可進行即時監測、擷取和視覺化,這對於應用程式的測試和驗證至關重要。立即開始進行精確且經濟實惠的量測 — 立即索取報價或訂購 Keysight 基礎數位萬用電錶。需要協助選擇?請參閱以下資源。
透過增強的輸入觸發設定,擷取快速變化的訊號,並在記憶體中儲存多達 5,000 個樣本以進行後續分析。
大型 7 吋雙量測彩色顯示器,可顯示各種訊號,並內建趨勢和統計圖表工具。
透過 LAN、USB 或 SCPI 進行連接、遠端控制和資料記錄,是即時監控、分析和故障排除的理想選擇。
透過直覺式軟鍵和功能鍵,快速設定並執行量測任務,這些按鍵會亮起以指示所量測的參數。
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
Keysight EDU34450A 桌上型數位萬用電錶(DMM)是 Smart Bench Essentials(SBE)系列儀器之一。該系列包含 4 款獨特的儀器,可利用一個強大的圖形介面,來輕鬆連接、控制並擷取量測資料。 它具有 5.5 位數的解析度和每秒高達 110 筆讀值的量測速率,適用於要求高速量測的應用。 這款儀器經濟實惠、體積輕巧,並提供下列特色,讓您能充分發揮是德科技無與倫比的量測效能:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
觸發功能對於數位萬用電錶 (DMM) 至關重要,因為它可確保量測結果一致且在訊號的正確時刻擷取。如果沒有觸發功能,DMM 可能會擷取波形上不穩定或隨機的點,導致讀數波動或不可靠。透過定義起始條件,例如電壓臨界值、電流位準或時序事件,觸發功能可同步 DMM 以擷取有意義的資料。這對於量測複雜或時變訊號、偵測暫態事件或擷取不常發生的毛刺特別有價值。在進階應用中,觸發功能提供更高的控制能力和可重複性,讓工程師能夠自信地分析訊號並避免遺漏關鍵細節。
數位萬用電錶 (DMM) 透過比較電路中兩點之間的電位差來量測電壓。若要將萬用電錶用作電壓測試儀,請將其並聯到您要讀取數值的元件或電路。由於電壓量測電路具有極高的輸入阻抗(約 10 MΩ),因此流經其中的電流非常小,這可確保 DMM 不會大幅負載電路並產生不準確的讀數。
數位萬用電錶軟體至關重要,因為它能增強 DMM 的功能和多功能性,讓您更有效地擷取、分析和儲存量測資料。透過軟體整合,DMM 可與電腦或行動裝置連接,實現即時資料記錄、趨勢分析和遠端監控。這在需要持續或長期監控電氣參數的工業、實驗室和現場應用中尤其有價值。此外,該軟體還能自動執行測試、產生報告並執行進階計算,從而提高準確性、效率和資料管理,同時減少人為錯誤。