Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Essential DMM은 합리적인 가격의 입문용 장비로, 교육용 연구실에 이상적입니다. 이 장비는 손쉬운 확인과 동시 출력 모니터링을 위한 대형 7인치 듀얼 측정 컬러 디스플레이를 갖추고 있습니다. 5.5디지트 분해능을 통해 Essential DMM은 DC 전압, DC 전류, 실효값(RMS) AC 전압, AC 전류, 2선 및 4선 저항, 주파수, 연속성, 다이오드 테스트, 온도, 정전 용량을 포함한 광범위한 신호를 측정합니다. 또한 애플리케이션 테스트 및 검증에 필수적인 실시간 모니터링, 캡처 및 시각화를 위한 원격 제어 및 데이터 로깅 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 정밀하고 합리적인 가격의 측정을 시작하십시오. 지금 견적을 요청하거나 키사이트 Essential DMM을 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
향상된 입력 트리거 설정과 사후 분석을 위한 최대 5,000개의 메모리 샘플로 빠르게 변화하는 신호를 캡처합니다.
내장된 추세 및 통계 차트 도구를 통해 광범위한 신호를 표시하는 대형 7인치 이중 측정 컬러 디스플레이
LAN, USB 또는 SCPI를 통한 연결, 원격 제어 및 데이터 로깅은 실시간 모니터링, 분석 및 문제 해결에 이상적입니다.
측정된 파라미터를 나타내기 위해 불이 켜지는 직관적인 소프트 키와 기능 키를 사용하여 측정 작업을 빠르게 설정하고 수행하십시오.
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
EDU34450A
EDU34450A는 5.5디지트 분해능에 듀얼 디스플레이를 갖춘 디지털 멀티미터로 최대 측정 속도가 초당 110회에 달함으로써 빠른 테스트가 가능합니다.
키사이트 EDU34450A는 하나의 강력한 그래픽 인터페이스로 측정 데이터를 연결, 제어, 캡처하는 네 가지의 고유한 장비로 구성된 키사이트 스마트 벤치 Essential 시리즈 중 하나인 최신 벤치탑 디지털 멀티미터(DMM)입니다. 이 제품은 5.5디지트의 분해능과 최대 110회의 초당 판독 속도가 강점으로, 속도가 중요한 테스트에 적합합니다. 다음과 같은 이점을 갖는 경제적인 소형 패키지로 최고의 키사이트 측정 성능을 확보하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
디지털 멀티미터(DMM)에서 트리거링이 중요한 이유는 신호에서 일관되고 적절한 순간에 측정이 이루어지도록 보장하기 때문입니다. 트리거링이 없으면 DMM이 파형에서 불안정하거나 임의의 지점을 캡처할 수 있으며, 이는 변동성이 있거나 신뢰할 수 없는 판독값으로 이어집니다. 전압 임계값, 전류 레벨 또는 타이밍 이벤트와 같은 시작 조건을 정의함으로써 트리거링은 DMM을 동기화하여 의미 있는 데이터를 캡처합니다. 이는 복잡하거나 시간 변화 신호를 측정하거나, 과도 이벤트를 감지하거나, 드문 글리치를 캡처하는 데 특히 유용합니다. 고급 애플리케이션에서 트리거링은 더 큰 제어력과 반복성을 제공하여 엔지니어가 신호를 자신 있게 분석하고 중요한 세부 정보를 놓치지 않도록 합니다.
디지털 멀티미터(DMM)는 회로 내 두 지점 간의 전위차를 비교하여 전압을 측정합니다. 멀티미터를 전압 테스터로 사용하려면 판독값을 얻고자 하는 부품 또는 회로에 병렬로 연결하십시오. 전압 측정 회로는 매우 높은 입력 임피던스(약 10 MΩ)를 가지므로 전류가 거의 흐르지 않아 DMM이 회로에 상당한 부하를 주지 않고 부정확한 판독값을 제공하지 않도록 합니다.
디지털 멀티미터 소프트웨어는 DMM의 기능과 다양성을 향상시켜 측정 데이터를 보다 효과적으로 캡처, 분석 및 저장할 수 있도록 지원하므로 중요합니다. 소프트웨어 통합을 통해 DMM은 컴퓨터 또는 모바일 장치와 인터페이스할 수 있으며, 실시간 데이터 로깅, 추세 분석 및 원격 모니터링을 허용합니다. 이는 전기 매개변수의 연속 또는 장기 모니터링이 필요한 산업, 실험실 및 현장 애플리케이션에서 특히 유용합니다. 또한 이 소프트웨어는 테스트를 자동화하고, 보고서를 생성하며, 고급 계산을 수행하여 정확성, 효율성 및 데이터 관리를 개선하는 동시에 인적 오류를 줄입니다.