Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 的 PROPSIM 解決方案可協助晶片組供應商、裝置製造商和測試實驗室,在真實且可重複的無線電通道條件下評估無線效能。這些解決方案支援蜂巢式和 Wi-Fi 技術,結合了先進的通道模擬、衰落模擬、MIMO 測試和空中傳輸驗證,可在實驗室中重現真實世界的傳播環境。從智慧型手機、客戶端設備和 IoT 裝置,到 Wi-Fi 存取點和連網系統,工程師都可以在部署前評估傳輸量、可靠性、行動性、延遲和使用者體驗。
PROPSIM 產品組合可針對單一和多使用者情境、密集的室內環境、動態行動條件以及充滿挑戰的無線電網路進行驗證,協助團隊及早發現效能問題並加速產品開發。藉由將真實的無線條件導入受控的測試環境中,Keysight 的 PROPSIM 解決方案可提高測試重複性、降低驗證風險,並提供更高的信心,確保裝置在真實世界的網路中能如預期般運作。
重現現實世界的衰落、行動性與干擾 條件,以便在現場部署前驗證裝置行為。
在反映現實世界裝置使用情況的 具代表性無線條件下評估傳輸量、可靠性與回應能力。
在逼真的網路負載與傳播條件下 測量效能、容量與回應能力。
及早發現無線效能問題、減少 測試週期、加速認證作業,並讓產品更快上市。
Workflow stage
Development, Development, interoperability, and deployment, Development and acceptance, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NTN, RedCap, WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
MIMO OTA, Multi-beam OTA, Data Throughput, Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City, 5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G MIMO OTA testing, 5G Device Real Networks testing, 5G FR2 mmWave Device Networks Performance testing, WLAN, RF, and data performance testing
在實驗室環境中的真實條件下,利用運作中的基地台,驗證行動裝置和應用的互通性與效能。
在實驗室環境中的真實條件下,利用運作中的基地台,驗證行動裝置和應用的互通性與效能。
Keysight S8811A 裝置真實網路效能工具套件讓您能針對真實基礎設施來測試您的行動裝置。 S8811A 工具套件讓您能將真實基地台連接到商用網路和使用者服務,以驗證行動裝置的真實效能。 該工具套件包含裝置故障排除解決方案,可用於結果分析。
S8811A 工具套件提供:
該工具套件可擴充用於:
Keysight S8810A MIMO OTA 模擬器工具套件可在實驗室環境中,模擬 5G MIMO OTA 裝置無線通道條件的特性。
Keysight S8810A MIMO OTA 模擬器工具套件可在實驗室環境中,模擬 5G MIMO OTA 裝置無線通道條件的特性。
Keysight S8810A MIMO 空中傳輸模擬器工具套件可準確地模擬真實射頻通道條件的特性,以克服各種測試挑戰。 藉助此工具套件,您可在實驗室環境中,對 MIMO OTA 無線通道模型進行經濟有效且可靠的模擬,以便測試您的 5G 裝置。
經過驗證的 MIMO 效能有助於大幅改善網路最佳化程度,並提升為行動裝置使用者提供的服務品質。
S8810A 工具套件提供:
此工具套件基於採用 MIMO OTA 無線通道模型的 Keysight F8800A PROPSIM F64 或 F8820A PROPSIM FS16 多埠射頻通道模擬器平台。
此工具套件可透過 Keysight E7515B UXM 無線測試平台加以擴充,以便在進行 MIMO OTA 裝置測試時模擬 5G NR 和 LTE 基地台。 是德科技是業界最早提供整合式通道模擬和網路模擬解決方案的廠商,以協助客戶進行 5G 裝置 MIMO OTA 測試。
在實驗室環境中的真實條件下,驗證行動設備和應用程式與運作中基地台的互通性和效能。
在實驗室環境中的真實條件下,驗證行動設備和應用程式與運作中基地台的互通性和效能。
是德科技的 S8812A 毫米波設備真實網路效能工具套件讓您能夠對照真實基礎設施來測試設備。 透過 S8812A 工具套件,您可以使用連接到商業網路的真實基地台以及終端用戶服務來驗證設備的效能。 該工具套件包含用於結果分析的設備故障排除解決方案。
S8812A 工具套件提供:
該工具套件可擴充用於:
在無與倫比的真實通道條件下,驗證 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 新功能的效能。
在無與倫比的真實通道條件下,驗證 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 新功能的效能。
善用 S8815A WLAN 射頻和資料效能工具套件,晶片和裝置製造商以及測試實驗室都能在無與倫比的複雜真實 3D 傳播通道條件下,驗證 WLAN 新功能與產品的互通性與效能。
適用於 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 測試的關鍵通道模擬功能:
S8815A WLAN 射頻和資料效能工具套件的測試自動化功能,可在真實的無線存取點和真實裝置之間,全年無休地執行端對端互通性與資料效能測試。 支援測試多個無線存取點和裝置,以模擬真實的射頻移動性和干擾損壞狀況。
Keysight S8815A 是一套可擴充的工具套件,結合嵌入式信號分析儀和信號產生功能,且可搭配 Keysight PathWave VSA 高傳輸速率 WLAN 調變分析和 PathWave 信號產生軟體,對 Wi-Fi 無線存取點和 Wi-Fi 裝置執行射頻 MIMO 量測。
利用現場量測資料,在實驗室中驗證行動裝置、基地台和存取點的真實效能
利用現場量測資料,在實驗室中驗證行動裝置、基地台和存取點的真實效能
如果能在實驗室中使用真實裝置進行測試,整個行動生態系統(包括裝置、晶片和行動網路業者)皆受益。利用 S8809A 射頻現場轉實驗室工具套件,您可輕鬆在實驗室環境中建立真實條件。
S8809A 工具套件可透過下列方式進行擴充:
S8708A 5G 進階效能測試工具套件是一套端對端無線裝置測試解決方案,可在實驗室中評估並最佳化 5G 裝置的效能。
S8708A 5G 進階效能測試工具套件是一套端對端無線裝置測試解決方案,可在實驗室中評估並最佳化 5G 裝置的效能。
Keysight S8708A 5G 進階效能測試工具套件讓行動裝置能夠在實驗室中進行可靠的測試。 利用這套端對端無線裝置測試解決方案,晶片和裝置製造商以及行動通訊業者,可在實驗室環境中,評估並最佳化 5G 裝置的效能。 該工具套件為是德科技 5G 網路模擬器解決方案的要件,涵蓋從早期設計、驗收再到製造的整個裝置開發工作流程。
該解決方案提供在 3GPP FR2 MIMO OTA 標準發布之前,完成開發並經過驗證的測試儀。 因此,研發團隊可在毫米波(mmWave)頻率下,在 3D 空間衰減通道中測試波束管理。 它使用預設的測試案例,以及可滿足特定客戶需求的可自訂測試腳本,涵蓋了超出波束管理測試標準要求的進階性能測試。
該解決方案提供:
S8708A 工具套件是最完整的裝置效能測試解決方案。 它整合了大容量 PROPSIM 通道模擬器、UXM 5G 網路模擬器、FR2 OTA 暗室,以及毫米波存取元件。 該解決方案涵蓋了根據 pre-3GPP 測試規格進行的毫米波 MIMO OTA 測試,讓研發團隊能夠在真實的無線通道條件下驗證波束管理。 它提供經整合的實驗室測試解決方案,讓使用者能夠在受控的實驗室環境中驗證真實條件下的效能,進而提高產品品質。 對裝置進行壓力測試並進行最佳化,以實現最高效能。 使用是德科技自動化實驗室測試解決方案,讓您能將早期原型置於真實的現場條件下進行測試,以加速產品上市。
S8709A 虛擬路測工具套件是一項真實實驗室測試,用於在廣泛的網路訊號和無線通道條件下驗證 5G 裝置。
S8709A 虛擬路測工具套件是一項真實實驗室測試,用於在廣泛的網路訊號和無線通道條件下驗證 5G 裝置。
Keysight S8709A 虛擬路測工具套件是一個真實世界的實驗室測試環境,用於在各種網路訊號和無線電通道條件下驗證 5G 裝置。它提供完全受控的測試情境,可實現快速且系統化的性能驗證。此外,它還能讓使用者有效分析部署在非獨立(NSA)或獨立(SA)網路中,以及在各種行動情境下的 5G 新無線電(NR)裝置的性能。
S8709A 虛擬路測工具組是 Keysight 5G NR 設計與測試解決方案產品組合的其中一環,涵蓋從模擬、開發、設計驗證到一致性與驗收測試,乃至最終製造與部署的整個工作流程。它無需對環境進行全面分析和模擬,即可建立真實世界的條件表示。基於實驗室的測試使行動營運商和無線裝置製造商能夠快速有效地對不同行動裝置進行基準測試。因此,S8709A 虛擬路測工具組可加速無線裝置的驗證,支援從原型到功能齊全的 5G NR 裝置的新設計開發。
5G 虛擬路測 解決方案提供:
此 5G 虛擬路測 解決方案可擴充以涵蓋:
S8709A 虛擬路測工具組是唯一能將真實世界日誌引入測試工作流程的解決方案。它透過將儀器和測試環境整合到單一實驗室解決方案中,使研發團隊能夠進行可重複的真實世界效能測試。使用者可以存取具有高容量衰落選項的現場量測幾何通道模型,以及複製營運商特定網路功能的訊號腳本。
透過將 Keysight 的 5G 通道模擬和網路模擬解決方案與 Keysight 的 Nemo Outdoor 工具無縫整合,使用者可以根據真實的行動情境(例如具挑戰性的高速列車條件)快速輕鬆地驗證終端使用者體驗。現場擷取的資料會匯入 S8709A 虛擬路測工具組測試情境,從而在受控的實驗室環境中可靠且可重複地重現無線電通道環境。
Massive MIMO 可為 5G 和 LTE 提供更高的蜂巢式網路容量。使用正確的工具可快速驗證網路與裝置的互通性以及真實世界操作的效能。
透過全天線陣列取樣大規模 MIMO 解決方案,所有天線陣列埠皆可同時取樣,實現多個行動裝置之間空間分離的真實模型,以進行多使用者 MIMO 3D 波束成形驗證。您可以驗證 16x16bi 至 64x16bi 的效能,以進行完整的基地台 MU-MIMO TM9 UE 回饋和上行 SRS 型大規模 MIMO 排程器/波束成形器測試。
搭配外部 RF 類比組合器或移相器矩陣,簡化部分天線陣列取樣大規模 MIMO 測試,是一種經濟高效的多使用者、多 RAT 和切換行動性為主的 UE 和基地台測試最佳化解決方案。它支援天線陣列的欄/列組合,以及虛擬探針/鎖孔通道模擬配置。
Keysight 的 PROPSIM F64 5G 大規模 MIMO 通道模擬解決方案
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Keysight 基於 PROPSIM 的通道模擬解決方案,可在單一、可擴展的測試環境中,支援跨蜂巢式和 Wi-Fi 技術(從 5G NR 和 NTN 到 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7)的端對端裝置驗證。憑藉整合的 OTA 暗室支援和多標準覆蓋,裝置製造商和晶片組供應商可以驗證真實世界的使用者體驗、傳輸量和互通性,而無需為每一代技術維護單獨的測試設定。這加速了認證並縮短了整體上市時間。