Choose a country or area to see content specific to your location
無法提供圖片
Keysight S8810A MIMO OTA 模擬器工具套件可在實驗室環境中,模擬 5G MIMO OTA 裝置無線通道條件的特性。
Workflow stage
Development and acceptance
Technology
5G NR, LTE
Test types
5G MIMO OTA testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight S8810A MIMO 空中傳輸模擬器工具套件可準確地模擬真實射頻通道條件的特性,以克服各種測試挑戰。 藉助此工具套件,您可在實驗室環境中,對 MIMO OTA 無線通道模型進行經濟有效且可靠的模擬,以便測試您的 5G 裝置。
經過驗證的 MIMO 效能有助於大幅改善網路最佳化程度,並提升為行動裝置使用者提供的服務品質。
S8810A 工具套件提供:
此工具套件基於採用 MIMO OTA 無線通道模型的 Keysight F8800A PROPSIM F64 或 F8820A PROPSIM FS16 多埠射頻通道模擬器平台。
此工具套件可透過 Keysight E7515B UXM 無線測試平台加以擴充,以便在進行 MIMO OTA 裝置測試時模擬 5G NR 和 LTE 基地台。 是德科技是業界最早提供整合式通道模擬和網路模擬解決方案的廠商,以協助客戶進行 5G 裝置 MIMO OTA 測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。