Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
画像はありません
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、ラボ環境で5G MIMO OTAデバイスの無線チャネル条件の特性をシミュレートするのに役立ちます。
Workflow stage
Development and acceptance
Technology
5G NR, LTE
Test types
5G MIMO OTA testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、実環境の無線チャネル条件の特性を正確にシミュレートすることで、テストの課題を解決します。 このツールセットで、ラボ環境内で5Gデバイスをテストするために、信頼性とコスト効率に優れたMIMO OTA無線チャネルモデルのエミュレーションが可能です。
検証されたMIMO性能は、ネットワークの最適化とモバイル機器ユーザーのサービス品質を大幅に向上させます。
S8810Aツールセットは以下を提供します:
ツールセットは、MIMO OTA無線チャネルモデルを備えたキーサイトF8800A PROPSIM F64またはF8820A PROPSIM FS16マルチポートRFチャネルエミュレーターのプラットフォームがベースとなっています。
このツールセットは、キーサイトE7515B UXM無線テストプラットフォームで拡張でき、MIMO OTAデバイステスト用に5G NRおよびLTEセルをエミュレートすることが可能です。 キーサイトは、5GデバイスのMIMO OTAテスト用にチャネルエミュレーションとネットワークエミュレーションを統合したソリューションを初めてお客様に提供した企業です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。