Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPROPSIMソリューションは、チップセットベンダー、デバイスメーカー、およびテストラボが、現実的で再現可能な無線チャネル条件下でワイヤレス性能を評価するのに役立ちます。セルラーおよびWi-Fiテクノロジーをサポートするこれらのソリューションは、高度なチャネルエミュレーション、フェージングシミュレーション、MIMOテスト、およびOTA (Over-the-Air) 検証を組み合わせて、ラボ内で実世界の伝搬環境を再現します。スマートフォン、宅内機器、IoTデバイスからWi-Fiアクセスポイント、コネクテッドシステムまで、エンジニアは展開前にスループット、信頼性、モビリティ、レイテンシ、およびユーザーエクスペリエンスを評価できます。
PROPSIMポートフォリオは、シングルユーザーおよびマルチユーザーシナリオ、密集した屋内環境、動的なモビリティ条件、および困難な無線ネットワークにわたる検証を可能にし、チームが性能問題を早期に特定し、製品開発を加速するのに役立ちます。現実的なワイヤレス条件を制御されたテスト環境に持ち込むことで、キーサイトのPROPSIMソリューションはテストの再現性を向上させ、検証リスクを低減し、デバイスが実世界のネットワークで期待どおりに動作するというより大きな信頼性を提供します。
現実世界のフェージング、モビリティ、干渉条件を再現し、フィールド展開前にデバイスの動作を検証します。
現実世界のデバイス使用を反映する代表的なワイヤレス条件下で、スループット、信頼性、および応答性を評価します。
現実的なネットワーク負荷と伝搬条件下で、パフォーマンス、容量、および応答性を測定します。
ワイヤレスパフォーマンスの問題を早期に特定し、テストサイクルの短縮、認証プロセスの迅速化、そして製品の迅速な市場投入を実現します。
Workflow stage
Development, Development, interoperability, and deployment, Development and acceptance, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NTN, RedCap, WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
MIMO OTA, Multi-beam OTA, Data Throughput, Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City, 5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G MIMO OTA testing, 5G Device Real Networks testing, 5G FR2 mmWave Device Networks Performance testing, WLAN, RF, and data performance testing
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
S8811A
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
キーサイトのS8811A Device Real Networks性能ツールセットにより、実際のインフラに対するデバイスのテストを可能にします。 S8811Aツールセットにより、実際の基地局でエンドユーザーのサービスを備えた商業用ネットワークと接続したデバイスの性能を検証できます。 このツールセットには結果解析用のデバイス・トラブルシューティング・ソリューションが含まれます。
S8811Aツールセットは以下を提供します:
このツールセットは以下で拡張可能です:
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、ラボ環境で5G MIMO OTAデバイスの無線チャネル条件の特性をシミュレートするのに役立ちます。
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、ラボ環境で5G MIMO OTAデバイスの無線チャネル条件の特性をシミュレートするのに役立ちます。
S8810A
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、ラボ環境で5G MIMO OTAデバイスの無線チャネル条件の特性をシミュレートするのに役立ちます。
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、実環境の無線チャネル条件の特性を正確にシミュレートすることで、テストの課題を解決します。 このツールセットで、ラボ環境内で5Gデバイスをテストするために、信頼性とコスト効率に優れたMIMO OTA無線チャネルモデルのエミュレーションが可能です。
検証されたMIMO性能は、ネットワークの最適化とモバイル機器ユーザーのサービス品質を大幅に向上させます。
S8810Aツールセットは以下を提供します:
ツールセットは、MIMO OTA無線チャネルモデルを備えたキーサイトF8800A PROPSIM F64またはF8820A PROPSIM FS16マルチポートRFチャネルエミュレーターのプラットフォームがベースとなっています。
このツールセットは、キーサイトE7515B UXM無線テストプラットフォームで拡張でき、MIMO OTAデバイステスト用に5G NRおよびLTEセルをエミュレートすることが可能です。 キーサイトは、5GデバイスのMIMO OTAテスト用にチャネルエミュレーションとネットワークエミュレーションを統合したソリューションを初めてお客様に提供した企業です。
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
S8812A
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
キーサイトのS8812Aミリ波Device Real Networks性能ツールセットにより、実際のインフラに対するデバイスのテストを可能にします。 S8812Aツールセットにより、実際の基地局でエンドユーザーのサービスを備えた商業用ネットワークと接続したデバイスの性能を検証できます。 このツールセットには結果解析用のデバイス・トラブルシューティング・ソリューションが含まれます。
S8812Aツールセットは以下を提供します:
このツールセットは以下で拡張可能です:
新しいWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7機能の性能を、妥協のない実環境のチャネル条件下で検証することができます。
新しいWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7機能の性能を、妥協のない実環境のチャネル条件下で検証することができます。
S8815A
新しいWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7機能の性能を、妥協のない実環境のチャネル条件下で検証することができます。
S8815A 無線LAN RFおよびData Performance Toolsetは、チップセットメーカーやデバイスメーカー、テストラボが、妥協のない複雑な実世界の3D伝搬チャネル条件下で、新しい無線LAN機能および製品の相互運用性と性能を検証することを可能にします。
新しいWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7テスト向けの主なチャネルエミュレーション機能
S8815A 無線LAN RFおよびData Performance Toolset のテスト自動化により、実際のアクセスポイントと実際のデバイス間のエンドツーエンドの相互運用性とデータ性能のテストが24時間365日可能です。 複数のアクセスポイントとデバイスのテストをサポートし、実環境の RF モビリティと干渉障害の条件を模倣します。
S8815Aツールセットは、拡張が可能で、キーサイトのPathWave VSA高スループット無線LAN変調解析および無線LAN 802.11測定ソフトウェア用のPathWave信号生成を使用して信号アナライザと信号生成機能が組み込まれており、Wi-FiアクセスポイントとWi-FiデバイスのRF MIMO測定を実行できます。
フィールドで測定したデータを用いて、モバイルデバイス、基地局、およびアクセスポイントの実環境での性能をラボで検証可能
フィールドで測定したデータを用いて、モバイルデバイス、基地局、およびアクセスポイントの実環境での性能をラボで検証可能
S8809A
フィールドで測定したデータを用いて、モバイルデバイス、基地局、およびアクセスポイントの実環境での性能をラボで検証可能
デバイス、チップセット、モバイルネットワーク事業者を含むモバイルエコシステム全体に、実際のデバイスを使用してラボテストを行う利点があります。 S8809A RFフィールド・ツー・ラボ・ツールセットは、ラボ環境で実環境の条件を整備します。
S8809A ツールセットは以下により拡張可能です:
S8708A 5Gアドバンスト・パフォーマンス・テスト・ツールセットは、ラボで5Gデバイスの性能を評価し最適化するためのエンドツーエンドの無線デバイス・テスト・ソリューションです。
S8708A 5Gアドバンスト・パフォーマンス・テスト・ツールセットは、ラボで5Gデバイスの性能を評価し最適化するためのエンドツーエンドの無線デバイス・テスト・ソリューションです。
S8708A
S8708A 5Gアドバンスト・パフォーマンス・テスト・ツールセットは、ラボで5Gデバイスの性能を評価し最適化するためのエンドツーエンドの無線デバイス・テスト・ソリューションです。
Keysight S8708A 5G アドバンスト・パフォーマンス・テスト・ツールセットを使用すれば、モバイル機器の信頼性の高いラボテストを実現できます。 このエンドツーエンドのワイヤレスデバイス・テスト・ソリューションにより、チップセットメーカーやデバイスメーカーは、モバイル事業者とともに、ラボ環境で 5G デバイスの性能を評価して最適化することができます。 このツールセットは、キーサイトの 5G ネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部で、初期デザインから受け入れ、製造に至るデバイス開発ワークフロー全体に対応しています。
このソリューションは、3GPP FR2 MIMO OTA のリリースに先立ち開発された、検証済みのテストセットを提供します。 研究開発チームは、ミリ波周波数の 3D 空間フェージングチャネルでビーム管理のテストが可能です。 定義済みのテストケースとカスタマイズ可能なテストスクリプトで特定の顧客要件に対応することにより、ビーム管理テストの標準的な要件を超える高度な性能試験に対応します。
このソリューションは以下を提供します。
S8708A ツールセットは、デバイス性能試験にとって最も包括的なソリューションです。 また、大容量の PROPSIM チャネルエミュレーター、UXM 5G ネットワークエミュレーター、FR2 OTA チャンバー、ミリ波アクセスコンポーネントを統合しています。 このソリューションは、3GPP 以前のテスト仕様に準拠したミリ波 MIMO OTA テストに対応しており、これを使用することで、研究開発チームは、実環境の無線チャネル条件でビーム管理を検証することができます。 管理されたラボ環境で実環境の性能を検証することで、製品の品質向上を可能にする統合型ラボベースのテストソリューションです。 デバイスのストレステストを行って最適化することで、最高の性能を実現できます。 キーサイトの自動ラボ・テスト・ソリューションにより、初期のプロトタイプを現実に酷似したフィールド条件下でテストし、市場投入を加速させることができます。
S8709Aバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセットは、広範なネットワーク信号および無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証する、実環境でのラボ試験です。
S8709Aバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセットは、広範なネットワーク信号および無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証する、実環境でのラボ試験です。
S8709A
S8709Aバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセットは、広範なネットワーク信号および無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証する、実環境でのラボ試験です。
キーサイトのS8709A Virtual Drive Test Toolsetは、広範なネットワークシグナリングおよび無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証するための実環境ラボテスト環境です。これは、迅速かつ体系的な性能検証を可能にする完全に制御されたテストシナリオを提供します。さらに、ユーザーは、ノンスタンドアローン (NSA) またはスタンドアローン (SA) ネットワークに展開された5G New Radio (NR) デバイスの性能を、さまざまなモビリティシナリオの下で効率的に分析できます。
S8709A仮想ドライブテストツールセットは、シミュレーション、開発、設計検証から、適合性および受入テスト、そして最終的な製造および展開に至るまでのワークフロー全体を網羅する、キーサイトの包括的な5G NR設計およびテストソリューションポートフォリオの一部です。環境の包括的な分析とシミュレーションを必要とせずに、現実世界の条件を表現します。ラボベースのテストにより、モバイルオペレータと無線デバイスメーカーは、様々なモバイルデバイスを迅速かつ効率的にベンチマークできます。したがって、S8709A仮想ドライブテストツールセットは、無線デバイスの検証を加速し、プロトタイプから完全に機能する5G NRデバイスまでの新しい設計開発をサポートします。
5G仮想ドライブテストソリューションの特長:
5Gバーチャル・ドライブ・テストソリューションは、以下を含むように拡張可能です。
S8709Aバーチャルドライブテストツールセットは、実世界のログをテストワークフローにもたらす唯一のソリューションです。これは、計測器とテスト環境を単一のラボソリューションに統合することで、再現可能な実世界性能テストをR&Dチームが利用できるようにします。ユーザーは、高容量フェージングオプションを備えたフィールド測定の幾何学的チャネルモデルや、オペレーター固有のネットワーク機能を再現するシグナリングスクリプトにアクセスできます。
キーサイトの5GチャネルエミュレーションおよびネットワークエミュレーションソリューションとキーサイトのNemo Outdoorツールをシームレスに統合することで、困難な高速鉄道の状況など、実世界のモビリティシナリオに基づいてエンドユーザーエクスペリエンスを迅速かつ容易に検証できます。フィールドで取得されたデータはS8709A Virtual Drive Test Toolsetのテストシナリオにインポートされ、これにより、管理されたラボ環境で無線チャネル環境の信頼性が高く再現可能な再生が可能になります。
Massive MIMOは、5GおよびLTEのセル容量を増加させます。適切なツールを使用することで、実環境での動作におけるネットワークとデバイスの相互運用性および性能を迅速に検証できます。
全アンテナアレイサンプリングMassive MIMOソリューションにより、すべてのアンテナアレイポートが同時にサンプリングされ、複数モバイルデバイス間の空間分離を現実的にモデル化し、マルチユーザーMIMO 3Dビームフォーム検証を可能にします。完全な基地局MU-MIMO TM9 UEフィードバックおよびアップリンクSRSベースのMassive MIMOスケジューラ/ビームフォーマテストのために、16x16biから64x16biまでの性能を検証できます。
外部RFアナログコンバイナまたは移相器マトリクスを用いた簡素化された部分アンテナアレイサンプリングによるMassive MIMOテストは、費用対効果の高いマルチユーザー、マルチRAT、およびハンドオーバーモビリティに焦点を当てたUEおよび基地局テストに最適化されたソリューションです。これは、アンテナアレイの列/行の組み合わせと、仮想プローブ/キーホールチャネルのエミュレーション構成をサポートします。
キーサイトのPROPSIM F64 5G Massive MIMOチャネルエミュレーションソリューション
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
キーサイトのPROPSIMベースのチャネルエミュレーションソリューションは、5G NRおよびNTNからWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7まで、セルラーおよびWi-Fiテクノロジー全体にわたるエンドツーエンドのデバイス検証を、単一の拡張可能なテスト環境内でサポートします。統合されたOTAチャンバーサポート とマルチスタンダードカバレッジにより、デバイスメーカーおよびチップセットベンダーは、 各テクノロジー世代ごとに個別のテストセットアップを維持することなく、現実世界のユーザーエクスペリエンス、スループット、および相互運用性を検証できます。これにより、 認証が加速され、全体的な市場投入までの時間が短縮されます。