Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR
Test types
5G FR2 mmWave Device Networks Performance testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのS8812Aミリ波Device Real Networks性能ツールセットにより、実際のインフラに対するデバイスのテストを可能にします。 S8812Aツールセットにより、実際の基地局でエンドユーザーのサービスを備えた商業用ネットワークと接続したデバイスの性能を検証できます。 このツールセットには結果解析用のデバイス・トラブルシューティング・ソリューションが含まれます。
S8812Aツールセットは以下を提供します:
このツールセットは以下で拡張可能です:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。