Geräte- und WLAN-Test

Benutzererfahrung vor der Bereitstellung validieren

Die PROPSIM-Lösungen von Keysight unterstützen Chiphersteller, Gerätehersteller und Testlabore bei der Bewertung der Leistung drahtloser Verbindungen unter realistischen und reproduzierbaren Funkkanalbedingungen. Diese Lösungen unterstützen Mobilfunk- und WLAN-Technologien und kombinieren fortschrittliche Kanalemulation, Fading-Simulation, MIMO-Tests und Over-the-Air-Validierung, um reale Ausbreitungsbedingungen im Labor nachzubilden. Von Smartphones, Kundengeräten und IoT-Geräten bis hin zu WLAN-Zugangspunkten und vernetzten Systemen können Ingenieure Durchsatz, Zuverlässigkeit, Mobilität, Latenz und Benutzerfreundlichkeit vor der Implementierung bewerten.

Das PROPSIM-Portfolio ermöglicht die Validierung in Einzel- und Mehrbenutzerszenarien, dichten Innenräumen, dynamischen Mobilitätsbedingungen und anspruchsvollen Funknetzen. So können Teams Leistungsprobleme frühzeitig erkennen und die Produktentwicklung beschleunigen. Durch die Integration realistischer Funkbedingungen in eine kontrollierte Testumgebung verbessern die PROPSIM-Lösungen von Keysight die Wiederholbarkeit von Tests, reduzieren das Validierungsrisiko und schaffen mehr Vertrauen in die erwartungsgemäße Funktion der Geräte in realen Netzwerken.

Realistischer Kanaltest

Um das Geräteverhalten vor dem Feldeinsatz zu validieren, werden realweltliche Bedingungen für Fading, Mobilität und Interferenzen nachgebildet.

Authentisches Nutzererlebnis

Bewerten Sie Durchsatz, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit unter repräsentativen drahtlosen Bedingungen, die die reale Gerätenutzung widerspiegeln.

Durchsatzvalidierung

Leistung, Kapazität und Reaktionsfähigkeit unter realistischen Netzwerklast- und Ausbreitungsbedingungen messen.

Schnellere Gerätebereitschaft

Probleme mit der drahtlosen Leistung frühzeitig erkennen, Testzyklen verkürzen, Zertifizierungsbemühungen beschleunigen und Produkte schneller auf den Markt bringen.

Produktbild
  • Workflow stage

    Development, Development, interoperability, and deployment, Development and acceptance, Acceptance, Interoperability

  • Technology

    5G NR, LTE, WLAN, NTN, RedCap, WLAN 5 / 6 / 6E / 7

  • Test types

    MIMO OTA, Multi-beam OTA, Data Throughput, Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City, 5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G MIMO OTA testing, 5G Device Real Networks testing, 5G FR2 mmWave Device Networks Performance testing, WLAN, RF, and data performance testing

Häufig gestellte Fragen