S8815A WLAN RF 與資料性能工具套件

WLAN 射頻和資料效能工具套件

在無與倫比的真實通道條件下,驗證 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 新功能的效能。

產品影像
  • Workflow stage

    Development, Interoperability

  • Technology

    WLAN 5 / 6 / 6E / 7

  • Test types

    WLAN, RF, and data performance testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

善用 S8815A WLAN 射頻和資料效能工具套件,晶片和裝置製造商以及測試實驗室都能在無與倫比的複雜真實 3D 傳播通道條件下,驗證 WLAN 新功能與產品的互通性與效能。

適用於 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 測試的關鍵通道模擬功能:

  • MIMO 和 MU-MIMO 拓撲 2x2、4x4、8x8、16x16
  • 高達 -50dB 的出色 EVM,可在高達 4096QAM 的調變下,測試 802.11ax 和 802.11be 裝置
  • 提供射頻範圍 0.45 至 7.25GHz,訊號頻寬 160/320 MHz 至 1,600 MHz 匯集訊號頻寬

S8815A WLAN 射頻和資料效能工具套件的測試自動化功能,可在真實的無線存取點和真實裝置之間,全年無休地執行端對端互通性與資料效能測試。 支援測試多個無線存取點和裝置,以模擬真實的射頻移動性和干擾損壞狀況。

Keysight S8815A 是一套可擴充的工具套件,結合嵌入式信號分析儀和信號產生功能,且可搭配 Keysight PathWave VSA 高傳輸速率 WLAN 調變分析和 PathWave 信號產生軟體,對 Wi-Fi 無線存取點和 Wi-Fi 裝置執行射頻 MIMO 量測。