SL1200A 電網整合測試套件執行 SL1221A 自動防孤島測試,加速符合規範所需的時間

自動化電網整合與合規性測試

透過針對分散式能源的可擴充自動化軟體套件,加速電網整合與合規性測試。此套件建構於 PathWave Test Automation 與 Keysight 回生式交流電/電網模擬器之上,可協調激發源、量測、通訊、分析與報告,實現可重複執行的 IEEE 1547.1-2020 與 UL 1741 SB 工作流程。

Keysight 電網整合測試套件可協助經驗豐富的合規團隊以及剛接觸電網測試的工程師,降低驗證分散式能源所需的複雜度、時間、設備與實驗室空間。自動化執行電壓與頻率擾動的 IEEE 1547.1-2020 電氣型式測試,包含跳脫、穿越(ride-through)、頻率變動率(rate-of-change-of-frequency)與相位角變更程序。透過以 PHIL 為基礎的反孤島效應自動化、SunSpec Modbus 通訊以及自動化 DER 組態與回讀功能來擴充測試範圍。隨著需求演進,您可使用預先定義的應用程式來執行可重複的工作流程,或是建立自訂的交流電/電網測試序列。

自動化合規性測試

透過協調的電網激發源、量測、分析與報告,加速 IEEE 1547.1-2020 與 UL 1741 SB 工作流程。自動化執行電壓與頻率擾動測試以及以 PHIL 為基礎的反孤島效應程序,以獲得可重複的結果。

可擴充的測試覆蓋率

選擇當下所需的軟體功能,並隨著需求演進進行擴充。將自訂交流電/電網序列、電氣型式測試、反孤島效應自動化以及互通性工具結合成單一測試環境。

整合式 DER 通訊

使用 SunSpec Modbus 來讀取 DER 識別、狀態、量測值與設定。在擾動測試工作流程中自動化通訊設定、組態、讀回與驗證,以減少手動重新設定的需求。

可擴充的電網模擬

將此套件與 SL1200A 系列再生式交流電/電網模擬器搭配使用,以進行 1 相、2 相或 3 相測試。透過並聯單元來擴充系統,以支援高達 1.35 MW / 2.0 MVA 的更高功率分散式能源。

產品影像
  • Type

    Compliance test automation

  • Applications

    Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting

  • Standards Testing

    IEEE 1547.1 Clause 5.10

典型配置

影像:適用於 IEEE 1547.1-2020 的防孤島效應一致性測試自動化軟體
適用於 IEEE 1547.1-2020 的防孤島一致性測試自動化軟體
型號
SL1221A
類型
合規性測試自動化

常見問題