Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Acelera la integración en la red eléctrica y las pruebas de conformidad con un conjunto ampliable de software automatizado para recursos energéticos distribuidos. Basado en PathWave Test Automation y en los emuladores regenerativos de CA y de red de Keysight, este conjunto coordina los estímulos, las mediciones, las comunicaciones, el análisis y la generación de informes para flujos de trabajo repetibles conforme a las normas IEEE 1547.1-2020 y UL 1741 SB.
El paquete de pruebas de integración en la red de Keysight ayuda tanto a los equipos de cumplimiento normativo con experiencia como a los ingenieros noveles en pruebas de red a reducir la complejidad, el tiempo, el equipo y el espacio de laboratorio necesarios para validar los recursos energéticos distribuidos. Automatiza las pruebas de tipo eléctrico según la norma IEEE 1547.1-2020 para perturbaciones de tensión y frecuencia, incluidos los procedimientos de disparo, resistencia a las perturbaciones, tasa de cambio de frecuencia y cambio de ángulo de fase. Amplíe la cobertura con la automatización anti-islamiento basada en PHIL, las comunicaciones SunSpec Modbus y la configuración y lectura automáticas de los recursos energéticos distribuidos (DER). Utilice aplicaciones predefinidas para flujos de trabajo repetibles o cree secuencias de pruebas de CA/red personalizadas a medida que evolucionen los requisitos.
Acelera los flujos de trabajo de IEEE 1547.1-2020 y UL 1741 SB mediante la coordinación de estímulos de red, mediciones, análisis y elaboración de informes. Automatiza las pruebas de perturbaciones de tensión y frecuencia, así como los procedimientos anti-islamiento basados en PHIL, para obtener resultados repetibles.
Seleccione las funciones de software que necesite en la actualidad y amplíelas a medida que evolucionen los requisitos. Combine secuenciación personalizada de CA/red, ensayos de tipo eléctrico, automatización contra el funcionamiento en isla y herramientas de interoperabilidad en un único entorno de ensayo.
Utiliza SunSpec Modbus para leer la identificación, el estado, las mediciones y los ajustes de los recursos energéticos distribuidos (DER). Automatiza la instalación, la configuración, la lectura y la verificación de las comunicaciones dentro de los flujos de trabajo de pruebas de perturbaciones para reducir la reconfiguración manual.
Combine la suite con los emuladores regenerativos de CA y red de la serie SL1200A para realizar pruebas monofásicas, bifásicas o trifásicas. Amplíe la capacidad de los sistemas conectando unidades en paralelo para dar soporte a recursos energéticos distribuidos de mayor potencia, de hasta 1,35 MW / 2,0 MVA.
Type
Compliance test automation
Applications
Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting
Standards Testing
IEEE 1547.1 Clause 5.10
SL1221A
Prueba automatizada anti-islanding SL1221A según IEEE 1547.1-2020 y UL1741SB. Automatización de pruebas de conformidad anti-islanding para innovadores en el sector energético, lo que aumenta la productividad y la fiabilidad.
A medida que proliferan los recursos energéticos distribuidos (RED), garantizar la estabilidad y la seguridad de la red se vuelve cada vez más crítico. Validar las características y los algoritmos anti-islanding del inversor es vital para garantizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de los códigos de red.
Las pruebas anti-islanding han sido tradicionalmente un proceso que requiere mucho tiempo y mucho equipo, incluyendo el ajuste manual de un banco de carga que contiene resistencias, inductores y condensadores (RLC). El Keysight SL1221A automatiza las pruebas anti-islanding mediante la simulación en tiempo real y la integración de hardware de potencia. Este enfoque reduce el esfuerzo manual, mejora la repetibilidad y acelera el tiempo de certificación.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Se trata de una colección de paquetes de software de automatización de pruebas para KS8400B PathWave Test Automation. En combinación con los emuladores regenerativos de CA/red de la serie SL1200A de Keysight, esta suite permite la integración en la red y los flujos de trabajo de cumplimiento normativo para recursos energéticos distribuidos.
La suite se centra en los flujos de trabajo de ensayo según las normas IEEE 1547.1-2020 y UL 1741 SB para equipos que interconectan recursos energéticos distribuidos con la red eléctrica.
El SL1222A automatiza las pruebas de perturbaciones de tensión y frecuencia, incluyendo la activación de la protección por sobretensión, subtensión y sobrefrecuencia; la resistencia a la sobretensión, subtensión, sobrefrecuencia y subfrecuencia; la tasa de variación de la frecuencia; y la resistencia a la variación del ángulo de fase de la tensión.
Sí. El SL1221A automatiza la prueba de aislamiento involuntario descrita en la cláusula 5.10 de la norma IEEE 1547.1 mediante un enfoque basado en PHIL y permite el formateo automático de los datos y la generación de informes.
El SL1241A proporciona una biblioteca Modbus de SunSpec para leer la identificación, el estado, las mediciones y los ajustes de los recursos energéticos distribuidos (DER). El SL1282A integra la configuración de las comunicaciones, la lectura, la escritura y la verificación en los flujos de trabajo de prueba del SL1222A.
Sí. El SL1220A permite a los usuarios crear secuencias de prueba personalizadas de CA y red eléctrica en la plataforma de automatización de pruebas PathWave KS8400B.
La suite funciona con emuladores regenerativos de CA/red de la serie SL1200A. Estos sistemas emulan redes monofásicas, bifásicas o trifásicas y pueden conectarse en paralelo para sistemas de hasta 1,35 MW / 2,0 MVA.
La suite es compatible con recursos energéticos distribuidos conectados a la red, como los sistemas solares y eólicos, los sistemas de almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos con tecnología V2G, así como los equipos de recarga de vehículos eléctricos.