SL1200A 계통 연계 테스트 제품군이 SL1221A 자동화된 반섬유현상 방지 테스트를 실행하여 규정 준수 소요 시간을 단축합니다.

그리드 통합 및 컴플라이언스 테스트 자동화

분산 에너지 자원을 위한 확장 가능한 자동화 소프트웨어 스위트로 그리드 통합 및 컴플라이언스 테스트를 가속화하십시오. PathWave Test Automation과 키사이트 재생형 AC/그리드 에뮬레이터를 기반으로 구축된 이 스위트는 반복 가능한 IEEE 1547.1-2020 및 UL 1741 SB 워크플로를 위해 자극, 측정, 통신, 분석 및 보고를 조율합니다.

키사이트 Grid Integration Test Suite는 숙련된 컴플라이언스 팀과 그리드 테스트가 처음인 엔지니어가 분산 에너지 자원을 검증하는 데 필요한 복잡성, 시간, 장비 및 실험실 공간을 줄이는 데 도움을 줍니다. 트립, 라이드스루, 주파수 변화율 및 위상각 변화 절차를 포함하여 전압 및 주파수 외란에 대한 IEEE 1547.1-2020 전기적 형식 시험을 자동화합니다. PHIL 기반 아일랜딩 방지 자동화, SunSpec Modbus 통신, 그리고 자동화된 DER 구성 및 판독을 통해 적용 범위를 확장하십시오. 요구 사항이 진화함에 따라 사전 정의된 애플리케이션을 사용하여 반복 가능한 워크플로를 구현하거나 맞춤형 AC/그리드 테스트 시퀀스를 생성할 수 있습니다.

자동화된 컴플라이언스 테스트

조율된 그리드 자극, 측정, 분석 및 보고를 통해 IEEE 1547.1-2020 및 UL 1741 SB 워크플로를 가속화하십시오. 반복 가능한 결과를 위해 전압 및 주파수 외란 테스트와 PHIL 기반 아일랜딩 방지 절차를 자동화합니다.

확장 가능한 테스트 커버리지

현재 필요한 소프트웨어 기능을 선택하고 요구 사항이 발전함에 따라 확장하십시오. 맞춤형 AC/그리드 시퀀싱, 전기적 형식 시험, 아일랜딩 방지 자동화, 상호 운용성 도구를 하나의 테스트 환경에서 결합할 수 있습니다.

통합 DER 통신

SunSpec Modbus를 사용하여 DER 식별, 상태, 측정값 및 설정을 읽습니다. 외란 테스트 워크플로 내에서 통신 설정, 구성, 판독 및 검증을 자동화하여 수동 재구성을 줄입니다.

확장 가능한 그리드 에뮬레이션

1상, 2상 또는 3상 테스트를 위해 이 스위트를 SL1200A 시리즈 재생형 AC/그리드 에뮬레이터와 페어링하십시오. 최대 1.35 MW / 2.0 MVA의 고전력 분산 에너지 자원을 지원하기 위해 유닛을 병렬로 연결하여 시스템을 확장할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Type

    Compliance test automation

  • Applications

    Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting

  • Standards Testing

    IEEE 1547.1 Clause 5.10

일반적인 구성

IEEE 1547.1-2020 표준에 따른 섬 분리 방지 적합성 테스트 자동화 소프트웨어 이미지
IEEE 1547.1-2020용 안티 아일랜딩 적합성 테스트 자동화 소프트웨어
모델
SL1221A
유형
컴플라이언스 테스트 자동화

자주 묻는 질문