Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Acelere os testes de integração à rede e de conformidade com um conjunto expansível de softwares automatizados para recursos de energia distribuída. Baseado no PathWave Test Automation e nos emuladores regenerativos de CA/rede da Keysight, o conjunto coordena estímulos, medições, comunicações, análises e geração de relatórios para fluxos de trabalho repetíveis de acordo com as normas IEEE 1547.1-2020 e UL 1741 SB.
O Keysight Grid Integration Test Suite ajuda equipes experientes em conformidade e engenheiros novatos em testes de rede a reduzir a complexidade, o tempo, os equipamentos e o espaço de laboratório necessários para validar recursos energéticos distribuídos. Automatize os testes de tipo elétrico da norma IEEE 1547.1-2020 para perturbações de tensão e frequência, incluindo procedimentos de desligamento, resistência a perturbações, taxa de variação de frequência e variação do ângulo de fase. Amplie a cobertura com automação anti-ilhotamento baseada em PHIL, comunicações SunSpec Modbus e configuração e leitura automatizadas de DERs. Utilize aplicativos predefinidos para fluxos de trabalho repetíveis ou crie sequências personalizadas de testes de CA/rede à medida que os requisitos evoluem.
Acelere os fluxos de trabalho das normas IEEE 1547.1-2020 e UL 1741 SB por meio de estímulos coordenados à rede, medições, análises e relatórios. Automatize os testes de perturbações de tensão e frequência e os procedimentos anti-ilhotamento baseados em PHIL para obter resultados repetíveis.
Selecione os recursos de software necessários atualmente e amplie-os à medida que as necessidades evoluírem. Combine sequenciamento personalizado de CA/rede, testes de tipo elétrico, automação anti-ilha e ferramentas de interoperabilidade em um único ambiente de teste.
Utilize o SunSpec Modbus para ler a identificação, o status, as medições e as configurações dos DERs. Automatize a instalação, a configuração, a leitura e a verificação das comunicações dentro dos fluxos de trabalho de testes de perturbação, a fim de reduzir a reconfiguração manual.
Combine o conjunto com os emuladores regenerativos de CA/rede da série SL1200A para testes monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Amplie os sistemas conectando unidades em paralelo para suportar recursos de energia distribuída de maior potência, de até 1,35 MW / 2,0 MVA.
Type
Compliance test automation
Applications
Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting
Standards Testing
IEEE 1547.1 Clause 5.10
SL1221A
Teste automatizado anti-islanding SL1221A de acordo com as normas IEEE 1547.1-2020 e UL1741SB. Automação de testes de conformidade anti-islanding para inovadores no setor energético, aumentando a produtividade e a confiabilidade.
À medida que os recursos energéticos distribuídos (DERs) se proliferam, garantir a estabilidade e a segurança da rede torna-se cada vez mais crítico. Validar os recursos e algoritmos anti-ilhas do inversor é vital para garantir uma operação segura e a conformidade com os códigos da rede.
Os testes anti-islanding têm sido tradicionalmente um processo demorado e que requer muitos equipamentos, incluindo o ajuste manual de um banco de carga contendo resistores, indutores e capacitores (RLC). O Keysight SL1221A automatiza os testes anti-islanding usando simulação em tempo real e integração de hardware de energia. Essa abordagem reduz o esforço manual, melhora a repetibilidade e acelera o tempo de certificação.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Trata-se de um conjunto de pacotes de software de automação de testes para o KS8400B PathWave Test Automation. Utilizado em conjunto com os emuladores regenerativos de CA/rede da série SL1200A da Keysight, o conjunto oferece suporte a fluxos de trabalho de integração à rede e conformidade para recursos energéticos distribuídos.
O pacote se concentra nos fluxos de trabalho de teste da norma IEEE 1547.1-2020 e da norma UL 1741 SB para equipamentos que interconectam recursos de energia distribuída ao sistema elétrico.
O SL1222A automatiza testes de perturbações de tensão e frequência, incluindo desligamento por sobretensão/subtensão e frequência excessiva/insuficiente, resistência a baixas/altas tensões e frequências, taxa de variação da frequência e resistência à variação do ângulo de fase da tensão.
Sim. O SL1221A automatiza o teste de ilhamento não intencional previsto na Cláusula 5.10 da norma IEEE 1547.1, utilizando uma abordagem baseada no PHIL, e oferece formatação automatizada de dados e geração de relatórios.
O SL1241A oferece uma biblioteca SunSpec Modbus para ler a identificação, o status, as medições e as configurações das fontes de energia distribuída (DER). O SL1282A integra a configuração de comunicações, a leitura, a gravação e a verificação aos fluxos de trabalho de teste do SL1222A.
Sim. O SL1220A permite que os usuários criem sequências personalizadas de teste de CA/rede elétrica na plataforma de automação de testes PathWave KS8400B.
O conjunto opera com emuladores regenerativos de CA/rede da série SL1200A. Esses sistemas emulam redes monofásicas, bifásicas ou trifásicas e podem ser conectados em paralelo para sistemas de até 1,35 MW / 2,0 MVA.
O pacote oferece suporte a recursos de energia distribuída conectados à rede, como sistemas solares e eólicos, sistemas de armazenamento de energia, veículos elétricos com tecnologia V2G e equipamentos de abastecimento para veículos elétricos.