SL1200A グリッド統合テストスイートは、SL1221Aによる自動アイランドング防止テストを実行し、コンプライアンス達成までの時間を短縮します。

グリッド統合テストおよびコンプライアンス・テストの自動化

分散型エネルギーリソース向け自動化ソフトウェアの拡張可能なスイートにより、グリッド統合とコンプライアンス・テストを加速します。PathWave Test Automationおよびキーサイトの回生型AC/グリッド・エミュレータをベースに構築されたこのスイートは、再現性のあるIEEE 1547.1-2020およびUL 1741 SBワークフローに向けて、刺激、測定、通信、解析、レポート作成を統合します。

キーサイトの Grid Integration Test Suite は、経験豊富なコンプライアンス・チームやグリッド・テストを初めて行うエンジニアが、分散型エネルギーリソースの検証に必要な複雑さ、時間、機器、実験室のスペースを削減するのを支援します。トリップ、ライドスルー、周波数変化率(RoCoF)、位相角変化手順など、電圧および周波数外乱に対するIEEE 1547.1-2020電気的型式試験を自動化します。PHILベースの単独運転防止自動化、SunSpec Modbus通信、自動DER設定・リードバックにより、カバレッジを拡張できます。事前定義されたアプリケーションを使用して再現性のあるワークフローを実現するか、要件の進化に合わせてカスタムのAC/gridテストシーケンスを作成します。

自動化されたコンプライアンス試験

グリッドの刺激、測定、解析、レポート作成を連携させ、IEEE 1547.1-2020およびUL 1741 SBワークフローを加速します。電圧および周波数外乱テスト、ならびにPHILベースの単独運転防止手順を自動化し、再現性のある結果を得られます。

拡張可能なテストカバレッジ

現在必要なソフトウェア機能を選択し、要件の進化に合わせて拡張できます。カスタムのAC/gridシーケンス、電気的型式試験、単独運転防止自動化、相互運用性ツールを1つのテスト環境に統合します。

統合DER通信

SunSpec Modbusを使用して、DERの識別、ステータス、測定値、設定を読み取ります。外乱テストワークフロー内で通信設定、構成、リードバック、検証を自動化し、手動による再構成を削減します。

スケーラブルなグリッドエミュレーション

本スイートをSL1200Aシリーズ 回生型AC/グリッドエミュレータと組み合わせて、1相、2相、または3相テストを実行できます。ユニットを並列接続してシステムを拡張し、最大1.35 MW / 2.0 MVAの高出力分散型エネルギーリソースをサポートします。

製品画像
  • Type

    Compliance test automation

  • Applications

    Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting

  • Standards Testing

    IEEE 1547.1 Clause 5.10

標準構成

IEEE 1547.1-2020 準拠のアンチアイランディング適合性試験自動化ソフトウェアのイメージ
IEEE 1547.1-2020向けアンチアイランディング適合性テスト自動化ソフトウェア
モデル
SL1221A
タイプ
コンプライアンス・テストの自動化

よくあるご質問