Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Beschleunigen Sie die Netzintegration und Konformitätsprüfung mit einer erweiterbaren Suite automatisierter Software für dezentrale Energiequellen. Die Suite basiert auf PathWave Test Automation und Keysight-Emulatoren für regenerative Wechselstrom-/Netzsysteme und koordiniert Stimuli, Messungen, Kommunikation, Analyse und Berichterstellung für reproduzierbare Arbeitsabläufe gemäß IEEE 1547.1-2020 und UL 1741 SB.
Die Keysight Grid Integration Test Suite unterstützt erfahrene Compliance-Teams und Ingenieure, die neu im Bereich Netztests sind, dabei, Komplexität, Zeitaufwand, Ausrüstung und Laborfläche für die Validierung dezentraler Energiequellen zu reduzieren. Automatisieren Sie elektrische Typprüfungen gemäß IEEE 1547.1-2020 auf Spannungs- und Frequenzstörungen, einschließlich Auslöse-, Durchfahr-, Frequenzänderungs- und Phasenwinkeländerungsverfahren. Erweitern Sie den Funktionsumfang mit PHIL-basierter Anti-Inselbildungs-Automatisierung, SunSpec Modbus-Kommunikation sowie automatisierter DER-Konfiguration und -Rückmeldung. Nutzen Sie vordefinierte Anwendungen für wiederholbare Arbeitsabläufe oder erstellen Sie benutzerdefinierte AC/Netz-Testsequenzen, die sich an veränderte Anforderungen anpassen.
Beschleunigen Sie die Arbeitsabläufe gemäß IEEE 1547.1-2020 und UL 1741 SB durch koordinierte Netzstimulation, Messungen, Analysen und Berichterstellung. Automatisieren Sie Spannungs- und Frequenzstörungstests sowie PHIL-basierte Verfahren zur Vermeidung von Inselbildung für reproduzierbare Ergebnisse.
Wählen Sie die heute benötigten Softwarefunktionen und erweitern Sie diese bei Bedarf. Kombinieren Sie kundenspezifische AC-/Netzsequenzierung, elektrische Typprüfungen, Anti-Inselbildungsautomatisierung und Interoperabilitätswerkzeuge in einer Testumgebung.
Nutzen Sie SunSpec Modbus, um die Kennung, den Status, die Messwerte und die Einstellungen von dezentralen Energieerzeugungsanlagen (DER) auszulesen. Automatisieren Sie die Einrichtung, Konfiguration, das Auslesen und die Verifizierung der Kommunikation innerhalb von Störungstest-Workflows, um manuelle Neukonfigurationen zu reduzieren.
Kombinieren Sie die Suite mit den regenerativen Wechselstrom-/Netzemulatoren der Serie SL1200A für 1-, 2- oder 3-Phasen-Tests. Skalieren Sie die Systeme durch Parallelschaltung der Einheiten, um leistungsstärkere dezentrale Energiequellen bis zu 1,35 MW / 2,0 MVA zu unterstützen.
Type
Compliance test automation
Applications
Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting
Standards Testing
IEEE 1547.1 Clause 5.10
SL1221A
SL1221A automatisierter Anti-Inselbildungstest gemäß IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Automatisierte Anti-Inselbildungs-Konformitätsprüfung für Energieinnovatoren zur Steigerung von Produktivität und Zuverlässigkeit.
Mit der zunehmenden Verbreitung dezentraler Energieerzeugungsanlagen (DER) wird die Gewährleistung von Netzstabilität und -sicherheit immer wichtiger. Die Validierung der Anti-Inselbildungsfunktionen und -algorithmen des Wechselrichters ist daher unerlässlich für einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der Netzanschlussbedingungen.
Die Prüfung auf Inselbildung war bisher ein zeitaufwändiger und geräteintensiver Prozess, der die manuelle Justierung einer Lastbank mit Widerständen, Induktivitäten und Kondensatoren (RLC) umfasste. Der Keysight SL1221A automatisiert diese Prüfung mithilfe von Echtzeitsimulation und integrierter Leistungselektronik. Dadurch werden manuelle Eingriffe reduziert, die Reproduzierbarkeit verbessert und die Zertifizierungszeit verkürzt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Es handelt sich um eine Sammlung von Testautomatisierungssoftwarepaketen für KS8400B PathWave Test Automation. In Verbindung mit den regenerativen Wechselstrom-/Netzemulatoren der Keysight SL1200A-Serie unterstützt die Suite die Netzintegration und Compliance-Workflows für dezentrale Energieerzeugungsanlagen.
Die Suite konzentriert sich auf die Testabläufe nach IEEE 1547.1-2020 und UL 1741 SB für Geräte, die verteilte Energiequellen mit dem Stromnetz verbinden.
SL1222A automatisiert Spannungs- und Frequenzstörungstests, einschließlich Über-/Unterspannungs- und Frequenzauslösung, Unter-/Überspannungs- und Frequenzüberbrückung, Frequenzänderungsrate und Spannungsphasenwinkeländerungsüberbrückung.
Ja. SL1221A automatisiert den IEEE 1547.1 Klausel 5.10 Test auf unbeabsichtigte Inselbildung mithilfe eines PHIL-basierten Ansatzes und bietet eine automatisierte Datenformatierung und Berichtserstellung.
SL1241A stellt eine SunSpec Modbus-Bibliothek zum Auslesen von DER-Identifikationsdaten, Statusinformationen, Messwerten und Einstellungen bereit. SL1282A integriert Kommunikationseinrichtung, Auslesen, Schreiben und Verifizieren in die Testabläufe von SL1222A.
Ja. SL1220A ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte AC/Netz-Testsequenzen auf der KS8400B PathWave Testautomatisierungsplattform zu erstellen.
Die Suite arbeitet mit regenerativen Wechselstrom-/Netzemulatoren der Serie SL1200A. Diese Systeme emulieren 1-, 2- oder 3-Phasen-Netze und können für Systeme bis zu 1,35 MW / 2,0 MVA parallelgeschaltet werden.
Die Suite unterstützt netzgekoppelte dezentrale Energiequellen wie Solar- und Windsysteme, Energiespeichersysteme sowie V2G-fähige Elektrofahrzeuge und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge.