Choose a country or area to see content specific to your location
SL1221A 自動化反孤島測試,符合 IEEE 1547.1-2020 和 UL1741SB 標準。為能源創新者提供反孤島法規遵循測試自動化功能,可提升生產力與可靠性。
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
隨著分散式能源 (DER) 的普及,確保電網穩定性和安全性變得日益關鍵。驗證變流器的防孤島功能和演算法,對於確保安全運作並符合電網規範至關重要。
防孤島測試傳統上是一個耗時且設備密集的過程,包括手動調整含有電阻器、電感器和電容器 (RLC) 的負載組。Keysight SL1221A 透過即時模擬和電源硬體整合來自動化防孤島測試。這種方法減少了手動工作量,提高了可重複性,並加速了認證時間。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。