Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
SL1221Aは、IEEE 1547.1-2020およびUL1741SBに準拠したアンチアイランディング自動テストです。エネルギーイノベーター向けのアンチアイランディング適合性テスト自動化により、生産性と信頼性を向上させます。
Type
Compliance test automation
Applications
Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting
Standards Testing
IEEE 1547.1 Clause 5.10
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
分散型エネルギーリソース(DER)が普及するにつれて、グリッドの安定性と安全性の確保はますます重要になっています。インバータのアンチアイランディング機能とアルゴリズムを検証することは、安全な運用とグリッドコードへの準拠を保証するために不可欠です。
単独運転検出試験は、従来、抵抗、インダクタ、コンデンサ(RLC)を含む負荷バンクの手動調整など、時間と設備を要するプロセスでした。キーサイト SL1221Aは、リアルタイムシミュレーションとパワーハードウェア統合を使用して、単独運転検出試験を自動化します。このアプローチにより、手作業が削減され、再現性が向上し、認証までの期間が短縮されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。