PXIe Precision IV 測試系統

快速啟動您的精密測量

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe Precision IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe模組化系統,包含機箱與量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

大型主機概覽

大型主機

自信整合。自信轉換。自信衡量。

大型主機概覽

模組概覽

是德科技模組化系統無與倫比的性能洞察時間縮短一半

我們的模組化系統憑藉無與倫比的 PXI 與 AXIe 效能,助您攻克最嚴峻的射頻、微波與數位技術挑戰。

模組概覽

模組化系統

模組化系統,包含卡件、機箱及量測模組

各種模組化元件的組合集合體——例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

高埠口密度機箱,適用於是德科技網路與安全測試負載模組,具備高效能供電與散熱設計。

XGS 模組化網路

顯示 6 個 (共 6 個)

PXIe 精密型 AWG 圖像:4 通道,400 MHz
PXIe 精密型 AWG:4 通道,400 MHz
型號
M5301A
頻寬
400 MHz
外形尺寸
PXIe,模組化
最大的取樣率
2.4 GS/s
通道數
4
PXIe 射頻任意波形產生器:4 通道,直流至 16 GHz,2 GHz 互通頻寬
PXIe 射頻任意波形產生器:4 通道,直流至 16 GHz,2 GHz 互通頻寬
型號
M5300A
頻寬
2 GHz
外形尺寸
PXIe,模組化
最大的取樣率
38.4 GSa/s
通道數
4
PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器
PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器
型號
M9185A
頻寬
-
外形尺寸
PXI
最大的取樣率
-
通道數
8 或 16
動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA
動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA
型號
M9188A
頻寬
-
外形尺寸
PXI
最大的取樣率
-
通道數
16
PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V
PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V
型號
M9186A
頻寬
-
外形尺寸
PXI
最大的取樣率
-
通道數
1
PXIe I/Q 任意波形產生器圖像,16 位元,540 MHz,3 個標量通道
PXIe I/Q 任意波形產生器,16 位元,540 MHz,3 個純量通道
型號
M9336A
頻寬
540 MHz
外形尺寸
-
最大的取樣率
1.28 GSa/s
通道數
3
全部清除