應用
- 適合需要透過外部電腦控制 PXIe 機箱的應用
- 多機箱應用
功能
- 3 插槽 3U 模組,可用於 PXIe 機箱的系統插槽(利用兩個 PXI 控制器擴充插槽)
- 能夠以 4 鏈路(4x4)或 2 鏈路(x8、x16)配置連接至 PXIe 背板
- 標配 x8 PCIe 連接器,可與標配 PCIe 纜線結合使用
- 額外的 I/O:GP-IB、兩個 USB 3.0、四個 USB 2.0、兩個 GbE(RJ45)
效能特性
- 高效能 Gen 3 PCIe 纜線鏈路
- 高資料頻寬(單埠高達 8 GB/s,x16 模式高達 16 GB/s)
M9024A PXIe 系統模組可安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。如與適當的主機轉接器結合使用,可在 PC 與機箱之間建立高頻寬的連接。M9024A 具有靈活配置能力。每一片卡都配有兩條 Gen 3 x8 PCIe 纜線鏈路,讓每個埠都能提供高達 8 GB/s 的速度。這兩個埠可結合用於一條 x16 纜線鏈路,以提供高達 16 GB/s 的速度。如此一來,您可使用高效能桌上型或機架安裝型電腦來建構可承載大量資料的系統。
M9024A 還提供 2 個 LAN 埠、4 個 USB 2.0 埠、2 個 USB 3.0 埠以及 GPIB 連接,讓您能在機箱中實現輕鬆的直接系統整合連接。您只需一條 PCIe 纜線即可連接主機 PC 與儀器機架。其他非 PXI 儀器則可連接至 M9024A,而非透過單獨的纜線連回主機 PC。
如配置為 2x8 模式時,M9024A 可採菊花鏈配置,以便在多機箱系統中使用。此配置的額外優勢是,菊花鏈配置無需佔用儀器插槽。一個埠將連接 M9048B,另一個埠則連接後續機箱中的 M9022A 或 M9023A。藉由結合使用 M9037A PXIe 嵌入式控制器,M9024A 可在多機箱系統中互連兩個或多個機箱。一個多機箱系統只能使用一個 M9024A。
為提供最佳效能,M9024A 可採用 x16 模式配置,並與 Keysight M9049A 等 Gen 3 x16 主機 PC 卡搭配使用。在所有情況下,亦可使用經過測試,可達到 Gen 3 速度的 x8 PCIe 纜線,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。