探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 6 個 (共 6 個)

DDR4 BGA 轉接器,DDR4 DRAM x16 封裝的影像
DDR4 BGA 轉接器,DDR4 DRAM x16 封裝
型號
N2115A

透過直接訊號存取 BGA 封裝,測試、除錯並特性化您的 DDR4 設計

DDR4 x4/x8 BGA 轉接器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF 的影像
DDR4 x4/x8 BGA 轉接器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF
型號
W4643A

W4643A DDR4 x4/x8 - 雙翼 BGA 轉接器,適用於 78 球 DDR4 DRAM。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。

DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器,可以連接到 61 針 ZIF 的影像
DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器,可以連接到 61 針 ZIF
型號
W4641A

W4641A 是一款適用於 96 球 DDR4 DRAM 的 DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。

適用於邏輯分析儀的 DDR4 x16 雙翼小型 KOV BGA 轉接器的影像
DDR4 x16、雙翼、小型 KOV、適用於邏輯分析儀的 BGA 轉接器
型號
W4636A

W4636A DDR4 x16 – 2 翼 BGA 轉接板適用於 96 球 DDR4 DRAM,專為高達 2.4 Gb/s 的資料速率而設計。

影像:適用於邏輯分析儀的 LPDDR3 178 球 BGA 轉接板
適用於邏輯分析儀的 LPDDR3 178 球 BGA 內插器
型號
W3301A

可擷取資料速率超過 1866 Mb/s 的同步讀寫流量

DDR4 BGA 轉接器,DDR4 DRAM x4/x8 封裝的影像
DDR4 BGA 轉接器,DDR4 DRAM x4/x8 封裝
型號
N2114A

透過直接訊號存取 BGA 封裝,測試、除錯並特性化您的 DDR4 設計

全部清除