Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
BGA 패키지에 직접 신호 액세스를 제공하여 DDR4 설계를 테스트, 디버그 및 특성화합니다.
BGA 패키지에 직접 신호 액세스를 제공하여 DDR4 설계를 테스트, 디버그 및 특성화합니다.
N2114A
BGA 패키지에 직접 신호 액세스를 제공하여 DDR4 설계를 테스트, 디버그 및 특성화합니다.
N2114A DDR4 BGA 인터포저는 DDR4 BGA 패키지에 클럭, 스트로브, 데이터, 주소, 명령 등의 신호에 액세스할 수 있는 권한을 부여하여 인피니엄(Infiniium) 오실로스코프로 전기 및 타이밍을 측정할 수 있도록 합니다. DRAM 볼아웃에 명시되어 있는 DDR4 JEDEC 사양에 의거, BGA 프로브 어댑터는 진정한 인증 테스트를 위해 BGA 패키지에 직접적인 신호 액세스 권한을 부여합니다.
N2114A DDR4 BGA 인터포저는 DRAM과 PC 보드 사이 또는 DRAM이 일반적으로 부착되는 DIMM RAM 카드에 납땜 방식으로 장착됩니다. 이 인터포저는 아래에는 PCB 또는 DIMM 풋프린트가 있고 위에는 DRAM 풋프린트가 있는 형식으로 설계됩니다. 메모리 컨트롤러 칩과 DRAM에서 나온 신호는 곧장 BGA 프로브 어댑터 위로 전달되며, 이곳은 오실로스코프 프로브로 액세스할 수 있습니다.
BGA 패키지에 직접 신호 액세스를 제공하여 DDR4 설계를 테스트, 디버그 및 특성화합니다.
BGA 패키지에 직접 신호 액세스를 제공하여 DDR4 설계를 테스트, 디버그 및 특성화합니다.
N2115A
BGA 패키지에 직접 신호 액세스를 제공하여 DDR4 설계를 테스트, 디버그 및 특성화합니다.
N2115A DDR4 BGA 인터포저는 DDR4 BGA 패키지에 클럭, 스트로브, 데이터, 주소, 명령 등의 신호에 액세스할 수 있는 권한을 부여하여 인피니엄(Infiniium) 오실로스코프로 전기 및 타이밍을 측정할 수 있도록 합니다. DRAM 볼아웃에 명시되어 있는 DDR4 JEDEC 사양에 의거, BGA 프로브 어댑터는 진정한 인증 테스트를 위해 BGA 패키지에 직접적인 신호 액세스 권한을 부여합니다.
N2115A DDR4 BGA 인터포저는 DRAM과 PC 보드 사이 또는 DRAM이 일반적으로 부착되는 DIMM RAM 카드에 납땜 방식으로 장착됩니다. 이 인터포저는 아래에는 PCB 또는 DIMM 풋프린트가 있고 위에는 DRAM 풋프린트가 있는 형식으로 설계됩니다. 메모리 컨트롤러 칩과 DRAM에서 나온 신호는 고정 BGA 프로브 어댑터 위로 전달되는데, 이곳은 오실로스코프 프로브로 액세스할 수 있습니다.
W4641A는 96볼 DDR4 DRAM을 위한 DDR4 x16 - 2윙 BGA 인터포저입니다. 최대 3.3Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.
W4641A는 96볼 DDR4 DRAM을 위한 DDR4 x16 - 2윙 BGA 인터포저입니다. 최대 3.3Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.
W4641A
W4641A는 96볼 DDR4 DRAM을 위한 DDR4 x16 - 2윙 BGA 인터포저입니다. 최대 3.3Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.
DDR4 x16 BGA DRAM 프로빙용 W4641A DDR4 2-윙 BGA 인터포저는 U4164A의 쿼드 샘플 상태 모드를 활용합니다. W4641A는 DDR4 x16 DRAM용으로 제공되는 가장 작은 BGA 인터포저로, 3.2 Gb/s를 초과하는 데이터 전송 속도에서 동시 읽기 및 쓰기 트래픽을 캡처할 수 있습니다. U4208A 및 U4209A 프로브/케이블은 W4640A 시리즈 BGA 인터포저 윙에 연결되는 61핀 고밀도 ZIF(zero insertion force) 커넥터를 통해 W4640A 시리즈 DDR4 BGA 인터포저를 U4164A 로직 분석기 모듈에 직접 연결합니다.
W4641A DDR4 x16 BGA 인터포저를 사용하면 U4164A 로직 분석기를 통한 디버그와 검증 작업에 필수적인 DDR4 신호에 액세스할 수 있습니다. 이 프로브는 기존 설계에서 작동하므로 사전 계획이나 재설계의 필요성을 없애줍니다. 프로브는 DRAM 볼에 직접 연결하거나 DDR4 96볼 라이저(포함) 또는 선택 품목인 타사 소켓(별매)을 사용하여 설치할 수 있습니다.
W4643A DDR4 x4/x8 - 2윙 BGA 인터포저(78볼 DDR4 DRAM용). 최대 3.3 Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.
W4643A DDR4 x4/x8 - 2윙 BGA 인터포저(78볼 DDR4 DRAM용). 최대 3.3 Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.
W4643A
W4643A DDR4 x4/x8 - 2윙 BGA 인터포저(78볼 DDR4 DRAM용). 최대 3.3 Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.
DDR4 x4/x8 BGA DRAM 프로빙용 W4643A DDR4 2-윙 BGA 인터포저는 U4164A의 쿼드 샘플 상태 모드를 완전히 활용합니다. W4643A는 DDR4 x4/x8 DRAM용으로 제공되는 가장 작은 BGA 인터포저로, 3.2 Gb/s를 초과하는 데이터 전송 속도에서 동시 읽기 및 쓰기 트래픽을 캡처할 수 있습니다. U4208A 및 U4209A 프로브/케이블은 W4640A 시리즈 BGA 인터포저 윙에 연결되는 61핀 고밀도 ZIF(zero insertion force) 커넥터를 통해 W4640A 시리즈 DDR4 BGA 인터포저를 U4164A 로직 분석기 모듈에 직접 연결합니다.
W4643A DDR4 x4/x8 BGA 인터포저를 사용하면 U4164A 로직 분석기를 통한 디버그 및 검증 작업에 필수적인 DDR4 신호에 액세스할 수 있습니다. 이 프로브는 기존 설계에서 작동하므로 사전 계획이나 재설계의 필요성을 없애줍니다. 프로브는 DRAM 볼에 직접 연결하거나 DDR4 78 볼 라이저(포함) 또는 선택 품목인 타사 소켓(별매)을 사용하여 설치할 수 있어 고속 DDR4 신호의 조작 및 수집이 가능합니다.
96볼 DDR4 DRAM용 W4636A DDR4 x16 – 2윙 BGA 인터포저는 최대 2.4Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다.
96볼 DDR4 DRAM용 W4636A DDR4 x16 – 2윙 BGA 인터포저는 최대 2.4Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다.
W4636A
96볼 DDR4 DRAM용 W4636A DDR4 x16 – 2윙 BGA 인터포저는 최대 2.4Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다.
자세한 내용은 지역 키사이트테크놀로지스 영업 담당자에게 문의하십시오.
96볼 DDR4 DRAM용 W4636A DDR4 x16 – 2 윙 BGA 인터포저는 최대 2.4Gb/s의 데이터 속도를 지원하도록 설계되었습니다. W4636A는 모든 ADD/CMD/CNTRL 및 부분 DQ/DQS를 프로빙하며, 테스트 중인 공간 제약 시스템을 위한 최소 KOV로 설계되었습니다. W4636A는 로직 분석기용 DDR4 BGA 인터포저 중 가장 경제적인 제품입니다.
2400Mb/s 이상의 데이터 속도에서 모든 ADD/CMD/DQ/DQS에 대한 액세스가 필요한 사용자를 위해, W4633A x4/x8 DDR4 BGA 인터포저 및 W4631A x16 DDR4 BGA 인터포저는 모든 ADD/CMD/DQ/DQS 신호를 캡처하며 최대 3.2Gb/s의 데이터 속도를 캡처하도록 설계되었습니다.
1866Mb/s를 초과하는 데이터 속도에서 동시 읽기 및 쓰기 트래픽 캡처를 지원합니다.
1866Mb/s를 초과하는 데이터 속도에서 동시 읽기 및 쓰기 트래픽 캡처를 지원합니다.
LPDDR3 178볼 DRAM용 W3301A LPDDR3 경질 BGA 인터포저는 1866 Mb/s를 초과하는 데이터 속도에서 트래픽 읽기 및 쓰기를 동시에 캡처할 수 있습니다. E5406A Soft Touch프로브와 U4201A 케이블은 U4164A 로직 분석기 모듈에 W3301A LPDDR3 BGA 인터포저를 연결합니다. W3301A LPDDR3 178볼 경질 BGA 인터포저는 U4164A 로직 분석기를 통해 디버그 및 검증에 중요한 LPDDR3 신호에 액세스할 수 있도록 해줍니다. 프로브는 기존 설계에서 작동하기 때문에 선행 계획이나 재설계가 필요하지 않습니다. 프로브는 LPDDR3 178볼 라이저(포함됨) 또는 옵션형의 타사 소켓(제공되지 않음)을 이용해 DRAM의 볼을 직접 연결하여 LPDDR3 신호를 작동 및 수집할 수 있습니다.