Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
El interposer W4636A DDR4 x16 – 2 alas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas está diseñado para velocidades de datos de hasta 2,4 Gb/s.
El interposer W4636A DDR4 x16 – 2 alas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas está diseñado para velocidades de datos de hasta 2,4 Gb/s.
W4636A
El interposer W4636A DDR4 x16 – 2 alas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas está diseñado para velocidades de datos de hasta 2,4 Gb/s.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas local de Keysight Technologies.
El interposer W4636A DDR4 x16 – 2 alas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas está diseñado para velocidades de datos de hasta 2,4 Gb/s inclusive. El W4636A sondea todos los ADD/CMD/CNTRL y parte de los DQ/DQS, y está diseñado para un KOV mínimo en sistemas con espacio limitado sometidos a prueba. El W4636A es el interposer BGA DDR4 más económico para un analizador lógico.
Para los usuarios que necesitan acceder a todos los ADD/CMD/DQ/DQS a velocidades de datos superiores a 2400 Mb/s, el interposer W4633A x4/x8 DDR4 BGA y los interposers W4631A x16 DDR4 BGA capturan todas las señales ADD/CMD/DQ/DQS y están diseñados para capturar velocidades de datos de hasta 3,2 Gb/s.
El intercalador BGA W4643A DDR4 x4/x8 de 2 alas para DRAM DDR4 de 78 bolas. Está diseñado para velocidades de datos de hasta 3,3 Gb/s. Captura todas las direcciones ADD/CMD/DQ/DQS.
El intercalador BGA W4643A DDR4 x4/x8 de 2 alas para DRAM DDR4 de 78 bolas. Está diseñado para velocidades de datos de hasta 3,3 Gb/s. Captura todas las direcciones ADD/CMD/DQ/DQS.
W4643A
El intercalador BGA W4643A DDR4 x4/x8 de 2 alas para DRAM DDR4 de 78 bolas. Está diseñado para velocidades de datos de hasta 3,3 Gb/s. Captura todas las direcciones ADD/CMD/DQ/DQS.
El interposer BGA de 2 alas DDR4 W4643A para la comprobación de DRAM BGA DDR4 x4/x8 aprovecha al máximo el modo de estado de muestra cuádruple del U4164A. El W4643A es el interposer BGA más pequeño para DRAM DDR4 x4/x8 capaz de capturar tráfico de lectura y escritura simultáneo a velocidades de datos superiores a 3,2 Gb/s. Las sondas/cables U4208A y U4209A conectan cualquier interposer BGA DDR4 de la serie W4640A directamente al módulo analizador lógico U4164A desde conectores de alta densidad y fuerza de inserción cero (ZIF) de 61 pines que se acoplan a las alas del interposer BGA de la serie W4640A.
El interposer BGA DDR4 x4/x8 W4643A permite el acceso a las señales DDR4 críticas para sus tareas de depuración y validación a través de un analizador lógico U4164A. La sonda funciona en diseños existentes y elimina la necesidad de planificación previa o rediseño. La sonda se conecta directamente a las bolas de la DRAM o se puede instalar con un elevador DDR4 de 78 bolas (incluido) o un zócalo opcional de terceros (no incluido), lo que permite el funcionamiento y la adquisición de señales DDR4 de alta velocidad.
Permite la captura simultánea de tráfico de lectura y escritura a velocidades de datos superiores a 1866 Mb/s.
Permite la captura simultánea de tráfico de lectura y escritura a velocidades de datos superiores a 1866 Mb/s.
W3301A
Permite la captura simultánea de tráfico de lectura y escritura a velocidades de datos superiores a 1866 Mb/s.
El interposer BGA rígido LPDDR3 W3301A para DRAM LPDDR3 de 178 bolas permite capturar tráfico de lectura y escritura simultáneo a velocidades de datos superiores a 1866 Mb/s. Las sondas Soft Touch E5406A y los cables U4201A conectan el interposer BGA LPDDR3 W3301A al módulo analizador lógico U4164A. El interposer BGA rígido LPDDR3 de 178 bolas W3301A permite el acceso a las señales LPDDR3 críticas para sus tareas de depuración y validación a través de un analizador lógico U4164A. La sonda funciona en diseños existentes y elimina la necesidad de planificación previa o rediseño. La sonda se conecta directamente a las bolas de la DRAM mediante un elevador LPDDR3 de 178 bolas (incluido) o un zócalo opcional de terceros (no incluido), lo que permite el funcionamiento y la adquisición de señales LPDDR3.
El W4641A es un interposer BGA DDR4 x16 - 2 alas para DRAM DDR4 de 96 bolas. Está diseñado para velocidades de datos de hasta 3,3 Gb/s inclusive. Captura todos los ADD/CMD/DQ/DQS.
El W4641A es un interposer BGA DDR4 x16 - 2 alas para DRAM DDR4 de 96 bolas. Está diseñado para velocidades de datos de hasta 3,3 Gb/s inclusive. Captura todos los ADD/CMD/DQ/DQS.
W4641A
El W4641A es un interposer BGA DDR4 x16 - 2 alas para DRAM DDR4 de 96 bolas. Está diseñado para velocidades de datos de hasta 3,3 Gb/s inclusive. Captura todos los ADD/CMD/DQ/DQS.
El interposer BGA DDR4 de 2 alas W4641A para la sonda DDR4 x16 BGA DRAM aprovecha al máximo el modo de estado de muestra cuádruple del U4164A. El W4641A es el interposer BGA más pequeño para DDR4 x16 DRAM capaz de capturar tráfico de lectura y escritura simultáneo a velocidades de datos superiores a 3,2 Gb/s. Las sondas/cables U4208A y U4209A conectan cualquier interposer DDR4 BGA de la serie W4640A directamente al módulo analizador lógico U4164A desde conectores de alta densidad y fuerza de inserción cero (ZIF) de 61 pines que se acoplan a las alas del interposer BGA de la serie W4640A.
El interposer DDR4 x16 BGA W4641A permite el acceso a las señales DDR4 críticas para sus tareas de depuración y validación a través de un analizador lógico U4164A. La sonda funciona en diseños existentes y elimina la necesidad de planificación previa o rediseño. La sonda se conecta directamente a las bolas de la DRAM o se puede instalar con un elevador DDR4 de 96 bolas (incluido) o un zócalo opcional de terceros (no incluido).
Pruebe, depure y caracterice sus diseños DDR4 con acceso directo a la señal del paquete BGA.
Pruebe, depure y caracterice sus diseños DDR4 con acceso directo a la señal del paquete BGA.
N2114A
Pruebe, depure y caracterice sus diseños DDR4 con acceso directo a la señal del paquete BGA.
Los interpositores DDR4 BGA N2114A proporcionan acceso a las señales de reloj, strobe, datos, dirección y comando del paquete DDR4 BGA para realizar mediciones eléctricas y de sincronización con un osciloscopio Infiniium. Con la especificación DDR4 JEDEC definida en la salida de bolas DRAM, el adaptador de sonda BGA proporciona acceso directo a las señales del paquete BGA para realizar pruebas de conformidad reales.
Los interpositores DDR4 BGA N2114A se sueldan entre la DRAM y la placa de PC o la tarjeta DIMM sin procesar, donde normalmente se soldaría la DRAM. Están diseñados con la huella de la PCB o DIMM en la parte inferior y la huella de la DRAM en la parte superior. Las señales del chip controlador de memoria y la DRAM se transmiten directamente a la parte superior del adaptador de sonda BGA, donde se puede acceder a ellas con las sondas del osciloscopio.
Pruebe, depure y caracterice sus diseños DDR4 con acceso directo a la señal del paquete BGA.
Pruebe, depure y caracterice sus diseños DDR4 con acceso directo a la señal del paquete BGA.
N2115A
Pruebe, depure y caracterice sus diseños DDR4 con acceso directo a la señal del paquete BGA.
Los interpositores DDR4 BGA N2115A se sueldan entre la DRAM y la placa de PC o la tarjeta DIMM sin procesar, donde normalmente se soldaría la DRAM. Están diseñados con la huella de la PCB o DIMM en la parte inferior y la huella de la DRAM en la parte superior. Las señales del chip controlador de memoria y la DRAM se transmiten directamente a la parte superior del adaptador de sonda BGA, donde se puede acceder a ellas con las sondas del osciloscopio.