Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Der W4636A DDR4 x16 – 2-Wing-BGA-Interposer für 96-Ball-DDR4-DRAM ist für Datenraten bis zu 2,4 Gbit/s ausgelegt.
Der W4636A DDR4 x16 – 2-Wing-BGA-Interposer für 96-Ball-DDR4-DRAM ist für Datenraten bis zu 2,4 Gbit/s ausgelegt.
W4636A
Der W4636A DDR4 x16 – 2-Wing-BGA-Interposer für 96-Ball-DDR4-DRAM ist für Datenraten bis zu 2,4 Gbit/s ausgelegt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Keysight Technologies-Vertriebsmitarbeiter.
Der W4636A DDR4 x16 – 2-Wing-BGA-Interposer für 96-Ball-DDR4-DRAM ist für Datenraten bis einschließlich 2,4 Gbit/s ausgelegt. Der W4636A prüft alle ADD/CMD/CNTRL- und teilweise DQ/DQS-Signale und ist für minimale KOV-Werte in platzbegrenzten Testsystemen optimiert. Der W4636A ist der kostengünstigste DDR4-BGA-Interposer für Logikanalysatoren.
Für Anwender, die Zugriff auf alle ADD/CMD/DQ/DQS-Signale mit Datenraten über 2400 Mbit/s benötigen, erfassen die DDR4-BGA-Interposer W4633A x4/x8 und W4631A x16 alle ADD/CMD/DQ/DQS-Signale und sind für die Erfassung von Datenraten bis einschließlich 3,2 Gbit/s ausgelegt.
Ermöglicht die Erfassung gleichzeitiger Lese- und Schreibvorgänge mit Datenraten von über 1866 Mbit/s.
Ermöglicht die Erfassung gleichzeitiger Lese- und Schreibvorgänge mit Datenraten von über 1866 Mbit/s.
W3301A
Ermöglicht die Erfassung gleichzeitiger Lese- und Schreibvorgänge mit Datenraten von über 1866 Mbit/s.
Der starre BGA-Interposer W3301A für LPDDR3-178-Ball-DRAM ermöglicht die gleichzeitige Erfassung von Lese- und Schreibvorgängen mit Datenraten von über 1866 Mbit/s. E5406A Soft-Touch-Sonden und U4201A-Kabel verbinden den W3301A LPDDR3 BGA-Interposer mit dem Logikanalysatormodul U4164A. Der W3301A LPDDR3 178-Ball-BGA-Interposer ermöglicht den Signalzugriff auf die für Debugging und Validierung kritischen LPDDR3-Signale über einen Logikanalysator U4164A. Die Sonde ist mit bestehenden Designs kompatibel und macht eine Vorplanung oder Neuentwicklung überflüssig. Sie wird direkt mit den Bällen des DRAM über eine mitgelieferte LPDDR3-178-Ball-Riser-Karte oder einen optionalen Sockel eines Drittanbieters (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden und ermöglicht so den Betrieb und die Erfassung von LPDDR3-Signalen.
Der W4643A DDR4 x4/x8 - 2-Flügel-BGA-Interposer für 78-Ball DDR4 DRAM. Er ist für Datenraten von bis zu 3,3 Gb/s ausgelegt. Er erfasst alle ADD/CMD/DQ/DQS.
Der W4643A DDR4 x4/x8 - 2-Flügel-BGA-Interposer für 78-Ball DDR4 DRAM. Er ist für Datenraten von bis zu 3,3 Gb/s ausgelegt. Er erfasst alle ADD/CMD/DQ/DQS.
W4643A
Der W4643A DDR4 x4/x8 - 2-Flügel-BGA-Interposer für 78-Ball DDR4 DRAM. Er ist für Datenraten von bis zu 3,3 Gb/s ausgelegt. Er erfasst alle ADD/CMD/DQ/DQS.
Der W4643A DDR4 2-Wing BGA-Interposer für DDR4 x4/x8 BGA-DRAM-Tests nutzt den Quad-Sample-State-Modus des U4164A optimal aus. Der W4643A ist der kleinste BGA-Interposer für DDR4 x4/x8-DRAM und kann gleichzeitig Lese- und Schreibvorgänge mit Datenraten von über 3,2 Gbit/s erfassen. Die Sonden/Kabel U4208A und U4209A verbinden jeden DDR4-BGA-Interposer der Serie W4640A direkt mit dem Logikanalysatormodul U4164A. Die Verbindung erfolgt über 61-polige ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) mit hoher Dichte, die an den Flügeln des W4640A-BGA-Interposers befestigt werden.
Der W4643A DDR4 x4/x8 BGA-Interposer ermöglicht den Signalzugriff auf die für Debugging und Validierung kritischen DDR4-Signale über einen U4164A Logikanalysator. Die Sonde ist mit bestehenden Designs kompatibel und macht eine Vorplanung oder Neuentwicklung überflüssig. Sie wird direkt an die DRAM-Balls angeschlossen oder kann mit dem mitgelieferten DDR4 78 Ball Riser bzw. einem optionalen Sockel eines Drittanbieters (nicht im Lieferumfang enthalten) installiert werden, um den Betrieb und die Erfassung von Hochgeschwindigkeits-DDR4-Signalen zu ermöglichen.
Der W4641A ist ein DDR4 x16 - 2-Wing BGA-Interposer für 96-Ball DDR4-DRAM. Er ist für Datenraten bis einschließlich 3,3 Gbit/s ausgelegt. Er unterstützt alle ADD/CMD/DQ/DQS-Befehle.
Der W4641A ist ein DDR4 x16 - 2-Wing BGA-Interposer für 96-Ball DDR4-DRAM. Er ist für Datenraten bis einschließlich 3,3 Gbit/s ausgelegt. Er unterstützt alle ADD/CMD/DQ/DQS-Befehle.
W4641A
Der W4641A ist ein DDR4 x16 - 2-Wing BGA-Interposer für 96-Ball DDR4-DRAM. Er ist für Datenraten bis einschließlich 3,3 Gbit/s ausgelegt. Er unterstützt alle ADD/CMD/DQ/DQS-Befehle.
Der W4641A DDR4 2-Wing BGA-Interposer für DDR4 x16 BGA-DRAM-Probing nutzt den Quad-Sample-State-Modus des U4164A optimal aus. Der W4641A ist der kleinste BGA-Interposer für DDR4 x16-DRAM, der gleichzeitige Lese- und Schreibvorgänge mit Datenraten von über 3,2 Gbit/s erfassen kann. Die Sonden/Kabel U4208A und U4209A verbinden jeden DDR4-BGA-Interposer der Serie W4640A direkt mit dem Logikanalysatormodul U4164A. Die Verbindung erfolgt über 61-polige ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) mit hoher Dichte, die an den Flügeln des W4640A-BGA-Interposers befestigt werden.
Der W4641A DDR4 x16 BGA-Interposer ermöglicht den Signalzugriff auf die für Debugging und Validierung kritischen DDR4-Signale über einen U4164A Logikanalysator. Die Sonde ist mit bestehenden Designs kompatibel und macht eine Vorplanung oder Neuentwicklung überflüssig. Sie wird direkt an die DRAM-Balls angeschlossen oder kann mit dem mitgelieferten DDR4 96-Ball-Riser oder einem optionalen Sockel eines Drittanbieters (nicht im Lieferumfang enthalten) installiert werden.
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4-Designs mit direktem Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse.
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4-Designs mit direktem Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse.
N2114A
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4-Designs mit direktem Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse.
Die N2114A DDR4 BGA-Interposer ermöglichen den Zugriff auf Takt-, Strobe-, Daten-, Adress- und Befehlssignale des DDR4-BGA-Gehäuses für elektrische und Timing-Messungen mit einem Infiniium-Oszilloskop. Da die DDR4-JEDEC-Spezifikation auf dem DRAM-Ballout definiert wurde, bietet der BGA-Probeadapter direkten Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse für echte Konformitätsprüfungen.
Die N2114A DDR4 BGA-Interposer werden zwischen DRAM und Leiterplatte bzw. DIMM-Rohkarte eingelötet, wo sich normalerweise der DRAM befindet. Sie sind so konstruiert, dass sich die Leiterplatte bzw. der DIMM-Sockel auf der Unterseite und der DRAM-Sockel auf der Oberseite befindet. Die Signale vom Speichercontroller-Chip und vom DRAM werden dann direkt an die Oberseite des BGA-Tastadapters weitergeleitet, wo sie mit den Tastköpfen eines Oszilloskops erfasst werden können.
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4-Designs mit direktem Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse.
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4-Designs mit direktem Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse.
N2115A
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4-Designs mit direktem Signalzugriff auf das BGA-Gehäuse.
Die N2115A DDR4 BGA-Interposer werden zwischen DRAM und Leiterplatte bzw. DIMM-Rohplatine eingelötet, an der Stelle, wo normalerweise der DRAM verlötet wird. Sie sind so konstruiert, dass sich die Leiterplatte bzw. die DIMM-Platine auf der Unterseite und die DRAM-Platine auf der Oberseite befindet. Die Signale vom Speichercontroller-Chip und vom DRAM werden dann direkt an die Oberseite des BGA-Tastadapters weitergeleitet, wo sie mit den Tastköpfen eines Oszilloskops erfasst werden können.