Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようにデザインされています。
96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようにデザインされています。
W4636A
96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようにデザインされています。
詳細については計測お客様窓口までお問い合わせください。
96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようにデザインされています。 W4636AはすべてのADD/CMD/CNTRLおよび一部のDQ/DQSをプローブし、テスト中に空間制限があるシステムに対する最低KOVを提供するようにデザインされています。 W4636Aはロジックアナライザー用の高価な最新DDR4 BGAインターポーザーです。
すべてのADD/CMD/DQ/DQSに2400Mb/秒以上のデータレートでアクセスする必要があるユーザーは、3.2 Gb/秒以上のデータレートを取り込む用に設計されたW4633A x4/x8 DDR4 BGAインターポーザーおよびW4631A x16 DDR4 BGAインターポーザーを使用してすべてのADD/CMD/DQ/DQS信号を取り込むことができます。
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行します。
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行します。
N2115A
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行します。
N2115A DDR4 BGAインターポーザは、DDR4 BGAパッケージのクロック、ストローブ、データ、アドレス、コマンド信号の電気/タイミング測定をInfiniiumオシロスコープで行うための信号アクセス・ポイントを提供します。BGAプローブ・アダプタによりBGAパッケージの信号に直接アクセスでき、DRAMのはんだボール部で定義されているDDR4 JEDEC仕様に準拠した真のコンプライアンス・テストが行えます。
N2115A DDR4 BGAインターポーザはPCボード/DIMMカードとDRAMとの間にはんだ付けします。BGAアダプタの下側はPCB/DIMMのフットプリント用、上側はDRAMのフットプリント用にデザインされています。メモリ・コントローラ・チップやDRAMから、BGAプローブ・アダプタの上側に直接出力される信号に、オシロスコープのプローブでアクセスできます。
W4641Aは、96ボールDDR4 DRAM用のDDR4 x16 - 2 ウィングBGAインターポーザです。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。
W4641Aは、96ボールDDR4 DRAM用のDDR4 x16 - 2 ウィングBGAインターポーザです。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。
W4641A
W4641Aは、96ボールDDR4 DRAM用のDDR4 x16 - 2 ウィングBGAインターポーザです。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。
DDR4×16 BGA DRAMのプロービングにW4641A DDR4用BGAインターポーザー(ウィング×2)を使用すれば、U4164Aのクワッド・サンプル・ステート・モードの利点をフルに活用できます。W4641Aは、DDR4×16 DRAMのリード/ライトトラフィックを3.2 Gb/s以上のデータレートで同時に捕捉できる最小のBGAインターポーザーです。U4208A/U4209Aプローブ/ケーブルを使用すれば、あらゆるW4640AシリーズDDR4用BGAインターポーザーを、直接、U4164Aロジック・アナライザ・モジュールに接続できます。接続の際は、W4640Aシリーズ BGAインターポーザーのウィングにU4208A/U4209Aの61ピン高密度ZIFコネクタを取り付けて使用します。
W4641A DDR4×16 BGA用インターポーザーを使用すれば、U4164Aロジック・アナライザでのデバッグ/検証に不可欠なDDR4信号にアクセスできます。このプローブは既存のデザインで使用でき、事前のプランニングや再デザインが不要です。プローブは、DRAMのボールに直接接続することも、DDR4 96ボールのライザ(付属品)またはサードパーティ製のソケット(付属していません)を使用して接続することもできます。
1866 Mb/sを超えるデータレートの同時読み書きトラフィックをキャプチャ可能
1866 Mb/sを超えるデータレートの同時読み書きトラフィックをキャプチャ可能
W3301A
1866 Mb/sを超えるデータレートの同時読み書きトラフィックをキャプチャ可能
W3301A LPDDR3 178ボールDRAM用LPDDR3リジッドBGAインターポーザーにより、1866 Mb/s以上のデータレートで同時にリード/ライトトラフィックを捕捉できます。W3301A LPDDR3 BGAインターポーザーとU4164Aロジック・アナライザ・モジュールの接続には、E5406A ソフト・タッチ・プローブとU4201A ケーブルが必要です。W3301A LPDDR3 178ボール リジッドBGAインターポーザーにより、U4164A ロジック・アナライザを使用してデバッグ/検証に不可欠なLPDDR3信号にアクセスできます。このプローブは既存のデザインで使用でき、事前のプランニングや再デザインが不要です。また、DRAMのボールに、LPDDR3 178ボールライザ(付属)を使って直接接続することも、サードパーティ製のソケット(付属していません)を使って接続することも可能で、高速LPDDR3信号を捕捉することができます。
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行。
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行。
N2114A
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行。
N2114A DDR4 BGAインタポーザは、DDR4 BGAパッケージのクロック、ストローブ、データ、アドレス、コマンド信号の電気/タイミング測定をInfiniiumオシロスコープで行うための信号アクセス・ポイントを提供します。BGAプローブ・アダプタによりBGAパッケージの信号に直接アクセスでき、DRAMのはんだボール部で定義されているDDR4 JEDEC仕様に準拠した真のコンプライアンス・テストが行えます。
N2114A DDR4 BGAインタポーザはPCボード/DIMMカードとDRAMとの間にはんだ付けします。BGAアダプタの下側はPCB/DIMMのフットプリント用、上側はDRAMのフットプリント用にデザインされています。メモリ・コントローラ・チップやDRAMから、BGAプローブ・アダプタの上側に直接出力される信号に、オシロスコープのプローブでアクセスできます。
W4643A DDR4 x4/x8 - DRAM2 ウィングBGAインターポーザ 78-ボール DDR4用。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。
W4643A DDR4 x4/x8 - DRAM2 ウィングBGAインターポーザ 78-ボール DDR4用。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。
W4643A
W4643A DDR4 x4/x8 - DRAM2 ウィングBGAインターポーザ 78-ボール DDR4用。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。
DDR4×4/×8 BGA DRAMのプロービングにW4643A DDR4用BGAインターポーザー(ウィング×2)を使用すれば、U4164Aのクワッド・サンプル・ステート・モードの利点をフルに活用できます。W4643Aは、DDR4×4/×8 DRAMのリード/ライトトラフィックを3.2 Gb/s以上のデータレートで同時に捕捉できる最小のBGAインターポーザーです。U4208A/U4209Aプローブ/ケーブルを使用すれば、あらゆるW4640AシリーズDDR4用BGAインターポーザーを、直接、U4164Aロジック・アナライザ・モジュールに接続できます。接続の際は、W4640Aシリーズ BGAインターポーザーのウィングにU4208A/U4209Aの61ピン高密度ZIFコネクタを取り付けて使用します。
W4643A DDR4×4/×8用BGAインターポーザーを使用すれば、U4164Aロジック・アナライザでのデバッグ/検証に不可欠なDDR4信号にアクセスできます。このプローブは既存のデザインで使用でき、事前のプランニングや再デザインが不要です。プローブは、DRAMのボールに直接接続することも、DDR4 78ボールライザ(付属品)またはオプションのサードパーティ製ソケット(付属していません)を使用することもでき、高速DDR4信号を捕捉することができます。