Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
N2115A
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
Keysight N2115A DDR4 BGA 內插式探棒提供對 DDR4 BGA 封裝之時脈、閃控、資料、位址和指令的信號存取功能,以便使用 Infiniium 示波器進行電子和時序量測。 依據在 DRAM 輸出球閘 (ballout) 定義的 DDR4 JEDEC 規格,BGA 探棒轉接器可在真實的相符性測試中,提供直接存取 BGA 封裝信號的功能。
Keysight N2115A DDR4 BGA 內插式探棒焊接於 DRAM 和通常焊接了 DRAM 的 PC 板或是 DIMM raw card 之間。 PCB 或 DIMM 腳位安排於轉接器的底部,而 DRAM 腳位則位於頂部。 然後,來自記憶體控制器晶片和 DRAM 的信號將直接傳送至 BGA 探棒轉接器的頂部,可使用示波器探棒於此處存取信號。
W4643A DDR4 x4/x8 - 雙翼 BGA 轉接器,適用於 78 球 DDR4 DRAM。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。
W4643A DDR4 x4/x8 - 雙翼 BGA 轉接器,適用於 78 球 DDR4 DRAM。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。
W4643A
W4643A DDR4 x4/x8 - 雙翼 BGA 轉接器,適用於 78 球 DDR4 DRAM。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。
適用於 DDR4 x4/x8 BGA DRAM 探量的 W4643A DDR4 雙翼 BGA 轉接器,可充分利用 U4164A 的四通道取樣狀態模式。 W4643A 是適用於 DDR4 x4/x8 DRAM 的超小型 BGA 轉接器,可擷取資料速率超過 3.2 Gb/s 的同時讀寫流量。 U4208A 和 U4209A 探棒/纜線的一端配有 61 針高密度零插力(ZIF)連接器,可直接連接 W4640A 系列 DDR4 BGA 轉接器的雙翼,另一端則可連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。
W4643A DDR4 x4/x8 BGA 轉接器讓您能存取 DDR4 信號, 這些信號對於使用 U4164A 邏輯分析儀模組進行除錯和驗證至關重要。 此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間且避免重新設計。 此探棒可直接連接 DRAM 球,也可透過 DDR4 78 球轉接器(標配)或選配的第三方插座(不提供)進行安裝,以便處理並擷取高速 DDR4 信號。
W4641A 是一款適用於 96 球 DDR4 DRAM 的 DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。
W4641A 是一款適用於 96 球 DDR4 DRAM 的 DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。
W4641A
W4641A 是一款適用於 96 球 DDR4 DRAM 的 DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。
W4641A DDR4 雙翼 BGA 轉接器適用於 DDR4 x16 BGA DRAM 探量,可充分發揮 U4164A 四通道取樣狀態模式的優勢。W4641A 是業界尺寸最小的 DDR4 x16 DRAM BGA 轉接器,能夠同時擷取 3.2 Gb/s 以上資料速率的讀寫流量。 U4208A 和 U4209A 探棒/纜線的一端配有 61 針高密度零插入力(ZIF)連接器,可直接連接 W4640A 系列 DDR4 BGA 轉接器的雙翼,另一端則可連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。
W4641A DDR4 x16 BGA 轉接器讓您能存取 DDR4 信號, 這些信號對於使用 U4164A 邏輯分析儀模組進行除錯和驗證至關重要。 此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間且避免重新設計。 探棒可以直接連接 DRAM 球,或者透過 DDR4 96 球轉接器(標配)或選配的第三方插座(不提供)安裝。
The W4636A DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM is designed for data rates up to 2.4 Gb/s.
The W4636A DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM is designed for data rates up to 2.4 Gb/s.
W4636A
The W4636A DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM is designed for data rates up to 2.4 Gb/s.
For more details, please contact your local Keysight Technologies sales representative.
The W4636A DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM is designed for data rates up to and including 2.4 Gb/s. The W4636A probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS, and it is designed for minimal KOV for space limited systems under test. The W4636A is the least expensive DDR4 BGA interposer for a logic analyzer.
For users who require access to all ADD/CMD/DQ/DQS at data rates over 2400Mb/s, the W4633A x4/x8 DDR4 BGA interposer and W4631A x16 DDR4 BGA interposers capture all ADD/CMD/DQ/DQS signals and are designed to capture data rates up to and including 3.2 Gb/s.
Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 1866 Mb/s
Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 1866 Mb/s
W3301A
Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 1866 Mb/s
W3301A LPDDR3 剛性 BGA 內插器適用於 LPDDR3 178 球 DRAM,可擷取資料速率 1866 Mb/s 以上的同時讀寫訊務。E5406A Soft Touch 探棒和 U4201A 電纜可將 W3301A LPDDR3 BGA 內插器連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。W3301A LPDDR3 178 球剛性 BGA 內插器讓您能利用 U4164A 邏輯分析儀存取 LPDDR3 信號。這些信號對於除錯和驗證工作至關重要。此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間並且避免重新設計。探棒可直接連接到配有 LPDDR3 178 球轉接卡(隨附)的 DRAM 球,或是選配的協力廠商插槽(不提供),進而可以處理和擷取 LPDDR3 信號。
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
N2114A
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
Keysight N2114A DDR4 BGA 內插式探棒提供對 DDR4 BGA 封裝之時脈、閃控、資料、位址和指令的信號存取功能,以便使用 Infiniium 示波器進行電子和時序量測。 依據在 DRAM 輸出球閘 (ballout) 定義的 DDR4 JEDEC 規格,BGA 探棒轉接器可在真實的相符性測試中,提供直接存取 BGA 封裝信號的功能。
Keysight N2114A DDR4 BGA 內插式探棒焊接於 DRAM 和通常焊接了 DRAM 的 PC 板或是 DIMM raw card 之間。 PCB 或 DIMM 腳位安排於轉接器的底部,而 DRAM 腳位則位於頂部。 然後,來自記憶體控制器晶片和 DRAM 的信號將直接傳送至 BGA 探棒轉接器的頂部,可使用示波器探棒於此處存取信號。