探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 115 個)

影像:Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1 mm
Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1mm
型號
N2125A
連接器類型
1.0 mm
頻率範圍
-
最大頻率
110 GHz
類型
校準模組
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85 mm
型號
N2126A
連接器類型
1.85 mm
頻率範圍
-
最大頻率
70 GHz
類型
校準模組
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5 mm
型號
N2127A
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
-
最大頻率
33 GHz
類型
校準模組
1.85 mm 資料型機械校準套件,67 GHz 的影像
1.85 mm 資料型機械校準套件,67 GHz
型號
85058G
連接器類型
1.85 mm
頻率範圍
-
最大頻率
67 GHz
類型
機械同軸
2.4 mm 資料型機械校準套件,50 GHz 的影像
2.4 mm 資料型機械校準套件,50 GHz
型號
85056G
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
-
最大頻率
50 GHz
類型
機械同軸
2.92 mm 資料型機械校準套件,44 GHz 的影像
2.92 mm 資料型機械校準套件,44 GHz
型號
85055G
連接器類型
2.92 mm
頻率範圍
-
最大頻率
44 GHz
類型
機械同軸
Type-N 資料型機械校準套件,18 GHz 影像
Type-N 以資料為基礎的機械校準套件,18 GHz
型號
85054G
連接器類型
Type-N
頻率範圍
-
最大頻率
18 GHz
類型
機械同軸
3.5 mm 資料型機械校準套件,33 GHz 的影像
3.5 mm 資料型機械校準套件,33 GHz
型號
85052G
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
-
最大頻率
33 GHz
類型
機械同軸
7 mm 資料型機械校準套件,18 GHz 的影像
7 mm 資料型機械校準套件,18 GHz
型號
85050G
連接器類型
7 mm
頻率範圍
-
最大頻率
18 GHz
類型
機械同軸
校驗套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭) 的圖片
校驗套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭)
型號
85521A
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
最大頻率
26.5 GHz
類型
機械同軸
電子校驗模組(ECal),26.5 GHz,3.5 mm,2 埠 的圖片
電子校驗模組(ECal),26.5 GHz,3.5 mm,2 埠
型號
N4691D
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
最大頻率
26.5 GHz
類型
ECal
機械校驗套件,33 至 50 GHz,波導,WR-22 的圖片
機械校驗套件,33 至 50 GHz,波導,WR-22
型號
Q11644A
連接器類型
WR-22
頻率範圍
33 GHz 至 50 GHz
最大頻率
50 GHz
類型
機械波導
全部清除