Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
85518A
85518A Kit di calibrazione meccanica OSLT 4 in 1, da CC a 18 GHz, connettore maschio (m) di tipo N da 50 ohm per dispositivi non inseribili.
Il modulo di calibrazione meccanica 4 in 1 85518A combina un circuito aperto, corto, di carico e passante in un'unità compatta. Il prodotto è piccolo, maneggevole e leggero. Il circuito passante consente agli utenti di calibrare facilmente dispositivi non inseribili, come cavi o filtri con connettori maschio-maschio. Durante la parte "passante" della calibrazione, è possibile utilizzare il circuito passante 85518A.
Per ulteriori informazioni sui kit di calibrazione, visitare la pagina Kit di calibrazione meccanici ed elettronici.
85519A
85519A Kit di calibrazione meccanica OSLT 4 in 1, da CC a 18 GHz, connettore femmina (f) di tipo N da 50 ohm per dispositivi non inseribili.
Il modulo di calibrazione meccanico 4-in-1 85519A riunisce in un'unica unità compatta le funzioni di circuito aperto, corto, carico e passante. Il prodotto è di dimensioni ridotte, maneggevole e leggero. La funzione passante consente agli utenti di calibrare facilmente dispositivi non inseribili, come cavi o filtri dotati di connettori femmina-femmina. Durante la fase "passante" della calibrazione, è possibile utilizzare la funzione passante dell'85519A.
Per ulteriori informazioni sui kit di calibrazione, visitare la paginaKit di calibrazione meccanici ed elettronici.
N2125A
Regolazione verticale del telaio con precisione di 1 mm per l'UXR, eseguita in condizioni ambientali specifiche del sito
La serie Infiniium UXR è la prima linea di oscilloscopi in tempo reale a offrire un modulo di auto-ottimizzazione opzionale, in grado di eseguire le regolazioni del telaio per allineare le costanti di correzione interne alle condizioni ambientali del sito. I moduli di ottimizzazione sono disponibili per tutti i tipi di connettori a paratia della serie UXR e per tutte le larghezze di banda supportate.
Una calibrazione completa certificata in fabbrica comprende le regolazioni di calibrazione del telaio, seguite da test e verifiche delle prestazioni, al fine di garantire che l'oscilloscopio funzioni in conformità alle specifiche documentate. Il modulo di ottimizzazione esegue solo le fasi di calibrazione della regolazione del telaio con qualità di fabbrica. Per eseguire le regolazioni orizzontali richieste e le procedure di verifica delle prestazioni verticali necessarie al fine di ottenere una calibrazione completa auto-verificata, sono necessari strumenti e componenti aggiuntivi. Se è richiesto un certificato di calibrazione accreditato, l'UXR deve essere restituito a un centro di assistenza Keysight qualificato.
N2126A
Regolazione verticale del telaio di qualità di fabbrica per UXR da 1,85 mm, eseguita in condizioni ambientali specifiche del sito
La serie Infiniium UXR è la prima linea di oscilloscopi in tempo reale a offrire un modulo di auto-ottimizzazione opzionale, in grado di eseguire le regolazioni del telaio per allineare le costanti di correzione interne alle condizioni ambientali del sito. I moduli di ottimizzazione sono disponibili per tutti i tipi di connettori a paratia della serie UXR e per tutte le larghezze di banda supportate.
Una calibrazione completa certificata in fabbrica comprende le regolazioni di calibrazione del telaio, seguite da test e verifiche delle prestazioni, al fine di garantire che l'oscilloscopio funzioni in conformità alle specifiche documentate. Il modulo di ottimizzazione esegue solo le fasi di calibrazione della regolazione del telaio con qualità di fabbrica. Per eseguire le regolazioni orizzontali richieste e le procedure di verifica delle prestazioni verticali necessarie al fine di ottenere una calibrazione completa auto-verificata, sono necessari strumenti e componenti aggiuntivi. Se è richiesto un certificato di calibrazione accreditato, l'UXR deve essere restituito a un centro di assistenza Keysight qualificato.
N2127A
Regolazione verticale del telaio di qualità di fabbrica per il modello UXR da 3,5 mm, eseguita in condizioni ambientali specifiche del sito
La serie Infiniium UXR è la prima linea di oscilloscopi in tempo reale a offrire un modulo di auto-ottimizzazione opzionale, in grado di eseguire le regolazioni del telaio per allineare le costanti di correzione interne alle condizioni ambientali del sito. I moduli di ottimizzazione sono disponibili per tutti i tipi di connettori a paratia della serie UXR e per tutte le larghezze di banda supportate.
Una calibrazione completa certificata in fabbrica comprende le regolazioni di calibrazione del telaio, seguite da test e verifiche delle prestazioni, al fine di garantire che l'oscilloscopio funzioni in conformità alle specifiche documentate. Il modulo di ottimizzazione esegue solo le fasi di calibrazione della regolazione del telaio con qualità di fabbrica. Per eseguire le regolazioni orizzontali richieste e le procedure di verifica delle prestazioni verticali necessarie al fine di ottenere una calibrazione completa auto-verificata, sono necessari strumenti e componenti aggiuntivi. Se è richiesto un certificato di calibrazione accreditato, l'UXR deve essere restituito a un centro di assistenza Keysight qualificato.
N9910X
Gli accessori portatili RF e microonde N9910X completano gli strumenti di test per l'installazione e la manutenzione di Keysight.
Gli accessori portatili RF e microonde N9910X completano gli strumenti di test per l'installazione e la manutenzione di Keysight.
Questi accessori offrono una soluzione completa quando si utilizzano gli strumenti Keysight per le proprie esigenze di misurazione.
85521A
Calibra facilmente i dispositivi non inseribili con questo modulo che combina un'apertura, un corto circuito, un carico e un passaggio in un'unità compatta.
Il modulo di calibrazione meccanica 4 in 1 85521A combina un circuito aperto, corto, di carico e passante in un'unità compatta. Il prodotto è piccolo, maneggevole e leggero. Il circuito passante consente agli utenti di calibrare facilmente dispositivi non inseribili, come cavi o filtri con connettori femmina-femmina. Durante la parte "passante" della calibrazione, è possibile utilizzare il circuito passante 85521A.
Per ulteriori informazioni sui kit di calibrazione, visitare la paginaKit di calibrazione meccanici ed elettronici.
85515A
Calibra facilmente dispositivi non inseribili con un tipo N (f) 50 Ω aperto, corto, carico e passante in un'unità compatta.
Il modulo di calibrazione meccanica 4 in 1 85515A combina un'apertura, un corto circuito, un carico e un passaggio in un'unità compatta. Il prodotto è piccolo, facile da maneggiare e leggero. Il passaggio consente agli utenti di calibrare facilmente dispositivi non inseribili, come cavi o filtri con connettori femmina-femmina. Durante la parte "passante" della calibrazione, è possibile utilizzare il passaggio 85515A.
N4691D
Ottieni misurazioni più precise e accurate con questo modulo a 2 porte per connettori da 3,5 mm.
Il modulo di calibrazione elettronica a microonde (ECal) Keysight N4691D rende la calibrazione degli analizzatori di rete vettoriali Keysight veloce, facile e accurata. L'N4691D è un modulo ECal a 2 porte di precisione che supporta connettori da 3,5 mm fino a 26,5 GHz. È possibile scegliere tra connettori femmina-femmina, maschio-maschio o femmina-maschio. La custodia in plastica per l'N4691D è inclusa per proteggere il modulo ECal e gli accessori.
L'opzione 0DC dell'N4691D estende la gamma di frequenza di calibrazione fino alla corrente continua, il che è utile per la modellazione di dispositivi a banda larga o per l'analisi del dominio temporale e dell'integrità del segnale utilizzando l'analisi avanzata del dominio temporale sugli analizzatori di rete Keysight.
Questo modulo ECal è la soluzione ideale per la calibrazione degli analizzatori di rete vettoriali. L'esecuzione di una calibrazione completa a due porte richiede meno della metà del tempo e del numero di connessioni rispetto ai tradizionali kit di calibrazione meccanici. L'operatore deve semplicemente collegare il modulo ECal all'analizzatore di rete vettoriale tramite USB e il firmware controlla il resto, riducendo così la possibilità di errori da parte dell'operatore. Anche l'usura dei connettori è ridotta, abbassando i costi di riparazione sia dei connettori delle porte di prova che degli standard di calibrazione.
N4433D
Il modulo di calibrazione elettronica RF (ECal) Keysight N4433D rende la calibrazione degli analizzatori di rete vettoriali veloce, facile e accurata. ECal è una calibrazione di precisione a connessione singola.
Il modulo di calibrazione elettronica RF (ECal) Keysight N4433D rende la calibrazione degli analizzatori di rete vettoriali Keysight veloce, facile e accurata. L'N4433D è un modulo ECal a 4 porte di precisione che supporta la selezione di connettori da 3,5 mm e può essere combinato fino a 26,5 GHz. È possibile selezionare connettori femmina-femmina, maschio-maschio o femmina-maschio.
L'opzione 0DC dell'N4433D estende la gamma di frequenza di calibrazione fino alla corrente continua, il che è vantaggioso per la modellazione di dispositivi a banda larga o per l'analisi nel dominio del tempo e dell'integrità del segnale utilizzando l'analisi avanzata nel dominio del tempo sugli analizzatori di rete Keysight.
Questo modulo ECal è la soluzione ideale per la calibrazione degli analizzatori di rete vettoriali. L'esecuzione di una calibrazione completa a 4 porte richiede meno della metà del tempo e del numero di connessioni rispetto ai tradizionali kit di calibrazione meccanici. L'operatore deve semplicemente collegare il modulo ECal all'analizzatore di rete vettoriale tramite USB e il firmware controlla il resto, riducendo così la possibilità di errori da parte dell'operatore. Anche l'usura dei connettori è ridotta, abbassando i costi di riparazione sia dei connettori delle porte di test che degli standard di calibrazione.
85514A
Calibra facilmente dispositivi non inseribili con un tipo N (m) 50 Ω aperto, corto, carico e passante in un'unità compatta.
Il modulo di calibrazione meccanica 4 in 1 85514A combina un'apertura, un corto circuito, un carico e un passaggio in un'unità compatta. Il prodotto è piccolo, facile da maneggiare e leggero. Il passaggio consente agli utenti di calibrare facilmente dispositivi non inseribili, come cavi o filtri con connettori maschio-maschio. Durante la parte "passante" della calibrazione, è possibile utilizzare il passaggio 85514A.
85033E
Il kit di calibrazione Keysight 85033E contiene standard di precisione da 3,5 mm utilizzati per calibrare gli analizzatori di rete Keysight. Questo kit è specificato da cc a 9 GHz.
Il kit di calibrazione Keysight 85033E contiene standard di precisione da 3,5 mm utilizzati per calibrare gli analizzatori di rete Keysight. Gli standard includono terminazioni fisse, circuiti aperti e cortocircuiti in entrambi i generi. È inclusa anche una chiave dinamometrica per un collegamento corretto. Questo kit è specificato da cc a 9 GHz.
Sono disponibili opzioni per aggiungere adattatori da 3,5 mm femmina a femmina, da 3,5 mm maschio a maschio e da 3,5 mm femmina a maschio. Altre opzioni aggiungono quattro adattatori da 3,5 mm a tipo N o quattro adattatori da 3,5 mm a 7 mm.