Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 114

Abbildung eines Standard-Kalibrierungskits für mechanische Anwendungen, DC bis 9 GHz, 3,5 mm
Standard-Kalibrierungsset für mechanische Anwendungen, DC bis 9 GHz, 3,5 mm
Modell
85033E
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
DC bis 9 GHz
Maximale Frequenz
9 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines Präzisions-Kalibrierkits für mechanische Anwendungen, DC bis 26,5 GHz, 3,5 mm
Präzisions-Kalibrierkit für mechanische Anwendungen, DC bis 26,5 GHz, 3,5 mm
Modell
85052C
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
DC bis 26.5 GHz
Maximale Frequenz
26.5 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 33 bis 50 GHz, Hohlleiter, WR-22
Mechanischer Kalibriersatz, 33 bis 50 GHz, Hohlleiter, WR-22
Modell
Q11644A
Steckertyp
WR-22
Frequenzbereich
33 GHz bis 50 GHz
Maximale Frequenz
50 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Wellenleiter
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 12.4 bis 18.0 GHz, Hohlleiter, WR-62
Mechanischer Kalibriersatz, 12.4 bis 18.0 GHz, Hohlleiter, WR-62
Modell
P11644A
Steckertyp
WR-62
Frequenzbereich
12.4 GHz bis 18 GHz
Maximale Frequenz
18 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Wellenleiter
Abbildung des Infiniium UXR Echtzeit-Oszilloskop-Optimierungsmoduls, 1 mm
Infiniium UXR Echtzeit-Oszilloskop-Optimierungsmodul, 1 mm
Modell
N2125A
Steckertyp
1.0 mm
Frequenzbereich
-
Maximale Frequenz
110 GHz
Ports
1
Typ
Kalibrierungsmodul
Abbildung eines elektronischen Kalibriermoduls (ECal), 26,5 GHz, 3,5 mm, 2 Anschlüsse
Elektronisches Kalibriermodul (ECal), 26,5 GHz, 3,5 mm, 2 Anschlüsse
Modell
N4691D
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
DC bis 26.5 GHz
Maximale Frequenz
26.5 GHz
Ports
2
Typ
ECal
Abbildung eines elektronischen Kalibriermoduls (ECal), 40 GHz, 2,92 mm, 2-Port
Elektronisches Kalibriermodul (ECal), 40 GHz, 2,92 mm, 2 Anschlüsse
Modell
N4692D
Steckertyp
2.92 mm
Frequenzbereich
10 MHz bis 40 GHz
Maximale Frequenz
40 GHz
Ports
2
Typ
ECal
Abbildung des 3-in-1 OSL-Kalibrierungskits für mechanische Anwendungen, DC bis 50 GHz, 2,4 mm (f)
3-in-1 OSL Mechanisches Kalibrierkit, DC bis 50 GHz, 2,4 mm (f)
Modell
85563A
Steckertyp
2.4 mm
Frequenzbereich
DC bis 50 GHz
Maximale Frequenz
50 GHz
Ports
3
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 8.2 bis 12.4 GHz, Hohlleiter, WR-90
Mechanischer Kalibriersatz, 8.2 bis 12.4 GHz, Hohlleiter, WR-90
Modell
X11644A
Steckertyp
WR-90
Frequenzbereich
8.2 GHz bis 12.4 GHz
Maximale Frequenz
12.4 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Wellenleiter
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 75 bis 110 GHz, Hohlleiter, WR-10
Mechanischer Kalibriersatz, 75 bis 110 GHz, Hohlleiter, WR-10
Modell
W11644A
Steckertyp
WR-10
Frequenzbereich
75 GHz bis 110 GHz
Maximale Frequenz
110 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Wellenleiter
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 50 bis 75 GHz, Hohlleiter, WR-15
Mechanischer Kalibriersatz, 50 bis 75 GHz, Hohlleiter, WR-15
Modell
V11644A
Steckertyp
WR-15
Frequenzbereich
50 GHz bis 75 GHz
Maximale Frequenz
75 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Kalibrierungssatz
Abbildung des elektronischen Kalibrierungsmoduls (ECal), DC-26,5 GHz, 2-Port
Elektronisches Kalibriermodul (ECal), DC-26,5 GHz, 2-Port
Modell
N7555A
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
DC bis 26.5 GHz
Maximale Frequenz
26.5 GHz
Ports
2
Typ
ECal
Alles löschen