Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
85033E
O kit de calibração Keysight 85033E contém padrões de precisão de 3,5 mm usados para calibrar analisadores de rede Keysight. Este kit é especificado de CC a 9 GHz.
O kit de calibração Keysight 85033E contém padrões de precisão de 3,5 mm usados para calibrar analisadores de rede Keysight. Os padrões incluem terminações fixas, circuitos abertos e curtos-circuitos em ambos os gêneros. Uma chave de torque também está incluída para uma conexão adequada. Este kit é especificado de CC a 9 GHz.
Estão disponíveis opções para adicionar adaptadores fêmea para fêmea de 3,5 mm, macho para macho de 3,5 mm e fêmea para macho de 3,5 mm. Outras opções adicionam quatro adaptadores de 3,5 mm para tipo N ou quatro adaptadores de 3,5 mm para 7 mm.
85052C
Caracterize os erros sistemáticos dos analisadores de rede na interface de 3,5 mm; inclui linha aérea de 50 Ω para calibração TRL.
O kit de calibração mecânica de precisão Keysight 85052C contém dispositivos padrão de precisão para caracterizar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight na interface de 3,5 mm. Este kit também contém adaptadores para alterar o tipo de conector da porta de teste e uma chave de torque para uma conexão adequada.
Q11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight Q11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração thru-reflect-line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e terminações fixas.
P11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight P11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração Thru-Reflect-Line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e terminações fixas.
N2125A
Calibre um ou mais canais dos seus osciloscópios UXR de 80 a 110 GHz, obtendo uma calibração de quadro com qualidade de fábrica completa.
A série Infiniium UXR é o primeiro osciloscópio em tempo real a oferecer um módulo opcional de auto-otimização – capaz de realizar ajustes de estrutura para alinhar as constantes de correção internas às condições ambientais do local. Os módulos de otimização estão disponíveis para todos os tipos de conectores de anteparo da série UXR e para todas as larguras de banda compatíveis.
Uma calibração completa certificada de fábrica consiste em ajustes de calibração da estrutura, seguidos de testes e verificação de desempenho para garantir que o osciloscópio esteja operando de acordo com as especificações documentadas. O módulo de otimização realiza apenas as etapas de calibração de ajuste da estrutura com qualidade de fábrica. São necessários instrumentos e componentes adicionais para realizar os ajustes horizontais exigidos e os procedimentos de verificação de desempenho vertical, a fim de obter uma calibração completa e auto-verificada. Caso seja necessário um certificado de calibração acreditado, o UXR deve ser devolvido a um centro de assistência técnica qualificado da Keysight.
N4691D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 3,5 mm.
O módulo de calibração eletrônica de micro-ondas (ECal) Keysight N4691D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4691D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 3,5 mm até 26,5 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta plástica de armazenamento para o N4691D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4691D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
N4692D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,92 mm.
O módulo de calibração eletrônica de micro-ondas (ECal) Keysight N4692D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4692D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 2,92 mm até 40 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta plástica de armazenamento para o N4692D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4692D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
85563A
Combina um padrão aberto, curto e de carga em uma unidade compacta, fácil de manusear e leve.
O padrão de calibração mecânica 3 em 1 85563A combina um padrão aberto, curto e de carga em uma unidade compacta. O produto é pequeno, fácil de manusear e leve. Todos os padrões no 85563A são fêmeas de 2,4 mm.
Para obter mais informações sobre kits de calibração, visite Kits de calibração mecânica e eletrônica.
X11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight X11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração Thru-Reflect-Line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e terminações fixas.
W11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight W11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração Thru-Reflect-Line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e terminações fixas.
V11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight V11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração Thru-Reflect-Line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e terminações fixas.
R11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight R11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração Thru-Reflect-Line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e uma terminação fixa.