這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- N 型(母頭),開路、短路、負載和直通
- 直流至 9 GHz
- 開路相位誤差:0 至 4 GHz 時 ≤ 2.0°,4 至 9 GHz 時 ≤ 3.0°
- 短相位誤差:0 至 9 GHz 時 ≤ 1.25°
- 負載回返損耗:0 至 6 GHz 時 ≥ 42 dB,6 至 9 GHz 時 ≥ 35 dB
- 直通式(母頭對母頭),插入損耗:0 至 4 GHz 時 ≤ 0.05 dB,4 至 9 GHz 時 ≤ 0.1 dB
- 體積:約 104 x 74 x 22 mm(高 x 寬 x 深)
Keysight 85515A 4 合 1 機械校驗套件模組非常輕巧,可提供開路、短路、負載和直通校驗。 該模組體積小、重量輕,而且易於操作。 直通校驗讓使用者能夠輕鬆校驗非插入式元件,例如:纜線或配備母頭對母頭連接器的濾波器。 執行直通校驗時,可使用 85515A 直通校驗套件。
主要技術規格
類型
Mechanical Coax
Connector Type
Type-N
Ports
5
最高頻率
9 GHz
類型
Connector Type
Ports
最高頻率
Mechanical Coax
Type-N
5
9 GHz
查看更多
Connector Type:
Type-N
Frequency Range:
DC to 9 GHz
最高頻率:
9 GHz
Number of ECal Ports:
N/A
Ports:
5
類型:
Mechanical Coax

您對 85515A 感興趣嗎?
是德科技客服中心提供您需要的協助