Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
使用支援網路模擬、射頻與功能測試的綜合軟體,分析 5G NR 晶片和裝置。
使用支援網路模擬、射頻與功能測試的綜合軟體,分析 5G NR 晶片和裝置。
C8700200A
使用支援網路模擬、射頻與功能測試的綜合軟體,分析 5G NR 晶片和裝置。
C8700200A 測試應用軟體可協助您在從早期原型測試,到整合、驗證和驗收測試的整個晶片和裝置開發工作流程中,即時進行各項測試。 功能強大的 GUI,讓您能自主地進行配置和參數化,還提供完整的 5G NR 排程功能,方便您測試大量的使用案例。
透過即時網路模擬和端對端 IP 資料傳輸速率分析,驗證無線晶片和裝置之射頻效能和功能的 KPI。 您可透過 SCPI 開發測試自動化系統,或是使用 C8702000A 射頻自動化工具套件和 C870300A 功能性 KPI 工具套件,以及內建的測試情境,進行射頻和功能測試。
利用以下高效能功能,為未來變化做好準備:
這套直覺易用的軟體,可實現 UXM 5G 自動化,讓使用者能根據 3GPP 4G LTE、5G NR 和 C-V2X 標準,對行動通訊裝置的射頻發射器和接收器,進行效能測試。
這套直覺易用的軟體,可實現 UXM 5G 自動化,讓使用者能根據 3GPP 4G LTE、5G NR 和 C-V2X 標準,對行動通訊裝置的射頻發射器和接收器,進行效能測試。
C8702000A
這套直覺易用的軟體,可實現 UXM 5G 自動化,讓使用者能根據 3GPP 4G LTE、5G NR 和 C-V2X 標準,對行動通訊裝置的射頻發射器和接收器,進行效能測試。
這套射頻自動化測試旗艦版軟體提供預先定義的 LTE 和 5G NR 裝置發射器和接收器測試案例,讓您能根據 3GPP TS 36.521 和 TS 38.521 規格,建立各種測試活動。 C-V2X 測試案例也適用於 3GPP 和 Omniair 規格。
您可使用此測試軟體,建立並執行全自動射頻測試情境,以便對裝置進行完整的射頻功能測試;在維修時快速進行合格/不合格驗證;執行射頻設計迴歸和驗證;甚至還可進行先期認證測試。
使用專用測試解決方案,在實驗室環境中評估並最佳化 5G 裝置效能。
使用專用測試解決方案,在實驗室環境中評估並最佳化 5G 裝置效能。
進階效能測試軟體提供預先定義的測試案例和可自訂的測試腳本,以及標準要求以外的進階效能測試功能,以滿足客戶的特定需求。
透過專為射頻測試而設計的軟體,簡化 5G NR 裝置的射頻驗證。
透過專為射頻測試而設計的軟體,簡化 5G NR 裝置的射頻驗證。
C8714000A
透過專為射頻測試而設計的軟體,簡化 5G NR 裝置的射頻驗證。
Keysight C8714000A 射頻應用軟體提供智慧信令功能,您無需具備協定專業知識也能進行測試。 選擇內建的 3GPP 測試、SAR 測試和最大傳輸速率測試,以便自動配置參數。 出色的易用性,讓測試系統的開發與執行變得快速又輕鬆。
透過即時連接,修改對射頻測試至關重要的參數。 管理者無需親自動手,可在後台進行變更。 透過盲交遞(blind handover),同時修改多個參數。
提供內建的測試案例,可節省測試開發時間。 此射頻應用軟體可根據 3GPP 標準,自動配置選定測試的參數,接著開始進行量測。 備有 LTE、5G NR NSA、SA、2UL CA、UL MIMO、發射分集、SAR 和最大傳輸速率測試可供選擇。
在載波聚合條件下,驗證裝置的射頻效能。 可配置多達 4 個 5G NR 基地台和 6 個 LTE 基地台。 然後,分析每個基地台的多次量測結果。
此射頻應用軟體藉由使用 Keysight UXM 5G 無線測試平台(搭載嵌入式量測引擎),可用來執行平行射頻量測,進而將量測速度最佳化。
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
C8704000A
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
C8705001A
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
C8705002A
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
The RF/RRM Conformance Test Software provides up-to-date and comprehensive access to 5G NR and C-V2X RF, Demod and RRM conformance test cases. The S8705A is an approved test platform for device certification at GCF and PTCRB that supports both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
C8705003A
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
C8706000A
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
C8707000A
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Validate the real-world performance of 5G devices in a laboratory.
Validate the real-world performance of 5G devices in a laboratory.
C8709000A
Validate the real-world performance of 5G devices in a laboratory.
The Virtual Drive Test Software enables you to efficiently analyze the performance of 5G new radio (NR) devices deployed in non-standalone (NSA) or standalone (SA) networks and under various mobility scenarios.
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
C8703000A
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
The FKPI Automation test software provides an automated benchtop solution for testing the functional performance of 4G LTE and 5G NR cellular devices. It leverages the 5G Test Application (TA) Framework that controls the UXM 5G Network Emulator and enables user experience testing of performance indicators.