Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
瞭解詳情將波形分析用於故障分析。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 適用於故障分析的 IoT 異常波形分析
提供異常波形分析 (AWA) 的介紹,這是一種用於識別和分析波形資料中模式的技術,可指示裝置故障。
第 2 課 - MCU 和 FPGA 可靠度的重要性
探討 MCU 和 FPGA 在 IoT 裝置中可靠性的重要性。
Lesson 3 - 主要挑戰
探討識別和診斷 IoT 裝置故障的主要挑戰。
Lesson 4 - Keysight 解決方案
示範如何使用 CX3300A 和異常波形分析軟體,對 IoT 裝置執行故障分析。
Lesson 5 - 大型資料集的高效分析
探討分析大量波形資料集的挑戰。
第 6 課 - 示範 - 概觀
概述課程中包含的示範。此示範展示如何使用 Keysight 的異常波形分析 (AWA) 軟體來分析來自 IoT 裝置的波形資料。
第 7 課 - 示範 - AWA
示範如何使用 Keysight 的異常波形分析 (AWA) 軟體,分析來自 IoT 裝置的波形資料。
第 8 課 - 應用範例
提供應用範例,說明如何使用 Keysight 的異常波形分析 (AWA) 軟體來分析來自 IoT 裝置的波形資料。
第 9 課 - 總結 - 用於故障分析的 IoT 異常波形分析
總結課程中涵蓋的關鍵概念,並提供進一步學習的資源。
資料表
CX3300A 系列裝置電流波形分析儀
使用 IoT 設計異常波形分析進行故障分析。
硬體
CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道
CX3324A 為 4 通道主機,具有 14 或 16 位元解析度。記憶體深度和頻寬分別可升級至 256 MSa/s 和 200 MHz。支援數位通道。以及 Windows 10 作業系統。
如何表徵低功耗積體電路
使用配備整合式脈衝發生器/數位化器及IV曲線測量軟體的SMU,對低功耗IC進行特性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?