Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
波形解析が故障解析にどのように使用できるかについて学びます。
学び:
レッスン - 導入 - 故障解析のためのIoT異常波形分析
デバイスの故障を示す可能性のある波形データ内のパターンを特定および分析する手法である、異常波形分析 (AWA) の導入を提供します。
レッスン - MCUとFPGA 重要性
IoTデバイスにおけるMCUとFPGAの信頼性の重要性について解説します。
レッスン - 主な課題
IoTデバイスにおける障害の特定と診断における主要な課題について解説します。
レッスン - キーサイトソリューション
CX3300AとAnomalous Waveform Analyticsソフトウェアを使用して、IoTデバイスの故障解析を実行する方法を実演します。
レッスン - 大規模データ解析 効率的な解析
大規模な波形データセットを解析する際の課題について説明します。
レッスン - デモ - 概要
コースに含まれるデモの概要を提供します。このデモでは、キーサイトのAnomaly Waveform Analysis (AWA) ソフトウェアを使用して、IoTデバイスからの波形データを分析する方法を示します。
レッスン - デモ - AWA
キーサイトのAnomaly Waveform Analysis (AWA) ソフトウェアを使用して、IoTデバイスからの波形データを分析する方法のデモンストレーション
レッスン - 応用例
KeysightのAnomaly Waveform Analysis (AWA) ソフトウェアを使用してIoTデバイスからの波形データを分析する方法のアプリケーション例を提供します。
レッスン - まとめ - 故障解析のためのIoT異常波形分析
コースで扱われる主要な概念を要約し、さらなる学習のためのリソースを提供します。
データシート
CX3300Aシリーズ デバイス電流波形アナライザ
IoTデザイン異常波形解析を故障解析に活用します。
ハードウェア
CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル
CX3324A(4チャネルモデル)デバイス電流波形アナライザを使用すれば、これまで測定/検出することができなかった低レベル電流波形を正確に表示できます。
低消費電力集積回路の特性評価方法
パルサー/デジタイザとIVカーブ測定ソフトウェアを内蔵したSMUを使用して、低消費電力ICの特性を評価
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?