自 20 世紀 60 年代開始的太空競賽以來,航太業經歷了前所未有的混亂,許多公司都在加速發展太空探索能力,希望在抵抗新風險的同時擴大規模、降低成本。 成熟的公司都在順勢而動,以便抓住這些機會。

無論是高吞吐量衛星(HTS)微波有效負荷,還是遙測、跟蹤和指揮(TT&C),是德科技的設計和驗證工具都能為您的衛星及其子系統提供更好的保障,確保其在執行任務期間始終如一地正常運行。

衛星產業革命圖

在整個生命週期內的性能

發射成本的降低和可重複使用火箭的發展推動當今的衛星行業掀起新的變革。 較低的技術門檻使近地軌道(LEO)衛星群大跨步發展,成百上千顆衛星進入太空。 5G、互聯汽車、物聯網(IoT)、智能家居以及智慧城市等地面技術的創新,同樣造成了帶寬需求的激增。 越來越多的高吞吐量衛星需要傳輸海量數據。

在開發新衛星的道路上,從設計、仿真、驗證直至製造與部署,每一步都至關重要。 是德科技將幫助您加速完成設計、測試和製造,同時保持卓越的服務質量。

數位化轉型工作流程,加速達成使命

您想要在衛星技術和系統的設計與部署中快人一步? 下載白皮書,了解如何運用數位工程技術和基於模型的工程方法加快開發進度並降低風險和成本。

  • 使用數位分身模型減少代價高昂的衛星系統設計返工
  • 在整個產品生命週期中改進模型,進一步提升設計信心並降低風險
  • 查看為衛星地面站中使用的大功率固態功率放大器(SSPA)提供的示例
電腦前的工程師
通道模擬與仿真

信道模擬和仿真

為了給衛星通信提供真實條件,需要先進的軟件和硬件支持。 SystemVue 軟件与其他應用軟件集成,可在真實信號和環境條件下量化系統級性能指標,包括使用準確地形的多普勒三維動態場景建模,以及通過與 AGI 的系統工具套件(STK)軟件集成實現的衰落;

PROPSIM 信道仿真硬件讓您可以創建逼真的實時傳播環境。 在實驗室中創建低地球軌道(LEO)中的高速測試環境,滿足對高水平多普勒、衰落、時延和加性高斯白噪聲(AWGN)等條件的要求;提供準確、逼真和可重複的測試條件。

設計驗證和元件測試

從複雜衛星系统的小批量到大批量生產的轉變是 LEO 星座所特有的挑戰。無論針對哪種情形,模擬和向量訊號產生器、頻譜分析儀、向量訊號分析儀、向量網路分析儀等高效能的測試設備,都會為當今的電子系統測試帶來裨益。您可以仿真從地面站到地面站的整個射頻通道,並透過硬體在環(HWIL)技術對精密硬體元件進行測試。在任何一種情況下,我們的解決方案都可以為您的複雜測試做好準備。

您無需再為降低測試成本而承擔更多風險。基於流程的設計和測試可以縮短測試時間、降低測試成本,而不會損失操作的可信度。

打通數位域與射頻域的間隔

高效能相控陣天線的用途十分廣泛,能夠保護連接安全並支援傳感功能。這些複雜的天線系統在射頻前端體系結構中整合數位訊號,從而滿足尺寸、重量和功率加成本(SWaP+C)的要求。工程師面臨的新挑戰是,必須在更高頻率的執行中確保大頻寬,處理大量數位數據,並在設計過程中更早驗證性能特徵。

是德科技的數位寬頻收發信機測試解決方案可以比較元件輸入端與輸出端之間的數位訊號和射頻訊號。透過這種方式,它能揭示混合數位射頻(RF)元件的射頻性能特徵。

系統和訊號監測

衛星地面站的安裝和維護(I&M)需要進行各種射頻/微波直到毫米波頻率的測試。是德科技的手持微波分析儀綜合了多達 20 種儀器的功能,可大大減少您攜帶到外場的重型測試設備數量。

N6820ES 信號量測儀 4D 軟體可透過先進的能量檢測、觸發和自動報警任務來觀察頻譜使用情況。

FieldFox 與使用者雨中現場測試

衛星信號和通信

衛星的作用首先是發送和接收信號,包括用於衛星本身的簡單遙測、跟蹤和指揮(TT&C)的信號,以及廣播音頻和視頻內容;此外,它還可用作現代高吞吐量衛星(HTS)或 5G 通信網路的一部分。

是德科技產品讓您可以生成和分析視頻信號 DVB-S/S2/S2X,以及標準或自定義通信信號,如自定義 IQ、OFDM 和從直流到 V 波段及更高頻段的 5G 信號。這些工具是測試整個衛星系統所必需的。這些產品還讓您可以調試控制器局域網(CAN)上的傳感器數據、以及尖端低壓差分信號(LVDS)或數字信道化或再生衛星中的 SpaceWire 信號。

衛星電源系統

衛星必須在其整個運行壽命期間生成和存儲電力並管理其全部電力需求。對衛星中的發電、電力存儲和使用進行妥當的分析構成系統測試的重要部分。

在衛星測試過程中,幾乎不可能真正使用太陽能電池陣列來提供電力。其中有兩個原因顯而易見:測試台沒有直射陽光,不可能在戶外進行測試。太陽能電池陣列模擬器具有可重複性和可控性,可以在多個工作點模擬不同工作條件(光強度、溫度、陰影、日食)的影響,並獲得一致的結果。

Keysight 衛星電源系統
Keysight 再工程服務

服務

在市場和技術的雙重推動下,航天產業轉型帶來了新的增長機遇,同時也帶來了挑戰。是德科技能夠同時提供先進的解決方案、完備的專業技術和豐富的變革經驗,從而為您提供強有力的支持。我們將協助您取得卓越成果,實現您的關鍵業務目標。

需要幫助或遇到問題?