1960年代初頭の宇宙開発競争以来見られなかった混乱が、宇宙産業業界で発生しています。そのため、多くの企業が新しいリスクプロファイル、台数の増加、減少したコストで宇宙ベースの機能を提供するために準備を進めています。 業界古参企業も、このような機会を活用しようとしています。

キーサイトの設計および検証ツールは、高スループット衛星(HTS)マイクロ波ペイロードであろうと、テレメトリ、トラッキング&コントロール(TT&C)であろうと、衛星とそのサブシステムのミッション期間中、その最初でも毎回でも確実に動作するという確かな保証を提供します。

衛星産業革命グラフィック

ライフサイクル全体のパフォーマンス

打ち上げ費用の削減と再利用可能なロケットの進歩によって、今日の衛星業界の革命が進んでいます。参入障壁が低いため、数百または数千の衛星で構成される低軌道(LEO)コンステレーションの迅速な開発が可能になっています。5G、コネクテッドカー、モノのインターネット(IoT)、スマートホーム、スマートシティといった地上波技術の革新に伴い、帯域幅の需要も急増しています。高スループットの衛星の数が増えるにつれて、膨大な量のデータを伝送する必要があります。

新しい衛星開発への道程では、設計およびシミュレーションから検証、製造、および配置まで、あらゆるステップが重要になります。 キーサイトは、設計、テストおよび製造のスピードを加速し、それと同時に高品質なサービスを維持するのをサポートします。

ワークフローをデジタル化してミッションを加速化

衛星技術やシステムの設計と展開競争に勝ちましょう。 技術記事をダウンロードし、デジタルエンジニアリング技術とモデルベース・エンジニアリング手法により、開発を加速し、リスクとコストを削減する方法をご確認ください。

  • デジタル・ツイン・モデルでコストのかかる衛星システムの再設計を削減
  • 製品のライフサイクル全体でモデルを改善し、 設計の信頼性をさらに高めてリスクを低減
  • 衛星地上局で使用されるハイパワー、ソリッドステート・パワーアンプ(SSPA)の例をご覧ください
コンピューターに向かうエンジニア
チャネルシミュレーションとエミュレーション

チャネルシミュレーション/エミュレーション

衛星通信の実環境状況を提供するには、最先端のソフトウェアとハードウェアのサポートが必要です。 SystemVueソフトウェアは他のアプリケーションを統合して、現実的なシグナリングと環境条件下でシステムレベルでのパフォーマンスメトリックを定量化します。これには、正確に地形を捉えるドップラーを備えた3Dキネティック・シナリオ・モデリングや、AGIのSystem Tool Kit(STK)ソフトウェアとの統合によるフェージングが含まれます。

ROPSIMチャネル・エミュレーション・ハードウェアによって、現実的でリアルタイムの伝搬環境を作成できます。 この高速なテスト環境を作成することで、最高レベルのドップラー、フェージング、遅延、および相加性白色ガウシアン雑音(AWGN)の要件を満たした低地球周回軌道(LEO) の状況を、現実により正確でかつ再現可能なテストの状態で提供します。

設計検証およびコンポーネントテスト

複雑な衛星システムの少量生産から大量生産への移行は、LEO衛星群に特有の課題です。 最新のエレクトロニクス・システムのテストは、高性能のテスト機器、例えば、アナログおよびベクトル信号発生器、スペクトラム・アナライザ、ベクトル信号アナライザ、ベクトル・ネットワークアナライザなどの恩恵を受けています。 地上局から地上局までのRFチャネル全体をシミュレートし、ループ内のハードウェア(HWIL)を介して精密なハードウェアコンポーネントをテストすることができます。 いずれの場合でも、当社のソリューションは複雑なテストアプリケーションに対応できます。

テストコスト削減のためにさらなるリスクを背負う必要がなくなりました。 プロセスベースの設計とテストによって、オペレーションの信頼性を犠牲にすることなく、テスト時間とコストを削減できます。

デジタルとRFドメインをつなぐ

高性能フェーズド・アレイ・アンテナは、 接続を保証し、センシング機能を可能もするため必要なた多用途性を備えています。 これらの高度なアンテナシステムは、デジタル信号をRFフロントエンドのアーキテクチャに統合し、サイズ、重量、パワー、コスト(SWaP+C)の要件を満たしています。 新しい課題として、エンジニアは高周波数動作における広帯域幅の保証、大量のデジタルデータの処理、設計プロセスにおいて早期の性能特性評価の検証を要求されています。

キーサイトのデジタル広帯域トランシーバー・テスト・ソリューションは、デバイスの入力と出力の間でデジタル信号とRF信号を比較します。 そうすることで、ミックスド・デジタルRFデバイスの無線周波数(RF)性能特性を明らかにすることができます。

システム/信号モニタリング

衛星地上局の設置とメンテナンス(I&M)では、ミリ波(mmW)周波数までの広範囲なRF/マイクロ波テストが必要です。 キーサイトのハンドヘルドマイクロ波アナライザは、最大20台分の測定器機能を備えており、フィールドに運ぶ必要がある重い測定器の数を削減することができます。

N6820ESシグナルサーベイアー4Dソフトウェアには、高度なエネルギー検出、トリガ、および自動アラームタスク機能が実装されており、スペクトラム使用状況を観察することができます。

FieldFoxおよびユーザーによる雨天フィールドテスト

衛星信号と通信

衛星は、衛星自体の簡単なテレメトリ、トラッキング、コントロール(TT&C)、音声および動画コンテンツの放送、または最新のハイスループット衛星(HTS)あるいは5G通信ネットワークの一部として、信号を送受信するように設計されています。

キーサイト製品を使用すると、ビデオ信号DVB-S/S2/S2X、標準またはカスタム通信信号、例えばカスタムIQ、OFDM、DCからVバンド以上までの5G信号などの生成および解析ができます。 こうしたツールは、衛星システム全体をテストするのに必要です。 また、これらの製品を使えば、コントローラーエリアネットワーク(CAN)バス上のセンサーデータから、最先端の低電圧差動信号(LVDS)、またはデジタルチャネライズド衛星または再生衛星のSpaceWire信号まで、すべてをデバッグできます。

衛星電力システム

衛星は、その稼働耐用期間全体で要求される全電力を発電、蓄電、管理する必要があります。 衛星内の電力発電、蓄電、および使用状況の適切な解析は、システムテストの重要な部分です。

衛星テスト中に、実際の太陽電池アレイを使用して電力を供給することはほとんど不可能です。 その理由のうち2つは明らかです。テストベイには直射日光がなく、また屋外テストは現実的ではないからです。 太陽電池アレイシミュレータは再現性と制御性を備えており、複数の動作点で光強度、温度、影、日食などのさまざまな動作条件の影響をシミュレートし、一貫した結果を得ることができます。

キーサイトの衛星電源システム
キーサイト・リエンジニアリング・サービス

サービス

市場や技術の影響力による宇宙産業の変革は、成長と課題の新しい機会をもたらします。 キーサイトは、業界最高のソリューション、技術的専門知識、変革経験を強力に組み合わせたサービスを提供します。 お客様が目覚ましい成果を達成し、主要なビジネス目標を実現するのを弊社がサポートします。

ご要望、ご質問はございませんか。