モデル:
U2049XA
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
広範なダイナミックレンジにわたる精度と速度
キーサイト U2040 Xシリーズ パワーセンサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Measurement type
Peak, Average, Peak-to-average
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,715,180
モデル:
U2049XA
納期:
数量
オプション
1
LAN広ダイナミックレンジパワーセンサ、10MHz - 33GHz | KeysightCareテクニカルサポート - 5年 | キーサイト保証への返品 - 5年 | キーサイト保証への返品 - 1年。
1
10MHz~33GHz LANパワー・センサ(TVAC準拠なし)
1
トリガ・ケーブル、BNCオス - SMBメス、50 Ω、1.5 m長
1
LANケーブル、5フィート (1.5m)
U2049XA LANパワーセンサは、10 MHz~6 GHz/33 GHzの広い周波数レンジ、90 dBに及ぶダイナミックレンジを備えているため、衛星システムの障害検出やモニタリングに最適です。U2049XAパワーセンサに熱真空対応オプション(オプション-TVA)を搭載することにより、熱真空チャンバー内で使用できます。内部ゼロ調整/校正機能とクラス最高の長期ドリフト性能を備えたU2049XAを使用すれば、性能を自動的にモニタリングできます。オペレーターの介入は不要です。Keysight BenchVueソフトウェアでは、U2049XAがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、複雑なパルス解析や規格に準拠した平均パワー測定を実行できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。