HIGHLIGHTS

  • 頻率範圍 10 MHz – 33 GHz
  • 可支援小信號量測的寬動態範圍(-70 至 +20 dBm)
  • 5 MHz 視訊頻寬
  • 透過 LAN/Ethernet 供電(PoE)連接,對長距離線路進行遠端監測(長達 100 公尺)
  • 符合 TVAC 標準的真空操作
  • 內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間,並降低量測不確定性
  • 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

U2049XA LAN 功率感測器是一款理想的功率量測解決方案,10 MHz 至 33 GHz,具有高達 90 dB 的動態範圍,可用於衛星系統的故障檢測和監測。U2049XA 功率感測器配有符合熱真空標準的選項(選項 TVA),可與熱真空試驗室搭配使用。藉由綜合運用內部歸零和校驗功能以及最佳的長期漂移效能,U2049XA 可自動監測系統效能,無需人力介入。Keysight BenchVue 軟體支援 U2049XA 功率感測器。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。您只需將感測器連接至安裝了 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的電腦,便可執行複雜的脈衝分析和標準的平均功率量測。

Interested in a U2049XA?

Featured Resources

Want help or have questions?