何をお探しですか?
宇宙・衛星の設計および試験ワークフローを強化
衛星ミッションアシュアランスを強化する
打ち上げコストの削減と再利用可能なロケットの進歩が、今日の衛星革命を推進しています。参入障壁の低下により、低軌道衛星コンステレーションの迅速な開発が可能になっています。キーサイトが、高品質なサービスを維持しながら、宇宙・衛星の設計、試験、製造の速度を加速するお手伝いをどのようにできるかについて、今すぐお問い合わせください。
宇宙分野での成功に向けたロードマップの指針となる
宇宙は厳しく、極限的で容赦がなく、新しいアイデアとイノベーションを必要とします。このeBookは、宇宙および衛星業界のトップトレンドに焦点を当て、技術的な課題、テストの問題、ユースケースを検証します。トピックには、開発サイクルの短縮、高度なペイロードおよび地上システム、非地上ネットワーク、衛星間リンク、スループット、サイバーセキュリティが含まれます。宇宙向け設計時に発生する技術的なハードルを理解し、克服するための実用的な洞察を得てください。
お客様の宇宙・衛星ユースケースに合わせたソリューションを探す
衛星通信のユースケースを探す
次のような方法を学ぶ:
- DVB-S2X信号で衛星トランシーバーをテストします。
- 単一のユーザーインターフェースから信号設定を実行します。
- 復調されたDVB-S2Xデータを検索し、同期パターンを見つけて表示します。
- 掃引信号解析、エラーベクトル振幅、およびノイズ電力比測定を可能にします。
次のような方法を学ぶ:
- 衛星無線リンクを再作成し、非地上ネットワークパフォーマンスをテストします。
- 動作環境をシミュレートします。
- 統合プロセスのさまざまな側面をテストおよび検証します。
- ネットワークが性能要件を満たしていることを確認します。
当社の専門家から最新の宇宙・衛星トレンドを学ぶ
ビデオデモ:衛星通信デモンストレーター
キーサイトVXGシグナルジェネレータとSimulation Viewソフトウェア、およびUXRオシロスコープによって実現されるシグナルディスクリプタワードストリーミングをご覧ください。
今すぐ視聴 ⟶
さらにリソースにアクセスする
-
「このテストは、実際のアンテナの挙動を理解するための基本的なステップであり、最終的には木星の氷衛星の深部地下から反射されるレーダーエコーの高精度な測定を可能にするでしょう。」
ロレンツォ・ブルッツォーネ、主任研究員、トレント大学、イタリア
-
「HummingSatの組み立ておよびテスト作業を最適化し、工業化する取り組みの一環として、当社は、当社の小型GEOペイロードがミッションの成功に不可欠なすべての性能パラメータを満たしていることを検証するため、定評あるテストリーダーであるキーサイト・テクノロジーとそのペイロードテストシステムを選定したことを発表いたします。」
エミール・デ・ライク、swissto12 CEO兼創設者
-
キーサイトのSystemVueソフトウェアを使用することで、当社のMIMOレーダーシステムにおいて100を超える経路のRF性能をモデル化できました。主要パラメータを調整し、ビーム性能がどのように変化するかを確認することが可能です。従来のシステムと比較して、これにより設計時間を1週間から1日に短縮できました。
研究開発マネージャー、大手防衛請負業者
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?